現在、Opcenterの一部となっているSIMATIC IT Preactorは、計画とスケジューリング・ツールにより製造プロセスの同期を改善します。リソース稼働率を高めて納期遵守を実現しながら、在庫と廃棄を減らします。
製造計画とスケジュールを簡単に策定し、変更に素早く賢明に対応できるPreactor APSソフトウェアは、シーメンスの製造オペレーション管理 (MOM) ポートフォリオの中核を成す製品です。製造実行システム (MES)、品質管理ソフトウェア (QMS)、製造インテリジェンスとともに、SIMATIC IT Preactor APSはエンタープライズ・ソフトウェア・ソリューションと製造現場の自動化システムを繋ぐ包括的なMOMソリューションを構成します。
現在、Opcenter APS (Advanced Planning and Scheduling) ポートフォリオの1つであるPreactor APSには、特定の機能ニーズに合わせたシステムが含まれています。SIMATIC IT Preactor Advanced Scheduling (AS) は、機械、製造ライン、リソース、サービス、物流をスケジュールするためのものです。Preactor ASには、個別の顧客ニーズに合わせてStandard、Professional、Ultimateの3つのバージョンが展開されています。SIMATIC IT Preactor Advanced Planning (AP) は、見込み生産 (MTS) と受注生産 (MTO) の両方のオペレーションの中長期計画を支援するツールです。SIMATIC IT Preactor Expressのユーザーは、Preactorファミリの製造計画とスケジューリング・ソリューションを無料で使用できます。詳細は以下をご覧ください。
Preactor APSソフトウェアの機能
Preactor APSは、高度な演算を使用してさまざまな制約やビジネスルールを考慮しながら、達成可能な生産スケジュールを解析し、計算します。複数のシナリオを生成し、評価して計画に生かせます。このようなパワフルなツールがなければ、スプレッドシートを使って、何時間、または何日もの時間をかけて生産スケジュールを立てなくてはなりません。スプレッドシートによるスケジューリングは管理が非常に煩雑であり、予期せぬ変更が発生しても、新しいスケジュールを立てるのが困難です。カスタマイズと構成変更が可能なPreactorであれば、中核のPreactorコードに影響を及ぼすことがありません。単体でも、ERP、MES、データ収集、予測、需要計画、OEEアプリケーションなど、ほかのエンタープライズソフトウェアやMOMソフトウェアと統合しても使用できます。Preactor APSソフトウェアの主な機能:
- BOMレベルの計画 - 計画用の部品表 (BOM) を展開することで、下位アイテムの生産計画も同様に計算されます。
- 注文ベースのマルチ制約スケジューリング - 注文に優先順位や重み付けを割り当てることができます。スケジュールは、利用可能なリソース、追加制約、注文に必要な材料に基づいて作成されます。
- 高度な制約モデリング - ルールの同時使用に関するルール、詳細なオペレーション間制約、そのほかの詳細なリソース制約をモデリングします。
- 高度な材料処理 - サブアセンブリと原材料が業務ルールどおりに消費されるように、カスタムなルールを実装できます。材料の割り当ては、システム・フィルターとデータのランク付けに基づいて決定されます。
- 詳細スケジュールの最適化 - 段取り替え時間を最小化するとともに、スケジュール最適化処理を可能にする追加ルールを実装します。
- 組み立てプロセスの可視化 - 材料の依存関係と経時的な在庫レベルのプロットが材料エクスプローラーにグラフィック表示されます。
- 対話型スケジュールの可視化 - 初期のマスター生産スケジュール (MPS) が作成されたら、在庫プロファイルと生産能力の稼働状況をグラフ表示できます。MPSは、在庫や生産能力を表すグラフ上をドラッグするだけで変更したり、特定項目の製造計画期間を移動したりできます。リンク先のプロットウィンドウとグリッドウィンドウにすべての変更が反映されます。