NXは、CADバンドルの名称をNX Mach 1からNX X Design Standardへ、NX Mach 2からNX X Design Advancedへ、NX Mach 3からNX X Design Premiumへ変更しました。名称が変わっただけで、NXとNX Xは設計のベストCAD」賞を受賞した同じ製品であることに変わりはありません。
Siemens NX Machバンドルは、製品開発、製造、機械加工の包括的なソリューションとしてパッケージ化された3つのCADツールであり、個々のCADニーズや業界、用途に合わせて作られています。ワークフローの合理化、効率の向上、製品ライフサイクル全体を通じたコラボレーションの強化が可能です。受賞歴のある3つのパッケージ化したバンドルは、内容はこれまでと同じですが、名称がNX MachではなくNX X Designに変更しました。
それぞれのワークフローや好みに合わせてカスタマイズできる、比類のない設計パワーと柔軟性を体験してください。パッケージ化された3つの包括的なCADソリューションから1つを選択し、必要に応じて専用ツールを追加することができます。
同じソフトウェア環境で設計を解析および検証することで、設計プロセスを合理化します。
滑らかで複雑なサーフェスを正確に制御できる高度なサーフェシング・ツールを使用して、イノベーションを無限に発揮できます。
設計変更が簡単です。シンクロナス・テクノロジーは、モデリング履歴に関係なくモデルに変更を加えることを可能にし、新たな柔軟性と効率性をもたらします。
シーメンスのTeamcenter PLMソフトウェアにシームレスに統合して、設計プロセス全体を通じて効率的なコラボレーション、データ管理、バージョン管理が可能になります。
NX X Design Standardは、標準的な3D部品やアセンブリの設計・編集に適した強力なCADソリューションです。ソリッド・モデリング、製図、基本的なフリーフォーム・モデリング、シートメタル設計の機能が揃っています。
また、ラピッド・プロトタイピング、検証チェック、データ交換のためのツールも備えています。基本レベルのデータ管理機能のほか、Teamcenterと統合するためのツールによって、製品およびプロセス管理のための強力なデータ管理機能と可視化機能を提供します。
設計モデリング: フィーチャベースのソリッド・モデリング、シンクロナス・テクノロジー、コア・コンバージェント・モデリング、製図、アセンブリ、基本的なフリーフォーム・モデリング
プロセスに特化したモデリング・ツール: シートメタル設計
製品検証: HD3Dビジュアル・レポート (追加の設定なしにすぐに使えるOOTBレポート)
NX X Design Advancedは、NX X Design Standard製品のNX Standard機能をベースに、設計効率と品質を向上させる強化機能や追加機能が加えられています。共通のフィーチャに再利用できるカスタマイズ可能なテンプレートを備えており、設計時間の大幅な短縮や重複作業の削減に役立ちます。また、リアルタイムの自動検証、写真品質レンダリング、 3Dアノテーションは、製品開発プロセス全体を通した改善につながります。
設計モデリング: フィーチャベースのソリッド・モデリング、シンクロナス・テクノロジー、コア・コンバージェント・モデリング、製図、アセンブリ、基本的なフリーフォーム・モデリング、ユーザー定義フィーチャ
プロセスに特化したモデリング・ツール: シートメタル設計、製品および製造情報 (PMI)、基本ルーティング
工業デザイン: 写真品質のレンダリング、形状のビジュアル化
製品検証: 製品検証、HD3Dビジュアル・レポート (追加の設定なしにすぐに使えるOOTBレポート)
NX X Design PremiumにはNX X Design StandardとAdvancedの汎用性の高いCAD機能がすべて含まれ、さらにきわめて困難な設計課題に対応できる高度なツールが追加されています。
設計モデリング
フィーチャベースのソリッド・モデリング、シンクロナス・テクノロジー、コア・コンバージェント・モデリング、製図、アセンブリ、基本的なフリーフォーム・モデリング、高度なフリーフォーム・モデリング、ユーザー定義フィーチャ、高度なアセンブリ・モデリング、AIによる類似コンポーネント選択、AIによる選択予測
プロセスに特化したモデリング・ツール
シートメタル設計、製品および製造情報 (PMI)、基本ルーティング
工業デザイン
写真品質のレンダリング、形状のビジュアル化、形状のフリーフォーム生成、高度なサーフェス解析
製品検証
製品検証、HD3Dビジュアル・レポート (追加の設定なしにすぐに使えるOOTBレポート)、HD3Dビジュアル・レポート (カスタム・レポートの編集)、モールドパートの検証
領域の垣根を超え、サプライチェーン全体でデータを損失することなく作業をスムーズに進め、シームレスな拡張を可能にします。お使いのデバイスにダウンロードして簡単にインストールできます。
NX Xを30日間無料でお試しください。
高度な製造技術で効率を高めます。NXは、堅牢な機能とシームレスな拡張性を備えた包括的な製品エンジニアリング向けソリューションであり、シミュレーションから製造へのスムーズな移行を後押しします。
NX X for CADパッケージから導入し、必要に応じてシーメンスのNXトークンによるバリューベース・ライセンスを使用して、専門的なCADや各種CAD/CAMモジュールを追加することができます。NX CADのほとんどの機能は、バリューベースのパッケージで必要に応じて利用できます。
シーメンスソフトウェアが提供する3D CADソフトウェア、NX、Solid Edgeのフローティング・ライセンスで機械設計の機能を拡張し、チーム全体でTeamcenter Shareを使ってデータを共有することができます。