製造企業は、数多くの規格や手法、システムを日々遵守し、適用しなければなりませんが、なかでもISO 9001は特に重要です。実際、IATF 16949のような規格はISO 9001を参照しているため、IATF 16949に準拠する製造企業はISO 9001にも適合しなければなりません。多くのOEMは、ISO 9001規格をベンダーまたはサプライヤーの承認に不可欠な要素と見なしています。
この規格は改訂されたため、最新の更新版はISO 9001:2015と呼んでいます。この改版はISO 9001:2008に代わり、さらに広範な産業の規格に適用されるようになりました。2015版規格の最も重要な変更点の1つは、ISO 9001の品質管理システムモデルが、顧客企業からの入力だけでなく、規制機関や社内部門、関連するコミュニティ、その他関係者からの入力に基づいていることです。
製造企業は、ISO 9001ソフトウェアを使用してISO 9001への準拠を証明します。これには監査が必要で、ISO 9001規格を満たしたQMSを実装し、維持していることを報告書にまとめて、実証する必要があります。
ISO 9001は、製品やプロセスそのものに対する要求事項を規定するのではなく、該当する製品やサービスが一貫した品質となるような適切な管理法を定めています。ISO 9001:2015は適切な管理法の一環として、日々の活動にQMSを積極的に取り入れるなど、企業のトップがISO 9001 QMSの実施においてリーダーシップを発揮することを求めています。