FORANは、完全統合型の船舶設計ソフトウェア・システムであり、2021年にシーメンスが買収しました。買収以来、FORANの機能はSiemens Xcelerator Marine Engineeringソリューションに組み込まれています。
この統合は、完全で包括的な統合ソフトウェアとサービスのポートフォリオを提供しており、船舶のコンセプト設計から製造、オペレーションを含めた船舶ライフサイクルのすべての工程を網羅しています。これにより、サービス・ライフサイクル管理を最適化します。FORAN船舶設計ソフトウェアは、船舶の設計と製造における各段階で使用され、造船のあらゆる工程を完全に統合しています。
FORANテクノロジーと造船ソフトウェア機能
FORANの3D船舶設計機能は、データ管理、インタラクティブ3Dビジュアリゼーション、サーフェス・モデリング、ソリッド・モデリング、そのほか特定の造船技術に関わる最先端の情報技術に基づいています。
FORANのシステム・アーキテクチャは、高性能のソフトウェア・コンポーネントを使用して、造船業界のニーズに合うように微調整されています。モジュールに共通のルック・アンド・フィールが提供されているため、統合型開発が可能であり、国際化も容易に実現できます。
FORANのデータ管理システムは高い拡張性、信頼性、管理効率性を誇ります。現在の業界規格に対する完全な互換性を備えた堅牢な製図カーネルによって、2D設計案に3Dモデルを含めることができます。
FORANは、多くの高度な機能を組み込んでおり、堅牢で統合された複数領域横断型の船舶設計ソフトウェア・システムを作成します。これにより、高速で高性能、使いやすいモデリングが可能になります。