有限要素解析とは、潜在的な (または既存の) 製品性能の問題を検出して解決するために、仮想環境内で製品とシステムをモデリングすることです。FEAは、有限要素法 (FEM) の実用的なアプリケーションです。エンジニアや科学者が複雑な構造、音響、電磁、熱、流体、マルチフィッジクス (連成) の問題を数学的にモデリングして、数値で解析するために使用します。FEAソフトウェアはさまざまな業界で利用されていますが、最も広く利用されているのは航空、自動車、エレクトロニクス、産業機械、海洋、コンシューマー製品の業界です。
有限要素 (FE) モデルは、設計の形状を形作る、ノード (節点) と呼ばれる点の集合で構成されています。これらのノードに有限要素が結合して、モデルの材料や構造のプロパティを含んだ有限要素メッシュが作成され、特定の条件に対する反応が定義されます。有限要素メッシュの密度は、特定の領域で予想される応力レベルの変化に応じて局所的に変化します。通常、応力レベルの変化が大きい領域は、変化の無いまたは少ない領域よりもメッシュの密度を高くする必要があります。注目するポイントは、既知の材料の破断点、フィレット、コーナー、複雑な詳細、応力の高い領域などです。
関連製品: Simcenter 3D | Simcenter Nastran | Simcenter Femap | Simcenter MAGNET | Simcenter E-Machine Design | Simcenter FLOEFD for NX