機器メンテナンス管理ソフトウェアは、機器の使用状況を電子的に追跡し、予防保全と改良保全を管理します。メンテナンスが必要な状態を自動的に検知し、機器の性能を常に最大限に発揮させることができます。暦日、稼働時間、スループットに基づいて、リソース中心のメンテナンス要件を定義し、追跡することができます。メンテナンス要件がリソースに割り当てられた後、製造現場のサービス時にこれが実施されます。
機器メンテナンス管理ソフトウェアには、メーカーの機器が有効であり、意図された使用に対して認証されていることを保証する機能があります。機器メンテナンス管理ソフトウェアは、機器の適切な校正およびメンテナンスのスケジュールが守られていることを確認します。認証を受けていない機器は生産には使用できません。
機器メンテナンス管理ソフトウェアは、プロアクティブな問題解決、および機器のスケジューリングの最適化を支援します。事前定義されたジョブ・プロセス・フローの実行を含め、時間または利用状況に基づき、メンテナンスの追跡やスケジューリングを自動的に行います。
大量生産のプレッシャー、コスト削減プログラム、および機器の信頼性は、メーカーが日々直面している問題です。これには複雑な規制や、品質向上に対する要求、継続的な改善への取り組みが含まれます。今日のリーン生産方式には、機器の稼働率と信頼性の確保が含まれます。これらの優先事項を効果的に管理するには、機器の予防保全スケジュールなどの情報へのアクセスを可能にし、リソースの適格性と稼働率を達成させるメンテナンス管理ソリューションが必要です。
機器メンテナンス管理ソフトウェアで可視化し制御する
機器保守管理ソフトウェアで可視化し制御することによって、生産性と効率が向上します。機器の性能を常に最大限に発揮させましょう。
- メンテナンス・スケジュールの管理と実施
- プロアクティブなアプローチによるメンテナンス・コストの削減
- リソースの適格性への準拠の確保
- 設備故障が原因の高コストな生産ライン停止の削減
- 製造のベストプラクティスの遵守
関連製品: Opcenter Execution