1. Home

EDA (電子設計自動化)

電子設計自動化 (EDA) では、コンピュータ・プログラムと専用のコンピュータ・ハードウェアを使用して、集積回路 (IC)、ICパッケージ、プリント回路基板 (PCB) などの電子システムを設計、シミュレーション、検証、製造、テストします。

電子設計自動化 (EDA) とは何か。

EDA (電子コンピュータ支援設計、またはECADソフトウェア) とは、現代社会に利益をもたらすデータ通信、インターネット、近代的な工場や輸送機器、家庭用機器、および増え続けるデジタライゼーションによるAI主導のイノベーションに使用される電子システム (ICやPCB) の設計、検証、製造、テストのために電子エンジニアが使用するソフトウェアおよび専用ハードウェアです。

シーメンスEDAソリューション

シーメンスEDAは、主にシーメンスデジタルインダストリーソフトウェアが2016年に買収したメンター・グラフィクスのEDA技術で構成されています。2024年現在、シーメンスは12社を買収し、EDA事業で20以上の最先端のEDA製品イノベーションを開発し、市場に投入することに成功しています。シーメンスEDAは、大規模なSiemens Xceleratorの一部であり、IC設計、ICパッケージング (3D ICを含む)、プリント基板設計に及ぶEDAポートフォリオの中でも、シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアの機械、PLM、エンタープライズ・ソフトウェアのポートフォリオを補完するという点でユニークな存在です。シーメンスEDAのポートフォリオの中でも、特に注目すべき製品をご紹介します。

Analog FastSPICE – Analog FastSPICEは、アナログ、RF、ミックスドシグナル、カスタムデジタル回路用の最速のナノメートル回路検証プラットフォームです。

Aprisa - Aprisaは、最新のシステムオンチップ (SoC) 設計のための詳細配線中心の物理設計プラットフォームです。

Calibre – Calibreは、設計から製造までのプロセスを加速し、すべてのサインオフ要件に対処する、完全なIC検証・DFM最適化EDAプラットフォームです。

Catapult - Catapult高位合成 (HLS) ツールを使用して、C++やSystemCでアルゴリズムを開発し、IC設計に簡単に実装できます。

Questa – Questaプラットフォームは、複雑なSoCやフィールドプログラマブルゲートアレイ (FPGA) の機能検証とデバッグを自動化することで、生産性を劇的に向上し、リソース管理の効率を向上します。Questaのクラス最高のテクノロジーは、ICブロック、サブシステム、システムレベルでの検証の有効性を最大化します。

PADS Professional – PADS Professionalは、ボード設計、解析技術、クラウド対応のコラボレーション、部品の研究と製造、リアルタイムのサプライチェーンのインサイトを含む、完全なPCB設計プラットフォームです。

Solido - 独自の機械学習技術を搭載したSolidoはばらつきを考慮した設計、IP検証、ライブラリ特性評価ソリューションであり、世界中の大手半導体企業の何千人もの設計者によって使用され、IC設計の正確性と品質を確保しています。

Symphony – Symphonyは業界最高レベルの速度とカスタマイズ性を誇るミックスドシグナル・ソリューションです。すべての設計階層レベルとあらゆるICアプリケーションでA/Dインターフェースを介して設計の機能性、接続性、性能を正確に検証できます。

Tanner - FinFETおよび平面アナログ、アナログ・ミックスドシグナルIC、MEMS設計をサポートするエンタープライズ対応のカスタムIC設計フローです。

Tessent - Tessentシリコン・ライフサイクル管理ソリューションには、高度なテスト、デバッグ、安全機能とセキュリティ機能、インライフデータ分析が含まれ、今日のシリコン・ライフサイクルの進化する課題に対応します。

Veloce - Veloce CSは、主要なハードウェア、ソフトウェア、システムの検証プラットフォームです。Veloce Strato CSエミュレーション・プラットフォーム、Veloce Primo CSエンタープライズ・プロトタイピング・プラットフォーム、Veloce proFPGA CSソフトウェア・プロトタイピング・プラットフォームなどの多彩なラインアップで、複雑なチップ、ソフトウェア、システムの要求を満たします。

Xpedition - Xpedition Enterpriseは、業界で最も革新的なPCB設計フローであり、システム設計の定義から製造までインテグレーションを提供します。その独自の技術によって、全体の品質とリソースの効率を大幅に向上すると同時に、設計サイクルを50%以上短縮します。

青色の大型半導体ウエハー

シーメンスEDAでよりスマートな未来を迅速に設計

シーメンスEDAは、企業がデジタル・トランスフォーメーションを推進し、よりスマートな未来を迅速に設計できるようサポートしています。

シーメンスEDAの詳細はこちら

シーメンスEDAの包括的なツール・ポートフォリオは、高度なICパッケージングや3D ICの設計と製造から、システムPCBの設計、検証、製造まで、ICの設計、検証、製造を網羅しています。

ICの設計、検証、製造

シーメンスEDAは、デジタル、アナログ、アナログ/デジタル・ミックスドシグナル、MEMS ICの設計、検証、製造の包括的なツール・フローを提供します。AIを活用してEDAソリューションを強化するパイオニアです。

高度なパッケージングと3D ICの設計と製造

シーメンスは、3D ICの時代に向けた業界で最も包括的で実績のあるマルチフィジックス・フローである、高度なパッケージングおよび3D ICの設計、検証、製造ソリューションの開発におけるパイオニアです。

PCBシステムの設計、検証、製造

シーメンスEDAは、プリント回路基板の設計、検証、製造の完全なフローを開発するリーダーです。

注目のEDAイノベーション

Calibre設計ソリューション

Calibre設計ソリューションは、設計から製造までのプロセスを加速し、すべてのサインオフ要件に対処する、完全なIC検証・DFM最適化EDAプラットフォームを提供する、ICサインオフの業界リーダーです。

Solido設計ソリューション

独自のAIおよび機械学習技術を搭載したSolidoのバリエーションを考慮した設計、IP検証、ライブラリ特性評価ソリューションであり、世界中の大手半導体企業の何千人もの設計者に使用されています。

Veloce CSシステム

Veloce CSは、Veloce Strato CSエミュレーション・プラットフォーム、Veloce Primo CSエンタープライズ・プロトタイピング・プラットフォーム、Veloce proFPGA CSソフトウェア・プロトタイピング・プラットフォームを含む、主要なハードウェア、ソフトウェア、システムの検証プラットフォームです。