1. Home

デジタルツイン

製品やプロセスを仮想的に表現したデジタルツインは、実際の製品やプロセスのパフォーマンス特性を把握・予測するために使用します。試作に資金を投じる前に、製品や生産システムをシミュレーションすることで、動作を予測して最適化することができます。

デジタルツインとは何か

デジタルツインは、物理的なモノやシステム、プロセスを仮想的に表現、つまりデジタルで再現したものです。リアルタイム・データ、シミュレーション、モデリング技術を使用して生成し、実際の製品やプロセスの動作、特性、パフォーマンスを正確に再現することができます。デジタルツインは、製造、医療、輸送、エネルギー業界など、さまざまな業界で活用されており、パフォーマンスの最適化、運用の監視、意思決定の促進に役立っています。

関連製品: NX CAD | Simcenter Simulation Software | Solid Edge

新しいジェット機の設計デジタルツイン。

利点を理解する

デジタルツインは、現実世界とデジタル世界の溝を埋めることで、あらゆる業界で洞察を深め、パフォーマンスを最適化し、イノベーションを促進することができる強力なフレームワークを提供します。

製品ライフサイクル管理

包括的な自動設計

機械オートメーション・エンジニアリング

性能エンジニアリング

ローコード・アプリケーション開発

E/Eシステム開発

デジタルツインの主な特長を知る

デジタルツインを活用すると、マルチフィジックス・シミュレーションとデータ解析、機械学習を組み合わせて、設計変更や使用シナリオ、環境条件、その他の変数によって生じる影響を実証することができるため、試作の必要性をなくし、開発時間を短縮し、品質を向上させます。

機械部品を映し出したパソコンのモニターの前でVRヘッドセットを装着している女性

リアルタイム・データの統合

デジタルツインは、センサー、IoTデバイス、その他のソースから収集するリアルタイム・データによって絶えず最新の状態に更新されているため、いつでも実際の機器やシステムを正確に表現します。

暗い部屋で多数のコンピューター画面に囲まれて座っている女性

シミュレーションとモデリング

デジタルツインにはシミュレーションとモデリング技術が備わっていることが多く、実際の機器やシステムの動作やパフォーマンスをさまざまな条件下でシミュレーションできます。これにより、予測解析や最適化、シナリオ計画が可能です。

設計プログラムを実行しているコンピューターの前に座っているヘッドホンを装着した女性

双方向通信

デジタルツインは、仮想モデルとその実際の対象物との間の双方向通信を可能にします。つまり、デジタルツインから得たデータや知見が、実世界での意思決定や行動に役立つだけでなく、実世界で得たデータがデジタルツインを強化します。

ロボットアームが組立ラインで部品を組み立てている間、人間はタブレット端末を見ている

監視と制御

デジタルツインを活用すると、実際の機器やシステムを仮想環境でリアルタイムに監視し、制御することができます。リモートでの監視や診断、予知保全が可能になり、パフォーマンスを最適化して、ダウンタイムを減らせます。

産業分野におけるデジタルツインの活用例

製造

製造プロセスと機器のデジタルツインは、生産スケジュールの最適化、機器の故障予測、全体的な効率の向上に役立ちます。

スマートシティ

交通ネットワークや公共設備などの都市インフラのデジタルツインは、交通の流れの最適化、エネルギー消費の管理、公共サービスの強化を可能にします。

医療

患者の生理機能や医療機器のデジタルツインは、個別化医療の計画をサポートしたり、患者の医療データをリモートで監視したり、外科手術をシミュレーションしたりできます。

エネルギー

発電所や再生可能エネルギー・システムのデジタルツインは、エネルギー生産の最適化、機器の故障予測、グリッドの安定性の管理に役立ちます。

CADおよびシミュレーション・ソフトウェアにおけるデジタルツイン

デジタルツイン・モデリングは、CAD (コンピューター支援設計) ソフトウェアとシミュレーション・ソフトウェアに搭載されていることがあります。ただし、使用するソフトウェアの機能によってデジタルツインの利用法は変わってきます。

CADソフトウェア

CADソフトウェアは、主に物理的なオブジェクトやシステムの詳細な3Dモデルを作成するために使用します。デジタルツインに関しては、CADソフトウェアは、物理的なオブジェクトの仮想表現またはジオメトリを作成するために使用できます。つまり、物理的なオブジェクトのジオメトリ、構造、コンポーネント、アセンブリをモデリングできます。CADソフトウェアの機能は主に、ジオメトリ表現や設計意図の作成であり、エンジニアはこれを使って製品やシステムの正確な仮想モデルを作成します。

シミュレーション・ソフトウェア

一方、シミュレーション・ソフトウェアは、物理的なシステムの動作やパフォーマンスをさまざまな条件下でシミュレーションするためのものです。シミュレーション・ソフトウェアは、リアルタイム・データ、物理ベースのモデル、シミュレーション技術を組み合わせることで、デジタルツイン・モデリングを組み込むことができ、実際の機器の仮想表現を作成することができます。これにより、物理的なシステムの動的な動作や相互作用、パフォーマンス特性をシミュレーションすることができます。シミュレーション・ソフトウェアは主に、基本的な物理原理に基づいてシステムの動作を解析・予測します。

ただし実際は、CADソフトウェアシミュレーション・ソフトウェアを組み合わせてデジタルツインのモデリングを行うことが少なくありません。CADソフトウェアは、物理的な機器のジオメトリ表現を作成するために使用し、シミュレーション・ソフトウェアはデジタルツインの動作とパフォーマンスをシミュレーションするために使用します。CADとシミュレーション・ソフトウェアを統合することで、エンジニアは実際のシステムとその動的挙動を正確に再現した包括的なデジタルツインを作成できます。さらに、CADとシミュレーションの機能を一つのプラットフォームに組み込んだ統合ソリューションを提供しているソフトウェア・プラットフォームもあり、ユーザーは一つの環境で設計から解析にシームレスに移行できます。このような統合ソリューションを使うと、エンジニアはデジタルツインをより効率的かつ効果的に作成、シミュレーション、最適化することができます。

デジタルツイン関連製品の詳細

無償評価版を試す

トラクター設計のシミュレーション・モデルを表現したSimcenter 3Dソフトウェアの画像。

Simcenter 3Dの評価版

  • CADジオメトリを、シミュレーションで使用可能なジオメトリへとすばやく変換します。
  • 構造解析向けにモデルを効率的にメッシュ化して解決し、設計性能に関する知見を取得します。
  • Simcenter 3Dソフトウェアを使うと、設計変更に合わせてシミュレーション・モデルを素早く更新して、数秒で再度シミュレーションできるようになります。

デジタルツインに関するよくある質問 (FAQ)

詳細情報

デジタルツインは、製造、医療、輸送、エネルギー業界など、さまざまな業界で活用されており、パフォーマンスの最適化、運用の監視、より良い意思決定に役立っています。

産業におけるデジタル・マニュファクチャリング

製造企業は、生産デジタルツインを活用して、新たなビジネスモデルを生み出し、チームや組織間のコラボレーションを強化し、プロセスを向上させ、製品および生産品質を高めて、市場投入期間を短縮することができます。

製造におけるデジタルツイン

デジタルツインを活用した製造によって、リアルタイムのインテリジェンスを製造現場の相互接続された機械に提供し、製造全体を効率的に調整・実行することができます。

デジタルツインの能力を発揮

Siemens Xceleratorポートフォリオを使用して、2名の患者を1台の人工呼吸装置に安全につなげる使い捨てアセンブリを設計して解析、検証する方法を紹介します。このアセンブリはアディティブ・マニュファクチャリングで製造します。