CAE(コンピュータ支援エンジニアリング)とは、幅広い業界でコンピュータソフトウェアを使用して、物理ベースのパフォーマンスをシミュレートし、製品設計を改善したり、エンジニアリングの問題の解決を支援したりすることです。これには、製品、プロセス、製造ツールのシミュレーション、検証、最適化が含まれます。
一般的なCAEプロセスは、前処理、解析、後処理のステップで構成されています。前処理フェーズでは、エンジニアは、適用された荷重または拘束の形式で、設計の形状(またはシステム表現)と物理的特性、および環境をモデル化します。次に、基礎となる物理学の適切な数学的定式化を使用してモデルを解きます。後処理フェーズでは、結果はレビューのためにエンジニアに提示されます。
関連製品: Simcenter 3D |Simcenter Nastran |Simcenter Femap |Simcenter MAGNET |Simcenter E-Machineの設計 |Simcenter STAR-CCM+ |NX向けSimcenter FLOEFD |Simcenter Flotherm XT |Simcenter Madymo |Simcenter Amesim