1. Home

コンピューター支援設計(CAD)

コンピューター支援設計 (CAD) または3D CADソフトウェアは、手作業での製図ではなく、デジタル環境で2D/3D設計およびモデルを作成、解析、変更するために使用されます。建築家、エンジニア、商業および工業デザイナー、アーティストは、CADをよく使用します。

NX CADとは何か。

コンピューター支援設計 (CAD) とは、手作業での製図や製品プロトタイプに代わる方法として、コンピューター・プログラムを使用して、物理オブジェクトの2Dまたは3Dグラフィカル表示を作成、変更、解析、文書化することです。CADは、製品や工業設計だけでなく、コンピューター・アニメーションやメディア特殊効果で広く使用されています。

NX CADとは何か。

NX CADは、シーメンスが開発した機械製品設計ソリューションで、製品設計の効率と品質の向上をサポートします。製品設計に関わるチーム、プロセス、システム、データをシームレスにつなぐことで、製品の最も包括的なデジタルツインを実現します。

NX CADは、統合が容易なオープン・システムとして認定された、初の主要な機械コンピューター支援設計 (M-CAD) システムであり、継続的にデータの進化を支援してきた実績があります。トークン・ライセンスをサポートする唯一のCADソリューションであり、アドオン・ソリューションを提供する非常に柔軟なアプローチです。現在、サービスとしてのクラウド (NX X) で提供されており、デジタル・トランスフォーメーションをより簡単かつ迅速に、また大規模に加速することができます。

Solid Edge CADとは何か。

Solid Edge CADは、エンジニアや製品開発者および設計者が3Dオブジェクトの機能の仮想プロトタイプを作成するために使用するシーメンスのテクノロジーです。設計者はSolid Edgeを使用して、製品や部品、アセンブリのあらゆる細部を動的に作成し、修正できます。3D CADを使用することで、シミュレーション・テスト、図面作成・製図、製造、データ管理、コンピューターによるアニメーション生成など、製品エンジニアリングの他の面が自動化され、容易になります。これらの3Dモデルをシミュレーション調査に使用すれば、オブジェクトが応力や環境要因にどのように反応するかを予測できます。また、レンダリングを行えば、営業やマーケティング資料として使用できる写真品質の画像を作成することができます。詳細な図面を製造部門に送信して生産に利用することもできます (アディティブ・マニュファクチャリングではCADファイルを3Dプリンターに直接送信できます)。

CADでモデリング

これまで、3D CADでジオメトリを作成、修正するためのアプローチは主に2つありました。履歴ベース (オーダードまたはフィーチャーベースともいう) と、ダイレクト・モデリングです。履歴ベースのモデリングでは、モデルの変更や編集方法はフィーチャーの構造と順序によって決まります。フィーチャーのもとになったスケッチの寸法を編集することで、正確な形状変更を行えます。ダイレクト・モデリングでは、フィーチャーの履歴、つまりモデルがどのように構築されたかを示す記録が残りません。部品を構成するフィーチャーのスケッチがないのです。編集作業は、変更対象を選択して変更するだけです。

関連製品: NX CAD

ミシンの3Dグラフィックの隣に、同じミシンのワイヤーフレームがある

利点を理解する

CADは、製品の概念設計とレイアウトから、アセンブリ解析、製造方法の定義までのエンジニアリング・プロセス全体を通して使用されます。

モデリング

アセンブリ設計からフリーフォーム設計まで、CADソフトウェアの強力で汎用性の高い2D/3D CADモデリングツールを使用すると、設計課題に適したあらゆるアプローチを自由に使用できます。詳細な3Dモデルおよび2D図面を作成します。

テスト

設計エンジニアは物理プロトタイプの作成を最小限に抑えながら、さまざまな設計案を対話形式でテストできます。設計精度を事前に確保することで、製造、アセンブリ、テストの各段階でのエラーややり直しを最小限に抑えることができます。

コスト削減

設計者はCADを使用して、物理プロトタイプを作成する前に、製品の詳細な仮想モデルを作成できます。組織は、開発の早い段階で設計上の欠陥を特定して修正できるため、コストのかかる物理プロトタイプの必要性を減らすことができます。

市場投入期間の短縮

CADは、設計プロセスを合理化することで、製品開発を加速します。設計者はCADを使用して、設計の反復作業を迅速に行い、設計のバリエーションを効率的にテストして修正できます。つまり、市場投入期間が短縮します。

コラボレーション

CADは、設計データ、ドキュメント、フィードバックを共有するための一元化されたプラットフォームを提供することで、複合領域をまたぐチーム間のコラボレーションを促進し、設計者と関係者間のコミュニケーションや調整を改善します。

CADソフトウェアの機能

CADが広く使用されているのは、手作業での製図と比べて多くの利点があるためです。CADソフトウェアを使用すると、正確な設計をより速く作成することができるほか、デジタル・ワークフローとの統合も容易になり、設計および設計に関する知識を蓄積したライブラリを構築して、検索で幅広くアクセスできます。

CADの製図と文書化

2D設計、レイアウト、製図、注釈、および文書化は、すべてのCADソフトウェアのコア機能です。3D部品モデルとアセンブリ・モデルから図面ビューを自動的に作成し、図面ビューの位置合わせとスケール調整を支援することで、設計プロセスでのソフトウェアの使用がさらに強化されます。CADソフトウェアを使用して、詳細な3Dモデルと2D図面を作成できます。

CADの設計検証

CADソフトウェアは、情報を迅速に組み合わせ、設計要件への準拠をチェックして、情報に基づいた意思決定を下す支援をします。

設計の相互運用性

統合型の電子機器では、コンピューター支援設計開発プロセス全体を通して、両方のシステムの設計者がコラボレーションすることが重要になります。CADソフトウェアは、関係者をつないで、設計完了前に各システム間の整合性を確保します。

またCADは、CADD (コンピューター支援設計と製図) とも呼ばれます。CAD/CAM (コンピューター支援製造) とは、CADで作成した設計データをそのまま使った製造手法を指します。

CADは、製品の概念設計とレイアウトから、アセンブリ解析、製造方法の定義までのエンジニアリング・プロセス全体を通して使用されます。CADを使用すると、設計エンジニアは物理プロトタイプの作成を最小限に抑えながらさまざまな設計案を対話形式でテストできるようになり、次のことを実現できます。

  • 製品開発コストの削減
  • 速度の向上
  • 生産性の向上
  • 品質保証
  • 市場投入期間の短縮

無償評価版を試す

デスクに向かって座り、森を見下ろしている女性。彼女の手はノートパソコンのキーボードの上にあります。

NX Xソフトウェアの評価版

あらゆる経験レベルの製品設計者向けに開発されたNX X CADには、比類のないパワーがあります。インターネット接続環境がなくても、NXのすべての強力な機能をクラウドの利点とともに活用できます。

テーブルに向かい、ノートパソコンで作業している女性。

NX CAD CAM学生版

CAD Student Softwareは、3D CADの全機能を、エンジニアリングを学ぶ学生が使えるように無償で提供しています。プロが使用しているものと同じソフトウェアですが、いくつか大きな違いがあります。

詳細はこちら

ニーズに合わせた導入形態

あらゆる規模のチーム用にカスタマイズされた導入形態には、オンプレミス、仮想環境、パブリック・クラウド・プロバイダーのストリーミング・サービスなどがあります。

トレーニングへのアクセス

Siemens Xcelerator Academyをお試しください。NX CADをマスターして、機械製品設計の第一人者になりましょう。

コミュニティへ参加

仲間の設計者とつながって、新しい技術を学び、アイデアを共有して、機械製品設計の専門知識を継続的に強化することができます。