機械の基本的な法則が適用される数値流体力学 (CFD)シミュレーションは、流体力学の方程式を駆使し、物理的な問題を数学的にモデリングするものです。数式がモデリングされたら、コンピューティングリソースは数値的手法を使用してCFDソフトウェアを使用して方程式を解き、関連する物理特性の近似解を取得します。
数値流体力学シミュレーションは、流体の運動を記述するために使用されるナビエ・ストークス方程式に基づいています。その精度は、モデルの忠実度、近似値、前提条件、実験結果との比較検証、演算リソースにより左右されます。 数値流体力学シミュレーションを設計・解析の効果的なツールとして使用するためには、数値流体力学シミュレーションの不確実性や誤差をキャラクタライズすることが不可欠です。
流体の動きと周囲環境との相互作用を予測する主な方法は、実験、解析、数値計算の3つです。 数値流体力学は、計算手法とハードウェアを使用して定常および非定常流体運動をシミュレートする数値的手法です。
数値流体力学は、日常製品のエンジニアリング設計と解析を支援するために、実験的および解析的手法に取って代わったり補完したりするためによく使用される確立された手法です。
関連製品: Simcenter STAR-CCM+ |Simcenter FLOEFD |Simcenter Flotherm |Simcenter Flotherm XT |Simcenterバッテリー設計スタジオ