多くのシーメンス製品の過去のドキュメントを確認できます。
Easy Planソリューションは、製品とプロセスナレッジを1つの環境内で管理することをサポートします。このソリューションはコラボレーションと解析ツールをいくつも提供し、製造プランニングをデジタルに実行することで、設計上の不具合による製造停止を回避します。
各Easy Planソリューションの簡単な説明を概要に示します。
Easy Planグループのすべてのワークスペースに関するインストールおよび設定情報は、単一のデプロイ成果物に含まれています。
Electronic Work Instructions (EWI) ソリューションは、TeamcenterベースのWebアプリケーションです。これにより、製造現場の作業者は、Teamcenterデータベースから直接3Dアニメーションの作業指示書にアクセスすることができます。
Work Instructions Authoringでは、作業現場で実行すべきアクションの詳細な指示をテキストとビジュアルの両方で作成できます。
Next Generation Planningは、以下の産業に最適な製造プランニング・ソリューションです。
Production Process Planningによって、既存の製品設計と製造データを利用する、プラント固有の詳細なプランニングを実行できます。
Teamcenter Manufacturing Accessは、Teamcenterに基づく生産向け統合ソリューションを提供します。
JT is the common language of PLM and is the world's most widely used 3D format. JT is the first ISO International Standard (IS 14306-1) for 3D visualization and collaboration. Compact and accurate, JT is used throughout the product development lifecycle in all major industries to communicate the critical design information typically locked up inside a CAD file.
NXソフトウェアは、革新的な製品の迅速かつ効率的な市場投入を実現する、統合された製品設計、エンジニアリング、製造ソリューションです。
NX provides complete computer-aided manufacturing (CAM) software solutions for machine tool programming, postprocessing, and machining simulation. NX CAM software's advanced functions in each module can maximize returns on your investments in the latest machine tool technology.
Adopted across many industries, NX CAM software delivers proven capabilities for manufacturing in the aerospace, automotive, medical device, mold and die, and machinery industries.
Polarion ALM is a unified application lifecycle management solution that connects teams and projects and improves application development processes with a single solution for requirements, coding, testing and release.
Simcenterを使用することで、製品のデジタルツインの確立、すなわち、概念から最終製品に至るまでの性能を正確にシミュレーションするために、製品ライフサイクル全体で実状を反映して絶えず進化するマルチフィディリティ・モデルの作成が可能になります。
Simcenterは、シミュレーション、物理試験、およびデータ解析を組み合わせて予期しない傾向を見分けることによって、単なる検証の域を超えた性能予測を支援します。より確信を持った意思決定と、かつてないほど迅速なイノベーションの実現に、Simcenterがどのように役立てるかを確認してみましょう。
Simcenter Amesimは、多領域知的システム性能を正確に予測するための統合シミュレーション・プラットフォームを提供しています。Simcenter Amesimは、制御対象となるマルチドメイン・システムのモデリング、シミュレーション、および解析が可能であり、制御系と接続して、制御方式の評価と検証が可能なプラント・モデリング機能を備えています。
Simcenter Amesimによってテストの前倒しが可能となり、時間とコストが削減されます。また、このソリューションは、スマートシステムのさまざまなエンジニアリング課題にも対応します。この統合シミュレーション・プラットフォームは、メカトロニクス系のシミュレーションとアプリケーションのノウハウを最適に組み合わせることで、設計プロセスの初期段階で正しい設計を選択し、より短期間で高品質な結果をもたらします。
Simcenter Amesimプラットフォームは、マルチドメイン・システムのモデリングと解析を行うための、オープンで使いやすいプラットフォームです。このプラットフォームでは、開発の初期段階で高性能なメカトロニクス・システムの機能性能を評価できます。
Simcenter System Architectは、ヘテロジニアスのシステム・シミュレーション・アーキテクチャを素早く作成し、システム性能をシームレスに評価できるプラットフォームをシミュレーション・アーキテクトとプロジェクト・エンジニアに提供します。
物理設備エンジニアと制御エンジニアは、インターフェース・ベースの共通モデリング言語を使用して、一層効果的にコラボレーションできます。複雑なコシミュレーション・モデルを素早く作成し、数値エラーを回避することで設計サイクルを加速することができます。
要件解析やWhat-If解析など、さまざまなタイプの分析でシミュレーション・モデルの追跡や再利用が可能なため、モデリング作業を大幅に削減できます。
組織のあらゆるユーザーが、システム・シミュレーションにアクセスできます。システム・シミュレーションは、製品設計で不可欠となっています。Simcenter Amesimのデスクトップ環境へのアクセス権はシミュレーションの専門家や上級ユーザーに限られており、多くのプロジェクト・エンジニアや技術系営業担当者はアクセスが許可されていないのが現状です。一方、デジタルツインを活用して予測的な情報を顧客に伝える必要性はますます増えてきています。
Simcenter Webapp Serverは、使いやすく、コスト効率の良いソリューションです。このサーバー - クライアント型のウェブベース・アプリケーションを使うことで、事前定義したモデル・パラメーターに基づいて、エンドユーザーが自身のシミュレーション結果にアクセスすることができます。インターネット・ブラウザ以外は必要ありません。
Simcenter Webapp Serverを導入することで、IT部門は、知的財産を社内に保持しながら、シミュレーション・ソリューションを幅広いユーザーに簡単に展開できます。
Simcenter Sysdmは、Simcenter Amesimなどのシステム・シミュレーション・ツールから得られるシステムデータを管理することで、協調型のモデルベースのシステム・エンジニアリングをサポートするソリューションです。
Simcenter Sysdmはリポジトリで、システムのシミュレーション・データの組織化モデルを作成することで、エンジニアの関係スキーマに従った分類、照会、検索が容易になります。
バージョン管理機能によって、製品開発サイクル全体を通じたデータのライフサイクル管理が可能になります。
またバリアント管理機能によって、システム内のコンポーネントやサブシステムの多重表現の管理が可能となり、開発段階とシミュレーションの目的に応じてシステムモデルのインスタンス化が行えます。
さらにロールベース・アクセス制御が、さまざまな協調ワークフローの実行をサポートします。
全体としてSimcenter Sysdmは、開発組織がモデルベースのシステム・エンジニアリングを適用する上で、知識の資本化の基盤になるものと言えます。
Simcenter software from Siemens PLM Software uniquely combines system simulation, 3D CAE and test to help you predict performance across all critical attributes earlier and throughout the entire product lifecycle.
By combining physics-based simulations with insights gained from data analytics, Simcenter helps you optimize design and deliver innovations faster and with greater confidence.
Simcenter 3D documentation is included in the NX Help, accessible from the following links.
NOTE: This content is legacy material. Videos do not run because Adobe Flash has been discontinued. For the latest, fully functional documentation, please see Support Center at https://support.sw.siemens.com/en-US/.
Fixed Problem Reports, Release Notes (PDF), Installation Guide
EField Basic Tutorial #1, Tutorial #1, Tutorial #2, Tutorial #3, User Guide
Solid Edge is a portfolio of affordable, easy-to-use software tools that address all aspects of the product development process—3D design, simulation, manufacturing, design management and more—thanks to a growing ecosystem of apps. Solid Edge combines the speed and simplicity of direct modeling with the flexibility and control of parametric design, made possible with synchronous technology.
Teamcenterは、生産性を最大化し、グローバル業務を合理化しながら、複雑さを増す製品を市場に提供することを支援します。Teamcenterは、必要なときに必要なことを実行するための目標を絞ったアプリケーションによって、ビジネス目標の達成を容易にし、製品ライフサイクル管理 (PLM) を簡素化します。
Active Workspaceによって、企業の製品ライフサイクル管理 (PLM) システムにおいて、データを表示および作成できます。
Teamcenterのコミュニティ・コラボレーションは、Microsoft SharePoint®のアドホック・コラボレーション・データおよび機能をTeamcenterと統合し、PLMデータの安全な共有を可能にします。このPLM機能により、正式なコラボレーションの結果をTeamcenterにプロモートする前に、小規模チーム内で略式のコラボレーションを行うことができます。
Deployment Centerは、ソフトウェアをTeamcenter環境にデプロイし、複数のTeamcenter環境を単一のリモート・ロケーションから管理する一元化されたWebアプリケーションです。
Teamcenter EDA (電子設計自動化) では、ECAD (電子コンピューター支援設計) アプリケーションをTeamcenterと統合して、ECADデータをTeamcenter内外へ移動することができます。
このCatalystは、機械メーカーが困難な市場投入までの時間と顧客の要求を満たすために、高度な機械設計戦略を展開するためのエンジニアリング・ソリューションを提供します。これらには、顧客の期待やそれ以上を満たす設計を提供するためのモジュール化と多領域な技術が含まれます。
IMC Standardは、CADファイルを管理していない、またはTeamcenterやPLMを初めて使用するお客様に、これらのメリットを提供するために開発されました。
Teamcenter Integration Framework (TcIF) は、Teamcenterを他のシステムと統合して、システムの境界を越える可能性のあるプロセスの自動化をサポートします。既存のアプリケーションを活用したり、アプリケーションから統合を切り離してメンテナンスの複雑さを軽減する、高性能でスケーラブルなフレームワークを使用して、新しいアプリケーションをTeamcenterに統合できます。
シーメンスPLMソフトウェアでは、 エンタープライズ・リソース・プランニング (ERP)、マニュファクチャリング実行システム (MES)、カスタマー・リレーションシップ・マネジメント(CRM)、サプライチェーン管理 (SCM)、あるいはソフトウェア (標準装備の接続テクノロジー、プロセス・テンプレート、プロセス監視など)、ビジネス・プロセス・コンサルティング、PLM統合コンサルティングなどで実績のあるTeamcenterアプリケーション統合ソリューションを提供しています。
(PDF)、Teamcenter Gateway for Oracle EBS 18.2 (PDF)、Teamcenter Gateway for Oracle EBS 18.1 (PDF)
Teamcenter Integration for Catia V5 11.0.2、Teamcenter Integration for Catia V5 11.0.1、
Mechatronics Engineeringでは、Teamcenterをあらゆるビヘイビア・モデリング・ツールと統合するフレームワークを提供します。これにより、モデルのオーサリングにビヘイビア・モデリング・ツールを使用したり、Teamcenterでモデルを管理できます。
Teamcenter Product Cost Managementソリューションは、決定が最も重要な意味を持つ時期、すなわち製品ライフサイクルの早い段階で使用できる製品コスト分析機能により、製品の成功を後押しします。製品コストのシミュレーション、分析、最適化により、適切な時期に適切な決定を下して、製品収益性を確保することができます。
Product Master Management (以前のTeamcenter BOM) では、設計データと、パートの用途を管理するビジネス・システムとの間のインターフェースを提供します。設計データをプロビジョニング部品表 (BOM) と調整して、必要な部品を必要なときに利用することができます。
Teamcenter Rapid Startは、世界で最も広く導入されている製品データ管理 (PDM) ソリューションであるTeamcenterのサブセット製品です。このソリューションは、業界で最も普及しているベストプラクティスとシーメンスPLMソフトウェアが蓄積してきた専門知識を活用できるように事前設定されています。
Teamcenter Rapid Startの事前設定された機能を選択することで、コンサルティングとデプロイにかかるコストを最小限に抑えて、迅速かつコスト効率の良い方法でPDMを導入できます。
アパレル、フットウェア、アクセサリ向けシーメンスPLMソフトウェアのソリューションは、バイヤー、デザイナー、テクニカル・デザイナー、マーチャンダイザー、シニア・マネージャーに、新しいトレンドの発見、サプライチェーンとのコラボレーション、ファッション製品の開発プロセスの効果的な管理のための中央拠点を提供し、常に最適に品揃えした新しいスタイルの製品を市場に投入できるようにします。
Teamcenterは、環境規制の順守と製品の持続可能性を実現するソリューションを提供しています。これにより、製品の材料を物質のレベルまでトレースすることが可能になります。それにより、製品に使用する有害物質を抑え、各種規制 (REACH、RoHS、紛争鉱物規制など) の違反リスクを軽減することができます。環境規制の順守と製品の持続可能性だけでなく、地球に優しい先進的な製品を開発する企業として、ビジネスの成長や顧客ロイヤルティの確立にも役立ちます。
Teamcenter Supplier Collaborationは、本格的なプロセス統合により、Teamcenterを使用していないサプライヤーとも製品ライフサイクル管理 (PLM) プロセスとデータの共有を可能にします。
同じPLM Supplier Collaboration Foundationを使用し、設計データ交換、材料の直接ソーシング、サプライヤー・プログラム管理などのインタラクションを通じて、サプライヤーとのコラボレーションを実現します。
直感的なサプライヤー・ポータルでリクエストの受信やレスポンスの送信ができるため、広範囲なサプライヤー・チームとのコラボレーションが容易になり、クラウド対応フレームワークで簡単にデプロイできます。
Teamcenter Systems Engineering (スタンドアロン) は、要件の取得と導出、機能の定義と割り当て、論理および物理アーキテクチャの定義、標準ドキュメントの生成、レポート出力など、製品開発のシステム・アプローチをサポートするコンピューター支援システム・エンジニアリング環境を提供します。
Teamcenter PLMのビジュアル化機能により、製品ライフサイクルですべての人が、作業に必要な豊富な設計データへのアクセスおよびコラボレーションが可能になります。
PLMのビジュアル化により、複数のCADフォーマットから仮想プロトタイプを作成することで、エンジニアリングと製造プロセスが合理化されます。
高価な物理的なプロトタイプを削減したり、人間工学的設計やバーチャル・リアリティ (VR) 設計のレビューなどの専門的な調査を実施できます。
Mendix開発者は、Teamcenter Connector for Mendixを使用して、Teamcenterから製品データにアクセスしたり、Teamcenterで製品データを作成、変更できます。
The Teamcenter Integration Framework (TcIF) integrates Teamcenter with other systems to help automate processes that may cross system boundaries. It lets you leverage your existing applications and integrate new applications with Teamcenter using a high-performance and scalable framework that decouples the integrations from the applications to reduce maintenance complexity.
Siemens PLM Software offers proven Teamcenter application integration solutions to enterprise resource planning (ERP), manufacturing execution system (MES), customer relationship management (CRM), supply chain management (SCM) or unique legacy applications that include software (including out-of-the-box connectivity technology, process templates and process monitoring), business process consulting, and PLM integration consulting.
(PDF), Teamcenter Gateway for Oracle EBS 18.2 (PDF), ]Teamcenter Gateway for Oracle EBS 18.1, (PDF)
Teamcenter Integration for Catia V5 11.0.2, Teamcenter Integration for Catia V5 11.0.1,
Mechatronics Engineering provides a framework that helps integrate Teamcenter with any behavior modeling tool. This allows you to use the behavior modeling tool for model authoring and Teamcenter for model management.
The Teamcenter product cost management solution helps your products succeed with product costing capabilities you can use when decisions matter most: in the early stages of the product lifecycle. Simulate, analyze and optimize your product costs to make the right decisions at the right time and ensure product profitability.
Product Master Management (formerly Teamcenter BOM) provides an interface between your design data and the business systems where you manage part usage. Align your design data and the provisioning bill of materials (BOM) to ensure the necessary parts are available when needed.
Teamcenter Rapid Start delivers the world's most widely implemented product data management (PDM) solution, Teamcenter, preconfigured to utilize the most common industry best practices and the expertise of Siemens PLM Software.
By choosing Teamcenter Rapid Start's preconfigured capabilities, you can minimize the costs of consulting and deployment and get started with PDM quickly and cost-effectively.
Siemens PLM Software's solutions for apparel, footwear and accessories provide buyers, designers, technical designers, merchandisers and senior management with a central location to capture new trends, collaborate across the supply chain, and effectively manage the fashion product development process, so your company always goes to market with the optimal assortment of new styles.
Teamcenter provides environmental compliance and product sustainability solutions to help you control and trace the material makeup of your products down to the substance level. You can limit the use of hazardous substances in your products and reduce the risk of non-compliance with regulatory directives (REACH, RoHS, Conflict Minerals, etc.). While supporting your environmental compliance and sustainability objectives, you can grow your business and build customer loyalty by developing innovative, earth-friendly products.
With Teamcenter supplier collaboration, you can extend your PLM processes and data to your non-Teamcenter suppliers efficiently through real process integration.
Collaborate with your suppliers through interactions, including design data exchange, direct materials sourcing and supplier program management, all using the same PLM supplier collaboration foundation.
Collaborating with your extended supplier teams is made easy with an intuitive supplier portal to receive requests and submit responses and a cloud-ready framework for ease of deployment.
Teamcenter Systems Engineering (standalone) provides a computer-aided systems engineering environment that supports a systems approach for product development from capturing and deriving requirements, defining and allocating functions, logical and physical architecture definition, standard document generation, and report output.
Teamcenter PLM visualization capabilities enable everyone in the product lifecycle to access and collaborate on rich design data that they need to do their work.
PLM visualization streamlines your engineering and manufacturing processes by creating virtual prototypes from multiple mechanical CAD formats.
Reduce costly physical prototypes and perform more specialized studies, from ergonomics to virtual-reality design reviews.
Teamcenter Connector for Mendix enables Mendix developers to access product data from Teamcenter or create and modify product data in Teamcenter.
Tecnomatixは、製品エンジニアリング、製造エンジニアリング、生産を同期してイノベーションをサポートする、デジタル・マニュファクチャリング・ソリューションの包括的なポートフォリオです。
Tecnomatixのプラント設計と最適化ソリューションを活用すると、プラント環境の設計、レイアウト、構成に加え、3Dプラント環境でデジタル・モデルを使用してプラント・オペレーション (スループットとロジスティクス) を最適化できます。
Intositeは、製造関係者、工場、企業情報を仮想的に一つにした固有の環境を提供するWebアプリケーションです。Intositeは、スマート・ファクトリー情報とアプリケーションへのリンクを、製造関係者が誰でもすぐに利用できる、豊富なファクトリーのビジュアリゼーションを提供します。
Intositeでは、関係者が特定のファクトリー・ロケーション上に集まることができ、製造の問題について効果的な議論をして正しい決定を下すために必要な情報およびアプリケーションを備えた、仮想的なミーティング・ポイントを提供します。
Tecnomatixは、製品エンジニアリング、製造エンジニアリング、生産を同期してイノベーションをサポートする、デジタル・マニュファクチャリング・ソリューションの包括的なポートフォリオです。
Tecnomatix Plant Simulationを使用すると、ロジスティクス・システムとそのプロセスをモデル化、シミュレート、探索、および最適化できます。これらのモデルを使用することで、グローバルな生産設備からローカル・プラント、特定のラインまで、あらゆるレベルの製造プランニングのマテリアル・フロー、リソースの利用、ロジスティクスを生産実行の前に解析できます。
Siemens Web Framework UI Pattern Libraryは、Siemens Web Framework上に構築されたWebアプリケーション・インターフェースを開発するためのリファレンスです。
さらに、このライブラリは、Active-Workspace固有のUXリファレンスとガイドライン、および最新のUXの原則とスタイリングとの整合性が保証されているUI要素の広範なコレクションを提供します。インタラクティブな例、コード スニペット、APIドキュメントにUI要素の機能と使用法が記載されています。
We have all the support resources you need in one easy-to-use location: personalized content, an extensive knowledgebase, a powerful search and an intuitive navigation. In the Support Center, you can: