自動化、専門知識の取得、最高品質の製品を確保しながら、納期を守り、予算内に収めて、ハーネスの設計・製造プロセスをデジタル化するという要求を満たすにはどうすればよいでしょうか?
統合型のワイヤー・ハーネス製造ソリューションを活用して、構成可能なルールと制約、ルールベースの自動化、データの再利用など、接続されて相互運用可能な製品・プロセスのエンジニアリング・オペレーションを実現します。
ワイヤー・ハーネス・メーカーは、多くの課題に直面しています。エラーや遅延、規制遵守の義務によるプログラムのリスクは、コストを押し上げ、タイムラインを延長します。頻繁な設計変更、サプライチェーンの混乱、競争圧力により、製造効率が妨げられ、再検証が必要になります。
労働力の高齢化や主力の専門家の退職でプログラムの立ち上げリスクが高まる一方、製造の「ホットスポット」における高い離職率と労働競争でさらに負担が増しています。作業の分割により、製品とプロセスの仕様が不正確になるケースも多発しています。さらに、コスト削減圧力や生産性目標によって、納入の遅延や予期せぬ輸送コストが発生し、利益率が低下して競争力も落ちています。
ワイヤー・ハーネス・ソフトウェアは、エンジニアリングのエラーや工数を削減して製品の立ち上げを加速し、コストを削減しながら効率を高めて予算超過や納期遅延のリスクを最小限に抑えることで、これらの課題を軽減する支援をします。
ハーネス・メーカーの利益率は通常6〜8%です。このため、1つのエラーがハーネス・メーカーの会計年度全体に悪影響をもたらす恐れもあります。ハーネスの製造と納入に関連するコストを最小限に抑えることは非常に重要です。(シーメンス)
人件費が配線コストの最大40%を占めるなか、コスト面のメリットを提供します。しかし、生産施設が顧客から遠く離れていると、在庫パイプラインが長くなり、コストが発生するリスクが高くなります。 (シーメンス)
配線システムは、膨大な数のコンポーネントと多数の構成を持つハーネスの複雑なアセンブリです。加えて、ワイヤー・ハーネスの大部分 (80〜85%) は依然として手作りです。(シーメンス)
自動化、専門知識の取得、最高品質の製品を確保しながら、納期を守り、予算内に収めて、ハーネスの設計・製造プロセスをデジタル化するという要求を満たすにはどうすればよいでしょうか?
統合型のワイヤー・ハーネス製造ソリューションを活用して、構成可能なルールと制約、ルールベースの自動化、データの再利用など、接続されて相互運用可能な製品・プロセスのエンジニアリング・オペレーションを実現します。
ワイヤー・ハーネス・ソフトウェアを使用すると、生産プロセスのバランス調整や最適化など、デジタル化された製造プロセスのモデルを開発できます。「what if」シナリオを効果的に作成し、製造プロセス計画とコスト見積もり作業のベストプラクティス手法を検証します。
自動化された設計検証を活用して、エラーを早期に発見し、生産中にコストのかかるやり直しが発生するリスクを軽減します。
製造プロセスを効率化して、手作業を減らし、プロジェクトのタイムラインを短縮します。
材料の使用を最適化し、製造ミスを減らして、全体的な製造コストを削減します。
高精細のシミュレーションを実行して、ワイヤー・ハーネスが正確に仕様を満たしていることを確認し、製品の品質と信頼性を高めます。
統合されたルールと制約を使用して、企業の知的財産 (IP) を再利用します。製品エンジニアリングとプロセス・エンジニアリングを自動化して、手動のデータ入力エラーを削減し、一貫したデータ処理と品質チェックを確保しながら、生産開始 (SOP) を進めます。正確なコスト計算と解析を可能にします。
コストを削減し、製品の品質を高めます。ワイヤー・ハーネスのコスト計算で現実的な数値を出せる、包括的なモデルを作成して、製品データを効率的に準備できるようにします。
検証済みハーネスモデルとデジタル化されたワイヤー・ハーネス製造プロセスモデルで構成される、最適化されたデジタルツインを作成します。エンジニアリング、コスト計算、製造のパフォーマンスを変革します。
デジタルの連続性により、航空機の電気配線システムを向上させます。システムデータを再利用して、下流の開発作業用の配線回路図を作成します。適用した規格を使用する自動検証を活用して、設計の初期段階にエラーを検出し、やり直しのリスクを最小限に抑えながら納期遵守率を向上させます。
最適化されたシステム・アーキテクチャにより、製品設計を初回から成功させ、一貫性チェックで信号応答を調査します。複数のプロトコルにまたがるネットワーク・ソフトウェア通信を活用して、安全性とセキュリティの概念を検証し、最適化されたネットワーク・アーキテクチャから電子制御ユニット (ECU) 抽出を生成します。
Capitalは、ワイヤー・ハーネスの設計、エンジニアリング、製造向けの市販ソフトウェアの中で傑出した機能性を備えています。
ワイヤー・ハーネス製造ソフトウェアを簡単に導入できます。シーメンスは、導入を支援するサポートとサービスを提供しています。
Capitalをクラウドで導入するには、任意のプロバイダーを利用するか、シーメンスのSaaSを利用するかを選択できます。または、オンプレミス版を導入して、貴社のITチームに管理してもらうことも可能です。Capitalは大企業だけのためのソリューションではありません。
Capitalを導入し、その要素を簡単に習得できます。オンデマンド・トレーニングおよび講師によるトレーニングを用意しています。
コミュニティに参加して、Capitalの専門家に質問してみましょう。