このように複雑さが増すなか、次世代製品を半分のコスト、半分の時間、より少ないリソースで提供するにはどうすればよいでしょうか?
モデルベースのシステム・エンジニアリング手法、標準プロセス、ツールを、オープンで相互運用可能かつ柔軟な製品ライフサイクル管理環境、システム・ライフサイクル管理 (SysLM) と統合します。
現代の製品は、スマートなコネクテッド製品です。プレミアム品質で、パーソナライズされ、安全かつ持続可能です。製品の複雑さが増すにつれて、組織も複雑になっています。
従来の「構築してから統合する」というアプローチは、もはや持続可能ではありません。 こうしたアプローチは、要件の見逃しや設計問題の発見の遅れにつながり、必然的に遅延やコスト超過を引き起こします。代わりに、こうした複雑さに対処するために、企業には「統合してから構築する」アプローチに重点を置くシステム・エンジニアリングが必要になっています。
このように複雑さが増すなか、次世代製品を半分のコスト、半分の時間、より少ないリソースで提供するにはどうすればよいでしょうか?
モデルベースのシステム・エンジニアリング手法、標準プロセス、ツールを、オープンで相互運用可能かつ柔軟な製品ライフサイクル管理環境、システム・ライフサイクル管理 (SysLM) と統合します。
SysLMは、製品アーキテクチャをシステムモデルや要件と接続して、下流の製品開発を推進し、あらゆる領域とプロセスをリンクします。
これにより、製品開発を加速して、プログラムのスケジュールを大幅に短縮し、統合に費やすリソースを低減します。
部門をまたぐチームが、同じ製品開発環境で、すべてのシステムを統合して要件に接続した状態で、作業を開始することができます。
製品開発のサイロ化を解消し、領域をまたぐクロスドメイン・コラボレーションを可能にして、システム・アーキテクチャと要件を可視化します。
データモデリングおよびシステムモデリング駆動型のアプローチを採用し、最も包括的なデジタルツインを活用して製品開発を最適化します。
コンセプト、設計、エンジニアリングから検証・妥当性確認まで、すべての部品を1つのシステムに統合することで、製品開発を継続的に最適化し、イノベーションを加速します。
顧客要件を把握し、製品ライフサイクルに接続します。製品アーキテクチャを取得して、マルチドメイン開発を推進するデジタル・スレッドの関係性を確立します。要件、パラメーター、機能を下流の開発環境に組み込みます。
Teamcenter Xの評価版を数分で開始し、独自のモデルベース・システム・エンジニアリング・ソリューションを構築する方法を学びます。サプライヤーや社内組織全体でコラボレーションを進めて、結果として得られた設計を統合します。インストールは必要ありません。シーメンスは、貴社向けの環境を構築します!
Simcenterエンジニアリングは、V字モデル全体を通してMBSEを開発、使用する、業界のベスト・プラクティスを提供してくれました。私たちは、製品開発のアルゴリズムや検証作業を加速する方法を十分に理解することができました。Polarionを使用することで、コンプライアンスと構造化を図り、ISO 26262などの機能安全規格を遵守できることもわかりました。
システム・エンジニアリングのプロセスを容易に始めましょう。シーメンスは、導入を支援するサポートとサービスを提供しています。
Teamcenterをクラウドで導入するには、任意のプロバイダーを利用するか、シーメンスのSaaSを利用するかを選択できます。または、オンプレミス版を導入して、貴社のITチームに管理してもらうことも可能です。
Teamcenterを導入し、その機能を容易に習得できます。オンデマンド・トレーニングおよび講師によるトレーニングを用意しています。
コミュニティに参加して、Teamcenterの専門家に質問してみましょう。