サプライチェーンの動きは刻々と変化するため、チーム全体で戦略を絶えず見直し、調整する必要があります。古いデータを使用していると、余分な作業に時間が奪われ、多額の経済的損失を負うことになります。
こうした課題に対処し、多額の費用を節約するには、リアルタイムの情報アクセスが鍵となります。統合型のSCM (サプライチェーン管理) ソリューションは、効率的な調達と迅速なデータ交換によってビジネスを前進させるとともに、持続可能性に関する規制への準拠もサポートします。
Tiveの「State of Visibility 2024 (可視化の実態、2024年) 」調査の結果は以下のとおりです。
2024年時点で、サプライチェーン職に携わる人の80%近くが、リアルタイムの情報可視化の重要性を認識しています。
サプライチェーン職に携わる人の68%が、自社のサプライチェーンの運用や出荷の可視化に深く関わっていると報告しています。
サプライチェーンに携わる人の41%は、出荷の可視化を最重要視しており、デジタル戦略を強化するうえで非常に重要であると見なしています。
一貫したサプライチェーン管理環境を構築して、高品質で持続可能な製品をより迅速に提供しながら、俊敏性の向上とサイクルタイムの短縮を図るにはどうすればよいでしょうか?
統合SCMソリューションを導入することで、設計仕様の共有を容易にし、リアルタイムの可視化によってサプライチェーンの運用を把握することができます。
統合SCMソフトウェア・ソリューションを活用すると、簡潔、俊敏、安全なサプライヤー管理システムを実現できます。製品ライフサイクルのすべての段階を通じてプロセスを調整し、早い段階からサプライヤーを関与させます。
統合SCMソリューションと最も包括的なデジタル・スレッド・アプローチを活用して、外部サプライヤーやパートナーとのシームレスなコラボレーションを達成します。設計仕様の共有、リアルタイムの可視化、サプライチェーンの運用の把握を可能にします。
Teamcenter Xを使って革新的な製品を計画、開発、提供できます。シーメンスのPLM、Teamcenter Xがお客様から選ばれる理由をご確認ください。SaaS (Software as a Service) PLMポートフォリオのガイドツアーを見て、どの機能から使い始めるかを検討しましょう。
G2は、ユーザー・レビューに基づいて製品をランク付けしています。TeamcenterはG2により、「あらゆる規模の企業に最適なPLMソフトウェアである」として、他の99社をしのいで最上位に選出されました。PLMソフトウェアの比較グリッドで、最上位にランキングしたTeamcenterをご確認ください。
カスタム見積ツール、電子メールベースのRFQを排除し、調達プロセスをMercuryのTeamcenterシステム内に統合することで、複数の機能グループ間でデータソースを統合し、サプライヤーにより早い段階から関与してもらえるようになったため、スループットも改善しました。
サポート体制が万全のSCMソフトウェアを導入しましょう。シーメンスは、導入を支援するサポートとサービスを提供しています。
Teamcenterをクラウドで導入するには、任意のプロバイダーを利用するか、シーメンスのSaaSを利用するかを選択できます。または、オンプレミス版を導入して、貴社のITチームに管理してもらうことも可能です。Teamcenterは大企業だけのためのソリューションではありません。
Teamcenterを導入し、その機能を簡単に習得できます。オンデマンド・トレーニングおよび講師によるトレーニングを用意しています。
コミュニティに参加して、Teamcenterの専門家に質問してみましょう。
SCM (サプライチェーン管理) とは、原産地から消費にいたるまでの商品やサービス、情報、財務の流れを計画、調整、最適化することを指します。調達、生産、在庫、物流、流通といった主要なプロセスを統合して効率を高め、コストを削減し、顧客の要求に応えます。SCMは、コラボレーションや技術を駆使し、継続的に改善しながら、スムーズな運用を確保することで、競争優位性の確立を支援します。
SCMソフトウェアを使用すると、製造企業は運用を合理化してコストを削減し、競争力を高めることができます。SCMソフトウェアは、一貫したサプライチェーン管理環境を築くことで、プロセスを最適化し、可視性を向上させ、サプライチェーン・ネットワーク全体のコラボレーションを促進します。
SCMソフトウェアは、次の方法で持続可能な製造を促進します。
はい。SCMソフトウェアは、計画、在庫管理、リアルタイム・データ解析、自動化、コラボレーション、予測解析などのプロセスを最適化することで、サイクルタイムを短縮します。SCMソフトウェアは、サプライチェーン全体の効率と可視性を向上させることで、意思決定の迅速化、アイドル時間と遅延の最小化、サプライチェーン全体のパフォーマンス向上を実現します。
オンデマンド・ウェビナー | 製品ライフサイクル管理のプロセス最適化によって収益性を向上させたMercury Marine
オンデマンド・ウェビナー | コスト効果の優れた低炭素製品のコスト見積もりを加速