事前設定されたSaaS(Software as a Service)製品ライフサイクル管理ソリューションは、注文から本番環境までのスピードアップにどのように役立つのでしょうか?
完全に統合されたクラウドベースのSaaS PLMシステムを採用することで、企業は設計の複雑さを克服し、将来のより大きなイノベーションと成長への扉を開くことができます。
現在、部品メーカーはこれまで以上に、プロジェクトをより迅速に、より高品質で提供する必要があります。ところが、非効率的なプログラム管理や、手作業への依存、ばらばらに分断されたシステムのせいで、連携がしにくく、リードタイムが長くなり、納期が遅延し、製品品質が安定しません。
中心となるチームを結びつけられるツールがないままでは、サプライチェーン全体で一貫したコミュニケーションを取ることが困難です。その結果、誤解や混乱が発生し、生産が遅くなります。
の企業が、製品開発の複雑化が進んでいると報告しています。(Lifecycle Insights)
の企業が、目標要件を満たすことを主要な課題として挙げています。(Lifecycle Insights)
の企業が、自社の製品開発プロジェクトの10件中6件未満が発売または納品の期限に間に合っていないと回答しています。(Lifecycle Insights)
事前設定されたSaaS(Software as a Service)製品ライフサイクル管理ソリューションは、注文から本番環境までのスピードアップにどのように役立つのでしょうか?
完全に統合されたクラウドベースのSaaS PLMシステムを採用することで、企業は設計の複雑さを克服し、将来のより大きなイノベーションと成長への扉を開くことができます。
PLMは情報管理システムです。製品ライフサイクル全体を通じて、データ、プロセス、ビジネスシステムを統合します。部品メーカー向けPLMは、コアチームのコラボレーションを促進してワークフローの効率を向上させることで、価値実現までの時間を短縮するための事前構成済みのソリューションを提供します。
シーメンスの事前設定済みの部品メーカー向けTeamcenter X業種別PLMソリューションで、製品データを管理し、組み込みベストプラクティスによって適応性と拡張性を高めます。
以下のソリューションについてご覧いただくか、Teamcenter Xの使用を開始してください。
Teamcenter Xの部品メーカー向け業界別ソリューションPLMを今すぐお試しいただき、SaaS(Software-as-a-Service)PLMの威力をご確認ください。コンポーネントの構成と再利用、サプライヤーと顧客のコラボレーション、製造計画への接続など、一般的なユースケースを探索して、注文をこれまで以上に迅速に生産に移行します。
G2は、ユーザー・レビューに基づいて製品をランク付けしています。TeamcenterはG2により、「あらゆる規模の企業に最適なPLMソフトウェアである」として、他の99社をしのいで最上位に選出されました。PLMソフトウェアの比較グリッドで、最上位にランキングしたTeamcenterをご確認ください。
Teamcenterは、Forrester Researchによって、「PLMのリーダー」に選ばれました。
ディスクリート・メーカー向けPLM製品の評価をまとめた同社の報告書「The Forrester Wave™: Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers」 (2023年第一四半期) にて、シーメンスのTeamcenterは、評価に参加したほかのどのベンダーよりも多くのカテゴリーで、最高の得点を獲得しました。
Teamcenterをクラウドで導入するには、任意のプロバイダーを利用するか、シーメンスのSaaSを利用するかを選択できます。または、オンプレミス版を導入して、貴社のITチームに管理してもらうことも可能です。Teamcenterは単なる大規模エンタープライズ・ソリューションではありません。
Teamcenterを導入し、その機能を簡単に習得できます。オンデマンド・トレーニングおよび講師によるトレーニングを用意しています。
コミュニティに参加して、Teamcenterの専門家に質問してみましょう。
部品メーカー向けPLMは、コアチームのコラボレーションを強化し、製品データの共有と再利用を可能にしてワークフローの効率を向上させます。顧客とサプライヤーの両方のサプライチェーンとの関わり方を合理化し、イノベーションを加速し、信頼を築きます。コンポーネントの構成と再利用により、注文から製造までのプロセス、顧客とサプライヤーのコラボレーションが合理化され、製品の発売が加速され、プログラム管理が改善され、注文から製造への移行がスムーズになります。さらに、ソリューションのSaaS配信により、シーメンスが環境を運用および保守している間に、組み込みのベストプラクティスを使用して迅速に立ち上げて実行できるため、所有コストを削減し、価値実現までの時間を短縮できます。
部品メーカーは、技術的な専門知識をサプライチェーンに依存しています。部品メーカー向けPLMは、顧客やサプライヤーとの効果的なリアルタイム・コラボレーションの障害を取り除くのに役立ちます。必要なデータ交換のレベルを決定します。顧客、設計チーム、サプライチェーンからのCADなどの データの交換 を中立的な形式で拡張し、バージョン管理によってデータが安全で追跡可能であることを信頼するか、ファイル共有などの機能を備えたアドホックな基本でサプライヤーと協力することを選択できます。ビジネスが進化するにつれて、クラウド対応のスケーラビリティを通じて、簡単かつコスト効率よくユーザーと機能を追加できます。単独で存続できる組織はありません。デジタル化は産業エコシステム全体に広がっており、価値を創造するためには組織間のコラボレーションが必要です。
エンジニアリングチームと製造チームをワークフローや問題管理などの標準化されたプロセスに合わせ、変更の理解と追跡を支援します。Googleのような強力な検索エンジンで情報を簡単に見つけることができます。その情報を再利用して、複数のプロジェクト(注文)をより効率的に管理、つまり、より速いペースで移動/見積もりします。SaaS 配信により、クロスドメイン チームを迅速かつ手頃な価格で立ち上げ、稼働させることができます。シーメンスが部品メーカー向けのPLMを運用・管理し、お客様はより多くの注文を受けることに専念できます。
部品メーカー向けPLMは、事前設定されたPLMソリューションとして、製品ライフサイクル全体にわたる情報を管理し、ライフサイクルの上流段階と下流段階の間のギャップを埋めて、コンセプトから生産までの データトレーサビリティ を提供します。さらに、各工程の関係者が特別なソフトウェアを購入したり、その使用方法を学習したりしなくても、情報の可視化と共有が可能でなければなりません。このトレーサビリティにより、コンポーネント設計を再利用し、注文完了までの時間を短縮できます。