1. Home
製品設計ソフトウェアを使用するチーム。

CADソリューション

機械製品設計

コンピュータ支援設計 (CAD) ソリューションの強力な統合スイートにより、製品設計の効率と品質を向上することがができます。あらゆる規模の企業に対応するスケーラブルで適応性の高いソリューションを使用することで、イノベーションの障壁を取り除き、持続可能性を考慮した設計を行い、開発コストを削減できます。

機械製品設計を加速

顧客は、複雑で高品質、かつ持続可能な製品の迅速な提供を求めています。競争力を維持するには、変化する市場のニーズを満たす革新的な設計を、短期間かつ高品質で、問題を減らし、競争力のある価格で開発、リリースする必要があります。

今日の製品設計の問題は、多くの企業がいまだに、包括的な次世代の製品設計アプローチに対応していない、分断されたレガシー設計システムを使用していることです。成功するためには、シミュレーション、検証、製造、その他の製品開発プロセスと設計を完全に統合する必要があります。

62%

履歴ベースのモデリングは柔軟性に欠ける

62%のエンジニアが、履歴ベースのモデリングは強力だが柔軟性に欠けることに同意しています。事前計画によってコンセプト設計が遅くなり、インポートしたモデルを作り直さなければならず、最終段階での設計変更が困難になります。

49%

迅速な初期設計作成が不可欠

49%のCADユーザーが、初期設計を迅速に作成する能力を大きな懸念事項として挙げており、さらに40%が既存の設計を再利用できることが最優先事項であると回答しています。

22%

上流と下流のコラボレーションが重要

22%のCADユーザーが、社内チームや設計・製造パートナー企業とのコラボレーションを最重要課題に挙げています。

次世代の高品質な製品を迅速に設計し、市場に投入するにはどうすればよいですか?

統合された機械製品設計ソリューションを導入すれば、意思決定と市場投入を加速できます。世界中でコラボレーティブな同時設計を可能にすることで、生産性を最大60%向上できます。

00:00
00:00

機械製品設計ソリューションは何を提供しますか?

製品設計ソフトウェアは、統合ツールセットとして、データの整合性と設計意図を維持しながら、製品開発のあらゆる側面をサポートします。これにより、設計の品質、安全性、持続可能性が向上すると同時に、カスタマイズを可能にし、コストを最適化できます。

シーメンスの製品設計ソフトウェアNX CADによるイノベーション

製品のデジタルツインを解放します。単純なモデリングや文書化にとどまらず、製品開発プロセス全体を網羅する統合ツールを提供します。シーメンスのソフトウェアは、初期コンセプト設計から詳細設計まで、完全な統合デジタル環境を提供し、コラボレーションを合理化します。

コンセプト設計に取り組む人。

Mechanical conceptual design

  • 新しい機械製品、システム、または部品のアイデアとコンセプトを創出
  • 創造的な探求、ブレインストーミング、スケッチを通じて製品の基本的な側面と機能を定義
設計に取り組んでいるチーム。

Mechanical preliminary design

  • 初期コンセプトを洗練する
  • コンセプトを具体的で実用的な設計に変換し、製品開発と製造に活用
設計プラットフォームで作業する男性。

Mechanical detailed design

  • 機械製品、部品、またはシステムの包括的で非常に詳細な計画、図面、仕様を作成
  • コンセプト設計と初期設計を実用的で製造可能な製品設計に変換
パソコンで作業する女性。

Composite structures design

  • 複合構造を効率的かつ正確に設計、シミュレーション、製造
NX CAD

製品設計ソフトウェアの評価版を30日間無償で提供

NX CADをお試しいただき、最先端の機械製品設計ソフトウェアのパワーを実感してください。インストールは不要なため、数分で設計を開始できます。ライセンス、サンプルモデル、データファイル、プリロードされた説明書のファイルを使用して、事前構成済みの評価版をすぐご利用いただけます。

タブレットを持つ女性。

信頼され、受賞歴のあるCADソフトウェア

NX CADは、単に強力なソフトウェアというだけではありません。成功への各段階でサポートします。

NX CADが常に高い評価を得ている理由:

  • 使いやすさとセットアップのしやすさ
  • 多用途性
  • モデリングと可視化
  • サポートの品質
G2 2023アワード・バナー。
NXの導入前、当社の開発サイクルは12~14か月でしたが、導入後、6~8か月に短縮できました。これは非常に素晴らしい成果です。開発サイクルに比例してコストを削減できただけでなく、当社の製品開発部門のキャパシティが、毎年追加のモデルを製作できるほどにまで増強されたのです。
MET社, 製品エンジニア、, Matteo Tenni

詳細はこちら

ニーズに合わせた導入形態

あらゆる規模のチーム用にカスタマイズされた導入形態には、オンプレミス、仮想環境、パブリック・クラウド・プロバイダーのストリーミング・サービスなどがあります。

トレーニングへのアクセス

Siemens Xcelerator Academyをお試しください。NX CADをマスターして、機械製品設計の第一人者になりましょう。

コミュニティへ参加

仲間の設計者とつながって、新しい技術を学び、アイデアを共有して、機械製品設計の専門知識を継続的に強化することができます。

よくある質問 (FAQ)

詳細情報

見る

オンデマンド・ウェビナー | スマート プロダクトのジェネレーティブ デザインとシミュレーションのパワー

オンデマンド・ウェビナー | Microsoft Azure クラウドを使用したクラウドでの CAD

オンデマンド・ウェビナー | 大型車両設計用の次世代CADソフトウェア

聴く

ポッドキャスト | NX CADを使用したスピードを追求した設計

ポッドキャスト | ECADとMCADのコラボレーション

ポッドキャスト | クラウドでの設計のメリット

読む

電子ブック | クラウドベースのCADコラボレーションとデータ管理に関するエンジニア向けガイド

ホワイトペーパー | コラボレーティブなベストプラクティスによるECAD-MCAD PCB設計の統合

インフォグラフィック | CADの一般的な課題とその克服方法