1. Home
開発を加速するために、Simcenterエレクトロニクス性能エンジニアリングを探索している数人のエンジニア。

性能エンジニアリング・ソリューション

エレクトロニクス・エンジニアリング・ソフトウェア

統合型のシミュレーションとテスト戦略により、コンセプトから製造までのエレクトロニクス開発を加速し、設計プロセスの早い段階に十分な情報に基づいた意思決定を下して、堅牢で革新的なエレクトロニクス製品を構築します。

エレクトロニクス・エンジニアリングを最適化

エレクトロニクス・デバイスとテクノロジーが、私たちのコミュニケーション、仕事、娯楽、世界をナビゲートする方法を変革しています。テクノロジーの進化、ユーザーの期待値の変化、効率性の追求が進むなか、エレクトロニクス分野の設計は複雑化し続けています。この複雑化に伴い、コストのかかるリスピン、市場投入期間、全体的なオペレーション効率などの課題が生じています。

41%

企業の最優先事項は性能

顧客満足度 (欠陥ゼロ、性能、コスト) は、業界の3大圧力の1つであると考えられています。(Aberdeen)

75%

シミュレーションで開発時間を短縮

クラス最高の企業は、「シミュレーションを製品設計の初期段階に実行することで、開発時間が大幅に短縮した」と報告しています。(Aberdeen)

56%

の企業は、シミュレーションとテストデータを組み合わせて使用

最も進歩的な企業は、シミュレーションと実際のテストデータを組み合わせてシミュレーションの忠実度を支え、製品の効率と信頼性を高めています。(Lifecycle insight)

エレクトロニクス・メーカーはどのように、設計の複雑さを効果的に管理しながら革新的な製品をさらに迅速に市場投入できるでしょうか?

テストおよびシミュレーション・ツールを活用して、熱挙動、流体力学、構造力学、電磁気学がエレクトロニクス・システムの性能に与える影響を解析します。データ解析を統合して設計機能を強化し、信頼性の高い、持続可能な開発を確保します。エレクトロニクス・エンジニアリング・ソフトウェアを導入して生産性を高め、イノベーションを促進します。

00:00
00:00

エレクトロニクス・エンジニアリング・ソフトウェアにはどのような利点がありますか?

Simcenterのシミュレーションおよびテスト・ソリューションは、エレクトロニクス・アプリケーション向けに調整されており、製品の性能を初期段階からライフサイクル全体を通して予測します。これにより、速度、信頼性、消費電力の要件を満たしながら、製品開発全体の効率を高めることができます。

Simcenterで生産性を高め、イノベーションを促進

設計エンジニアは、Siemens Xceleratorの一部であるSimcenterのシミュレーションおよびテスト・ソリューションを活用して、製品エンジニアリングを強化することができます。最先端のエンジニアリング・ツール、業界の専門知識、信頼できるサポートを統合したSimcenterは、エレクトロニクスのイノベーターを支援します。

Simcenter Flothermソフトウェアによるマルチドメイン・シミュレーションの画像。

マルチドメイン・シミュレーション

  • 電気、熱、機械のシミュレーションを統合して、システムのマルチフィジックス挙動を正確に予測
  • 開発プロセスの早い段階に潜在的な性能問題を特定して、エレクトロニクス設計を最適化
  • 設計空間を探索して最適な製品アーキテクチャを選択
画面でSimcenter T3sterソフトウェアを使用している2人のエンジニア。

仮想・物理テスト

  • エレクトロニクス・コンポーネントおよびシステムの熱信頼性を評価し、エレクトロニクス製品全体の品質向上を図る
  • 仮想環境でエレクトロニクス設計を作成、テストして、設計の早い段階に潜在的な問題を特定
NX FLOEFDシミュレーター・ソフトウェアのビジュアル。

ワークフローを自動化、最適化

  • 反復作業を自動化して、より価値の高い作業に集中
  • 忠実度の高いシミュレーションやテストデータから得た低次元化モデル (ROM) を使用して超高速の予測を実行し、意思決定と練成シミュレーションを加速
  • 高速の電熱設計シミュレーションで生産性を向上
シーメンス・ソフトウェアによるモデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) の表現。

モデルベース・システム・エンジニアリング

  • エレクトロニクス・サブシステムとコンポーネント間の相互作用を解析
  • トレードオフ解析を実行して、エレクトロニクス製品のアーキテクチャを最適化
  • 共通のプラットフォームを通じて、複合領域をまたぐチーム間のコラボレーションとコミュニケーションを促進

Simcenterの熱シミュレーションを試す

Simcenterの熱シミュレーションを試して、エレクトロニクスの設計を加速しましょう。プリント基板 (PCB) の熱解析、家電、パワー・エレクトロニクスなどの例を活用して設計を作成します。PCBモデルのエレクトロニクス・コンピューター支援設計 (E-CAD) データのシームレスなインポート、ヒートシンク最適化、過渡解析、液体冷却、モデル・キャリブレーションに関するチュートリアルを参照してください。

熱解析を支援し、熱デジタルツインの開発をサポートするSimcenter Flothermソフトウェアのビジュアル。

Simcenterについての実際のエンジニアの声を読む

ユーザーの声は重要です。ユーザーの声には、Simcenterの実績と、シーメンスの継続的なソフトウェア・リリース・サイクルがユーザーの共感を呼んでいるという事実が反映されています。

Simcenter G2リーダーのバッジ。

エンジニアリングのプロセスを容易に開始

シーメンスのエキスパートを活用

エンジニアリング・コンサルティング・サービスを通じて、エンジニアリング・デジタルツインの構築を支援します。

トレーニングにアクセス

Siemens Xcelerator Academyを活用してSimcenterを使いこなし、生産性を短期間で向上させる方法をご覧ください。

コミュニティに参加する

Simcenterのエキスパートのコミュニティに参加して、知識を広げましょう!

FAQ

詳しく見る

視聴する

オンデマンド・ウェビナー | 複雑な多層プリント基板 (PCB) の熱解析

オンデマンド・ウェビナー |家電の音響性能を改善

聴く

ポッドキャスト |エンジニアリング・シミュレーション: 2024年のトピック

読む

ホワイトペーパー | プリント基板 (PCB) の熱設計プロセスで熱の問題を克服

ホワイトペーパー | 製造前に熱シミュレーションを実施して熱管理の信頼性を向上

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。