開発を加速するために、Simcenter自動車性能エンジニアリングを探索している数人のエンジニア。

性能エンジニアリング・ソリューション

自動車エンジニアリング・ソフトウェア

設計、エンジニアリング、イノベーションの限界を押し広げます。シミュレーションとテストの戦略、MBSE、AI、マルチフィジックスの専門知識を自動車エンジニアリング・ソフトウェアで統合し、自動車性能のエンジニアリング特性のバランスを取り、航続距離、効率、快適性を最適化します。

自動車性能エンジニアリングを最適化

自律化および電動化の革命は今後も続きます。自動車業界はデジタル・トランスフォーメーションを受け入れましたが、それは「皆が頂上に到達した」ということではありません。イノベーションをより迅速かつ効率的にエンジニアリングするには、人、技術、プロセスを接続する必要があります。これらを連携して機能させることで、完璧なデジタルツインと完璧な製品の間のギャップを埋めることができます。

80%

CAE解析の時間短縮

デンソーは、NX CADとSimcenter 3Dの統合型プロセスおよびCAEテンプレートを使用することで、CAE解析に費やす時間を最大80%短縮しました。(デンソー)

2X

モデルの開発を加速

フランスのメーカー、PSA Peugeot Citroënは、マルチフィジックス・アプローチを導入して、コストを削減しながらバッテリー・パックの最適化に費やす時間を半減させました。(PSA Peugeot Citroën)

94%

ノイズ源の特定に費やす時間を短縮

以前、ホンダのエンジニアは、ノイズ源を特定するのに3〜4時間かかっていました。今では、15分で非常に正確にノイズ源を特定できます。(ホンダ)

自動車エンジニアは、どのような戦略を使用して、デジタル・トランスフォーメーションのプロセスを展開できますか?

自動車エンジニアリング・ソフトウェアを使用してシミュレーションおよびテスト戦略を実装し、電動化、自律化、軽量設計、安全、システム統合、認証、相互接続の課題を解決します。

00:00
00:00

自動車エンジニアリング・ソフトウェアにはどのような利点がありますか?

自動車性能エンジニアリングでは、すべての開発段階で高度なシミュレーションおよびテスト・ソリューションを使用します。これにより、早期に設計の意思決定を下して相反する車両属性のバランスを取り、市場投入期間を短縮してコストを削減できます。

Simcenterで生産性を高め、イノベーションを促進

Simcenterは、エンジニアのデジタル・プロセスをサポートする予測シミュレーションおよびテスト・ソリューションを提供します。最先端の自動車エンジニアリング・ソフトウェアおよびツール、業界の専門知識、カスタマー・サポートを通じて、Simcenterはエンジニアリング・チームがデジタルツインの可能性を最大限に引き出せるよう支援します。

画面の右側には、PC画面を指差してプロジェクトに取り組む、笑顔の3人がいます。画面の左側には、彼らがレビューしている自動車のデジタルツインがあります。

100%仮想エンジニアリング

  • 専門知識、ツール、プロセスを組み合わせて価値を最大化
  • 相反する機能要件の適切なバランスを見つける
  • 物理的なトラブルシューティングから仮想プロトタイプによる予測へ移行
  • GPUハードウェアを使用した、コスト効率とエネルギー効率の良い数値流体力学 (CFD) シミュレーションを迅速に実行
より良い設計を実現するシーメンスのモデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) を表す電気自動車のダッシュボード。

ソフトウェア・デファインド・ビークル (SDV)

  • モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) を導入して、より良い設計を実現
  • システム・アーキテクチャのイノベーションを実現するジェネレーティブ・エンジニアリング戦略を展開
  • AIとMLを使用して製品エンジニアリングを改善
  • 自動運転システムのシナリオベースの検証・妥当性確認
マルチフィジックスのバッテリー開発アプローチを使用して航続距離を最大化する方法を示す自動車モデル。

電動化

  • マルチフィジックスのバッテリー開発アプローチを使用して航続距離を最大化
  • 統合型のエンジニアリング・ワークフローでeドライブを設計、エンジニアリング
  • 乗員の快適性、乗り心地、効率、性能のバランス
  • 抗力および車両空力開発を改善
高速道路を走る自動車に、マルチセンサー運転支援を表す緑と青を重ねたビジュアル画像。Simcenter SCAPTORは、マルチセンサー自動運転および先進運転支援システム (ADAS) の開発を加速します。

ADASおよび自動運転技術

  • すべての要件、安全基準、性能目標を満たす
  • シナリオを特定し、パラメーターを抽出して、性能を解析
  • 特許取得済みのフレームワークで、未知の危険なシナリオを削減
  • 物理ベースのデジタルツインでアルゴリズム開発を加速

Simcenter自動車機械シミュレーションの評価版

Simcenter機械シミュレーションを今すぐ試して、機械設計を加速しましょう。CAD設計にシミュレーションを追加して製品の変更を検証する方法、自動車のモーション・シミュレーションのコンテキストで柔軟なボディ・モーションを生成する方法、大規模なシミュレーション・アセンブリで協調的に作業する方法、テスト結果を相関させてシミュレーション結果を検証・妥当性確認する方法をご確認ください。

2人乗りのレーシングカーのレンダリング。

Simcenterについての実際のエンジニアの声を読む

ユーザーの声は重要です。ユーザーの声には、Simcenterの実績と、シーメンスの継続的なソフトウェア・リリース・サイクルがユーザーの共感を呼んでいるという事実が反映されています。

Simcenter G2リーダーのバッジ。
開発とオペレーションをデジタルで繋いだスマートな車両製造は、次なる技術革新となるでしょう。HiLシミュレーションを使用して主要校正値を事前に定義しておくことで、実車両テストの回数を40%も削減できました。
Bang Jae-Sung博士, R&Dセンター、シニア・エンジニア, Hyundai Motor Company

エンジニアリングのプロセスを容易に開始

シーメンスのエキスパートを活用

エンジニアリング・コンサルティング・サービスを通じて、エンジニアリング・デジタルツインの構築を支援します。

トレーニングにアクセス

Siemens Xcelerator Academyを活用して、Simcenterを使いこなし、生産性を短期間で向上させる方法を見つけましょう。

コミュニティに参加する

Simcenterのエキスパート・コミュニティに参加して、知識を広げましょう!

よくある質問 (FAQ)

詳しく見る

視聴する

プレゼンテーション | 車両エネルギー管理施設の仮想ツアーに参加する

ケーススタディ | 精度を高めたデジタルツインで持続可能なモビリティ・ソリューションを開発

聴く

ポッドキャスト | AVの設計・開発におけるシミュレーションの威力

ポッドキャスト | デジタル化と車両性能エンジニアリングの未来

読む

ホワイトペーパー | 自動車開発にモデルベース・システム・エンジニアリングを導入

ホワイトペーパー | デジタル・ツインが自動車の電動化エンジニアリングを変える

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。