1. Home
Simcenterエンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアを複数の画面で使用して、現代のエンジニアリングの複雑さをうまく乗り越えている数人のエンジニア。

性能エンジニアリング・ソリューション

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェア

現代のエンジニアリングの複雑さをうまく乗り越えます。マルチフィジックス・シミュレーションおよびテスト・ソフトウェアを使用して、早期に知見を取得して、製品の実際の性能を向上させます。生産性を高め、イノベーションを促進します。

製品とプロセスの性能エンジニアリングを変革

人工知能 (AI) や電動化などの最先端技術の影響力が高まるなか、規制の進化や、持続可能でパーソナライズされたインテリジェントな製品への消費者の期待の高まりが相まって、現実世界のエンジニアリングの課題が複雑化しています。成功するために、企業は熟練エンジニアの不足に対処しながら、エンジニアリング領域、手法、ツールを効果的に統合する必要があります。シミュレーションおよびテストを中核とする包括的なデジタルツインは、エンジニアリングを変革し、新しいコンセプトを迅速に開発、最適化して市場投入するうえで極めて重要です。

66%

シミュレーションで早期に知見を取得

66%の企業が、「シミュレーションを使用することで、さらに早期に知見を取得できる」と報告しています。(Tech-Clarity)

73%

モデルベース・システム・エンジニアリングを採用

トップ企業の73%が、複数のエンジニアリング領域にまたがる複雑な設計需要に対処するために、製品開発でモデルベース・システム・エンジニアリングを採用しています。(Lifecycle insight)

79%

テストでシミュレーションの精度を検証

大手企業の79%が、シミュレーション・アナリストとテスト・エンジニアのコラボレーションを促進しています。テスト結果を使用してシミュレーション・モデルを検証し、精度を高めています。(Tech-Clarity)

革新的な製品をより速く提供するために製品開発プロセスを加速するには、どうすればよいですか?

領域間のサイロ化を解消し、統合型のマルチドメイン/マルチフィジックス・ワークフローに対応するシミュレーションおよびテスト・ソリューションを使用して、製品性能に関する知見を早期に取得します。

00:00
00:00

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアにはどのような利点がありますか?

エンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアは、製品性能に関する知見を早期に提供し、設計の最適化を支援して、モデルベース・システム・エンジニアリングを促進します。これにより、市場投入期間を短縮し、ROIを向上させ、エンジニアリングとデジタル・トランスフォーメーションにおける競争力を高めます。

Simcenterで生産性を高め、イノベーションを促進

Simcenterエンジニアリング・シミュレーション・ソフトウェアでデジタルツインの可能性を解き放ちます。モデリングとシミュレーション、複合領域をまたぐ設計探索、物理テストおよびシミュレーション・プロセス、データ管理により、設計サイクルの早い段階から全期間を通して、製品の挙動を予測します。

Simcenter熱流体シミュレーション・ソフトウェア・ソリューションを説明するエンジニア。

コンピューター支援エンジニアリング (CAE)

  • マルチフィジックス数値流体力学 (CFD) およびコンピューター支援設計 (CAD) 組み込みCFD
  • 新材料の設計のための計算化学
  • 有限要素モデリング (FEM)
  • 構造、音響、運動、電磁気学シミュレーション用ソルバー
Simcenterシステム・シミュレーションを使用するエンジニア。

システム・モデリングとシミュレーション

  • 早期のコンセプト設計とシステム性能検証
  • システム・アーキテクチャの構築と評価
  • モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) ワークフローへのシミュレーションの統合
  • モデルベースの信頼性、可用性、保守性、安全性 (RAMS) 解析
Simcenterポートフォリオ、モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE)、シミュレーション・プロセス、データ管理SPDM、RAMS、HPCクラウド・コンピューティングを使用してコンピューターで作業する男性。

AIと低次元モデリング

  • 設計空間の探索と最適化
  • 人工知能による検索機能の強化
  • 低次元モデル (ROM) の構築、検証、エクスポートのためのプラットフォーム
Teamcenterソフトウェアのシミュレーション・プロセスとデータ管理のビジュアル。

ワークフローとプロセスの自動化

  • シミュレーション・プロセスとデータ管理 (SPDM)
  • すべての性能領域をまたぐ完全なトレーサビリティ
  • テンプレート化、自動化されたワークフロー
  • CADツールとCAEツールのオープンな統合
Simcenter物理テスト・ソリューションを使用するドライバー。

物理試験

  • 統合型のテスト・ハードウェアおよびソフトウェア・ソリューション
  • マルチフィジックス・テストで迅速に性能検証
  • テストとシミュレーションを統合することでシステム・エンジニアリングを加速

CADからCAEへ数分で移行

メカニカル・シミュレーションのためのSimcenterをお試しください。CADジオメトリを、シミュレーションで使用可能なジオメトリへとすばやく変換します。構造解析を容易に実行して、設計性能についての知見をすばやく取得できます。設計変更を行って、モデルが自動更新され、反復作業がいかに迅速に実行されるかご確認ください。

Simcenter 3Dソフトウェアで作成した3Dモデルのビジュアル。

Simcenterについての実際のエンジニアの声を読む

ユーザーの声は重要です。ユーザーの声には、Simcenterの実績と、シーメンスの継続的なソフトウェア・リリース・サイクルがユーザーの共感を呼んでいるという事実が反映されています。

Simcenter G2リーダーのバッジ。
プロジェクトの早い段階にシミュレーションを導入することで、フロントエンドのコストと時間を大幅に削減し、可能な限り短い時間で正しい設計を得られるようになりました。これは非常に重要なことです。これで担当者は正しい設計の意思決定を下せるようになり、開発時間を50〜80%短縮できました。
Euan Freeman氏, プリンシパル・エンジニア, Cox Marine

エンジニアリングのプロセスを容易に開始

シーメンスのエキスパートを活用

エンジニアリング・コンサルティング・サービスを通じて、エンジニアリング・デジタルツインの構築を支援します。

トレーニングにアクセス

Siemens Xcelerator Academyを活用してSimcenterを使いこなし、生産性を短期間で向上させる方法をご覧ください。

コミュニティに参加する

Simcenterのエキスパートのコミュニティに参加して、知識を広げましょう!

よくある質問 (FAQ)

詳しく見る

視聴する

ウェビナー I プリント基板 (PCB) の熱解析を自動化し、開発期間を短縮

ウェビナー I 次世代のクラウドベース・コラボレーション・プラットフォームで容易にコラボレーション

聴く

ポッドキャスト | 産業におけるデジタルツインの進化

ポッドキャスト | ビークル・ダイナミクス・パラメーターをリアルタイムに最適化するAIの力

読む

電子ブック I お客様のエンジニアリング・チームが限界を押し広げ、イノベーションをより早く市場投入できるよう支援

電子ブック I CFDシミュレーションは、中小企業 (SMB) の競争力維持にどのように役立つのか