1. Home
製造作業を複数のハーネス生産ラインに振り分ける工場長。

E/Eシステム開発ソリューション

電子・電気設計ソフトウェア

複雑な電子・電気 (E/E) システム開発プロセスを変革、簡素化、加速します。新しいアイデアや設計の実験、シミュレーション、最適化を可能にして、イノベーションを促進し、ビジネスに大きな価値をもたらします。

電子・電気設計ソフトウェアを使用する理由は何ですか?

製品は、ユーザーのニーズを満たすために機能が強化され、インタラクティブ性、適応性が高まって、スマート化、複雑化が進んでいます。また、こうした非常に複雑な機能をサポートするE/Eシステムも複雑化しており、電子・電気、組み込みソフトウェアやネットワーク部品の設計はさらに難しくなっています。

競争力を維持するには、この爆発的な複雑さを管理して、堅牢なE/Eシステムを、品質を損なうことなく迅速に開発する方法を見つける必要があります。

58%

のエンジニアが、「配電システムの複雑化は進んでいる」もしくは「著しく進んでいる」と報告しています。

66%

のエンジニアが、「電子機器の複雑化は進んでいる」もしくは「著しく進んでいる」と報告しています。

68%

のエンジニアが、「組み込みソフトウェアの複雑化は進んでいる」もしくは「著しく進んでいる」と報告しています。

さらに堅牢で競争力のあるE/Eシステムを開発し、もっと効率的で信頼性が高く機能的な製品を、より速く安価に作成するにはどうすればよいでしょうか?

デジタル・スレッドを作成するE/Eシステム開発ソリューションを実装し、電気、ソフトウェア、機械、その他の主要領域を連携させます。この統合型アプローチにより、開発プロセスはさらに自動化します。

00:00
00:00

電子・電気設計ソリューションの利点

E/Eシステム開発ソリューションを使用すると、システム、データ、人を接続して、高品質で堅牢なE/Eシステムを設計、開発できます。電子・電気、組み込みソフトウェア、ネットワーク通信など、すべてのコンポーネントを組み込んで、E/Eシステムを迅速かつ効率的に構築します。

CapitaでE/Eシステムの設計を加速

E/Eシステム開発を合理化し、初回から一発で正しい設計を実現します。開発サイクル全体を通して、コンポーネント、要件、設計、変更のトレーサビリティを確保します。E/Eシステムを、初期から継続的に検証・妥当性確認します。

E/Eシステム開発のためのシーメンスの統合型ソリューションをご覧ください。

オフィスで作業する電気システム・エンジニアリング・チームの3人のメンバー。

E/Eアーキテクチャとシステム

  • E/Eアーキテクチャの最適化と検証
  • E/E機能の定義および統合
  • 電子・電気、ソフトウェアの仕様
  • E/Eシステムのデータ管理と統合
デスクのコンピューターで一緒に作業する2人のチームメンバー。

ソフトウェア最適化

  • 組み込みソフトウェア・アーキテクチャの設計
  • AUTOSAR組み込みソフトウェアの実装
コンピューターで作業する2人のチームメンバー。

ネットワーク通信の設計

  • ネットワークの設計、最適化、検証
  • 通信の実装
白いグローブをはめた作業者が、ハーネスのフォームボードの設計を組み立てている。

電気サブシステムとハーネス

  • 電気システム・エンジニアリング
  • 電気配線ドキュメントの発行と使用
  • ワイヤー・ハーネス設計
  • ワイヤー・ハーネス製造
Capital

電気設計ソフトウェアの30日間無償評価版

  • サンプル・ファイルと分かりやすいチュートリアルが付属した完全ライセンス版ソフトウェア
  • 大掛かりなダウンロードや時間のかかるインストールは不要
  • いつでもどこからでも即座にアクセスが可能
コンピューターを手にした男性。
Capitalは、本格的な電気領域のコラボレーション・プラットフォームとして、当社が必要とするデジタル継続性を、広範囲にわたる重要作業全体にもたらし、電気自動車の電気システムをより迅速に顧客に届ける後押しをしてくれました。
Kishi Shingo氏, 執行役員, PUES

電子・電気設計ソフトウェアを実装

Capitalを容易に導入できます。シーメンスは、導入を支援するサポートとサービスを提供しています。

ニーズに合わせた導入形態

Capitalをクラウドで導入するには、任意のプロバイダーを利用するか、シーメンスのSaaS (Software as a Service) を利用するかを選択できます。または、オンプレミス版を導入して、貴社のITチームに管理してもらうことも可能です。あらゆる規模の企業に適しています。

トレーニングにアクセス

Capitalを導入し、その要素を簡単に習得できます。オンデマンド・トレーニングおよび講師によるトレーニングを用意しています。

コミュニティに参加

コミュニティに参加して、Capitalの専門家に質問してみましょう。

よくある質問 (FAQ)

E/Eシステム開発ソリューションを使用すると、複雑なE/Eシステム開発プロセスを簡素化して加速できます。システム、データ、人を接続して、堅牢なE/Eシステムをさらに効率的に設計・開発することができます。シーメンスの包括的なソリューションには、電子・電気、組み込みソフトウェア、ネットワーク通信など、E/Eシステムのすべてのコンポーネントが組み込まれています。

詳しく見る

視聴する

ビデオ | Capitalを使用したE/Eシステム開発

ビデオ | ハーネス製造ドキュメント

聴く

ポッドキャスト | 電子機器設計の自動化 – モデルベース手法の重要性

ポッドキャスト | 複雑さが電子機器設計に与える影響 – モデルベース手法の重要性

読む

パンフレット | ワイヤーハーネス・エンジニアリング・ソリューションとして、シーメンスCapitalを実装

ブログ | 包括的なE/Eシステム開発をサポートするシーメンスCapitalソフトウェア・ポートフォリオの10の機能