1. Home
個人用保護具を着用し、タブレットで作業している男性。

持続可能な製造ソリューション

持続可能性・コンプライアンス管理ソフトウェア

設計を再考し、製品ライフサイクルのすべての段階で環境性能に及ぼす影響を理解します。意図しない意思決定のリスクを軽減し、市場投入期間を短縮して持続可能性の目標を達成します。

なぜ持続可能性・コンプライアンス管理ソフトウェアを使用すべきなのですか?

持続可能で安全な製品を求める消費者需要に応えるために、メーカーは二酸化炭素排出量を削減して廃棄を最小限に抑え、倫理的に調達された材料を使用することを求められています。メーカーは、ブランドの評判、製品、収益を損なわないように、厳格な規制指令に対応する環境・社会コンプライアンスへの取り組みを透明性を持って示す必要があります。そのため、組織、サプライヤー、および使用するすべてのコンポーネントが、すべてグローバルに、規制に準拠するようにしなければなりません。

持続可能性・コンプライアンス管理ソフトウェアは、製品ライフサイクルのあらゆる段階で、製品データを使用して環境データを管理するのに役立ちます。情報に基づいた意思決定を可能にすることでプロセスを改善し、メーカーが革新的で持続可能な製品を作成できるようにサポートします。

データに裏打ちされ、環境規制に準拠した革新的な製品を作成し、リスクを最小限に抑えながら持続可能性の目標を追及するにはどうすればよいですか?

統合型の持続可能性・コンプライアンス管理ソリューションを実装します。デジタル・スレッドのアプローチを活用して人、データ、プロセスを接続することで、持続可能で拡張可能な製品の開発をスピードアップできます。

00:00
00:00

持続可能性・コンプライアンス管理ソフトウェアにはどのような利点がありますか?

持続可能性・コンプライアンス管理ソフトウェアは、環境コンプライアンスの精度、生産性、適時性を向上させ、持続可能性の目標を達成する支援をします。

環境規制に準拠した革新的な製品を作成し、製品ライフサイクル全体に持続可能性を組み込みます。

コンプライアンス管理を加速

設計ライフサイクルの早い段階に材料や物質を管理します。予備コストと二酸化炭素排出量を計算します。サプライヤーの申告データを収集して検証します。懸念物質を特定、追跡、報告して、ブランドリスクと財務リスクを最小限に抑えます。地球にやさしく、規制に準拠した製品を開発します。

コンピューターで作業する2人。

チェックと監査

  • 承認された材料のライブラリから材料を割り当て
  • 物質が必要な規制に準拠しているかどうかチェックして等級付け
  • 持続可能性・コンプライアンスを確認して報告
  • サプライヤーの申告を自動化
工場でタブレットを持つ女性。

規制と認証

  • 製品で使用する材料を管理
  • 持続可能性とコンプライアンスの要件を特定
  • 製品に使用される物質・材料を解析
  • コンプライアンスに関するレポート

どのPLMソリューションが最適ですか?

G2は、ユーザーのレビューに基づいて製品をランク付けしています。TeamcenterはG2により、「あらゆる規模の企業に最適なPLMソフトウェア」だとして、他の99の製品を凌いで最上位に選出されました。PLMソフトウェアの比較表をごご覧になり、最上位のPLMソフトウェアに選ばれたTeamcenterをご確認ください。

Leading G2 reviews 2025 banners.

PLMソフトウェアのトップリーダーに選出される

Teamcenterは、Forrester Researchによって、「PLMのリーダー」に選出されました。ディスクリート・メーカー向けPLM製品の評価をまとめた同社の報告書「The Forrester Wave™: Product Lifecycle Management for Discrete Manufacturers」 (2023年第一四半期) にて、Teamcenterは他社製品を凌ぎ、最も多くのカテゴリーで最高スコアを獲得しました。

Teamcenter is recognized by Forrester Research as a leader in PLM.

Take a closer look at Teamcenter X

Compare the tiered options and packages to get started quickly and cost-effectively.

Teamcenterは、ANDRITZ HYDROのエンジニアに、水から電線まで、グローバルにコラボレーションして水力発電所を設計するための理想的なサポートを提供して、当社の市場での成功に戦略的に貢献してくれています。
Ulrich Lanz氏, アプリケーション・エンジニアリング・サービス責任者, ANDRITZ GROUP

環境コンプライアンス管理のプロセスを始める

持続可能性・コンプライアンス管理ソフトウェアを容易に導入できます。シーメンスは、導入を支援するサポートとサービスを提供しています。

ニーズに合わせた導入形態

Teamcenterをクラウドで導入するには、任意のプロバイダーを利用するか、シーメンスのSaaSを利用するかを選択できます。または、オンプレミス版を導入して、貴社のITチームに管理してもらうことも可能です。Teamcenterは大企業だけのためのソリューションではありません。

トレーニングにアクセス

Teamcenterを導入し、その機能を簡単に習得できます。オンデマンド・トレーニングおよび講師によるトレーニングを用意しています。

コミュニティに参加

コミュニティに参加して、Teamcenterの専門家に質問してみましょう。

よくある質問 (FAQ)

詳細はこちら。

視聴する

ビデオ | ビジネスの成長に合わせて拡張できるTeamcenter XのクラウドPLM

オンデマンド・ウェビナー | ライフサイクルの早い段階に製品コストと二酸化炭素排出量のバランスをとることで、炭素排出の削減目標を追及し、収益性の高いオペレーションを実現

聴く

ポッドキャスト | デジタルツインがエネルギー・リソースの使用に及ぼす影響と持続可能性

ポッドキャスト | PLMの利点を理解

読む

ブログ | デジタル・ソフトウェアで、今日の産業が直面する持続可能性の課題を解決

電子ブック | Teamcenter XのクラウドベースPLMで、イノベーションとコラボレーションを加速