完全なトレーサビリティを維持し、機能、安全性、持続可能性の要件を管理しながら、ますます複雑化する製品を設計するソフトウェア・アプリケーションは、どうすれば開発できますか。
すべての関係者が共通のALM-PLM (アプリケーションライフサイクル管理 - 製品ライフサイクル管理) 製品定義にアクセスできるようにし、製品ドメイン間の障壁を取り除くことで、コンカレント・エンジニアリングを実現する必要があります。
消費者は、よりスマートで、接続性が高く、複雑な製品をできるだけ早く手に入れたいと考えています。そのような複雑な製品は、機械、電気、電子などの複数の領域にまたがっており、最良のユーザー・エクスペリエンスを提供するには、すべての領域が適切に連携しなければなりません。
結果として、メーカーには難しい統合の課題が突き付けられています。しかも、ソフトウェアやアプリケーションの構成要素の品質を維持しつつ、製品コストを絶えず最適化することも求められます。今日の製造環境では、アジャイルなソフトウェア/アプリケーション開発手法が大きな差別化要因の1つになっています。
アプリケーション・ライフサイクル管理 (ALM) ソフトウェアを使用すると、次のことを実現できます。
エンジニアリング情報管理を効率化したことで、データ検索に費やす時間を65%以上短縮しました。(iThera Medical)
コンプライアンス関連文書の作成時間を80%短縮し、市場投入までの時間を大幅に加速させました。(Sonova)
コンプライアンス関連文書の作成時間を削減したことで、最終的な市場投入期間を40%短縮しました。(iThera Medical)
完全なトレーサビリティを維持し、機能、安全性、持続可能性の要件を管理しながら、ますます複雑化する製品を設計するソフトウェア・アプリケーションは、どうすれば開発できますか。
すべての関係者が共通のALM-PLM (アプリケーションライフサイクル管理 - 製品ライフサイクル管理) 製品定義にアクセスできるようにし、製品ドメイン間の障壁を取り除くことで、コンカレント・エンジニアリングを実現する必要があります。
デジタライゼーションによって統合したALMソリューションを活用すると、反復解析から計画、変更管理、フィードバックまでのプロセスを早期に開始できるため、品質向上、高い生産性、コスト削減を期待できます。
IP (知的財産) を保護するとともに、100%ブラウザベースのソリューションとアダプティブUIによって「どこでも仕事ができる」手法を提供します。
プロジェクト全体のライフサイクルを通じて、要件を効果的に収集、作成、承認、管理します。テスト用ライブラリによってテストケースを再利用するとともに、テストとワークフローを自動化します。
要件をテストケースに結び付けて、検証と妥当性確認を統合的に進め、製品コンプライアンスを継続的に監視します。要件をさまざまな設計機能や機能領域にリンクさせることで、検証をサポートします。
オープン性、相互運用性、柔軟性に優れた統合ALMソリューションを活用して、顧客のニーズに応じたアプリケーション開発プロセスを徹頭徹尾サポートします。完全なトレーサビリティを維持し、生産プロセスに沿って要件を管理しながら、ますます複雑化する製品を迅速に開発します。
モデリング、コーディング、テスト実行、ビルドのタスクを必要なツールセットに割り当てます。ソフトウェア・エンジニアはシステムレベルの定義と制約を確認しながら、システムユーザーと共同作業を進めることができます。
コード変更とテストに仮想ハードウェアを導入することで、ソフトウェアインザループテストを可能にします。モデルの変更を確実にコードとテストに紐づけることで一貫性と互換性を確保しつつ、説明責任を果たせる報告書と監査書類を作成します。
コード更新内容を反映させた最終的な部品表 (BOM) ソフトウェア・アセンブリにアプリケーションを配信します。コード性能、コードカバレッジ、コーディング規格などのツールを統合しています。
無料評価版を開始して、サイバー・フィジカル・システムのアプリケーション・ライフサイクルを完全に制御できるすべての機能を手に入れましょう。
チームの各メンバーがそれぞれの役割に応じて、共通の情報にリアルタイムでアクセスできるPolarionは、われわれの成功の基盤となりました。
製品ライフサイクル管理の取り組みを簡単に開始できます。ALMの導入を支援するサポートとサービスを提供しています。
任意のプロバイダーが提供するクラウドあるいはシーメンスのSaaSを使用して、アプリケーション開発管理のためのPolarion Xを実装します。Polarion Xはまたオンプレミスの導入も可能です。この場合は、御社のITチームが管理します。これは単なる大規模なエンタープライズ・ソリューションではありません。
Polarionの導入にあたって、使用方法を簡単に習得できます。オンデマンド・トレーニングと講師によるトレーニングを提供しています。
会話に参加して、Polarionの専門家に質問してみましょう。
オンデマンド・ウェビナー |DevOps: Polarion ALMによる自動化とコラボレーション
オンデマンド・ウェビナー | 最新のALMで製品とソフトウェアの開発を加速する方法
チャンネル |YouTubeでPolarionビデオを見る