オランダのヘルモントで実施するシーメンスの安全性試験サービスはEN ISO/IEC 17025認定 (登録番号L547) を受けているほか、RDW (E4) ならびにKBA (E1) 試験センターによる認証に指定されています。こちらの安全性試験サービスでは、ヘルメットから完全な拘束システムまで、幅広い安全コンポーネントとシステムの試験が可能です。開発試験に加え、製品が国際基準を満たしているかどうかを最終的に検証する独立したプロセスも提供しています。
特定のセーフティ・コンポーネント試験に加えて、車両全体の安全性試験を行っています。30年以上の経験を持つシーメンスは、さまざまなパッシブ/アクティブ・セーフティ・システムを開発、エンジニアリング、試験、検証するためのシミュレーション・ソフトウェアとこれを補完する知識およびツールを提供しています。シーメンスのフル装備の試験施設では、屋内外を問わず、幅広い自動車関連試験を実施できます。