無償評価版には、NXで設計やプログラミングを即座に始めるために必要なものがすべて含まれています。NXソフトウェア、サンプル・ファイル、インストラクションが含まれます。部品の設計やプログラミングを数分で開始できます。必要なのは電子メールだけです (お使いのGoogleやLinkedInのアカウントも使用可能です)。
シーメンスの製品設計の評価版には、次の機能が含まれています。
*注 - 評価版の表記はすべて英語です。
コンシューマー製品業界向けクラウド接続型NXは、コンシューマー製品製造部門向けに特別に設計された、強力で革新的なクラウドベースのソリューションを体験する機会を提供します。
コラボレーション機能の改善と、チーム間の共同作業の効率化が期待できます。クラウド接続型NXを使用すると、設計者、エンジニア、メーカーなど、複数の関係者がクラウドベースの環境でシームレスにコラボレーションを進められます。これにより、リアルタイムのコラボレーションが進んで意思決定が迅速になり、コンシューマー製品の市場投入期間が短縮します。
この評価版は、クラウド接続型NXの提供する生産性向上機能に重点を置いています。ユーザーはクラウドのパワーを活用し、インターネットに接続された任意のデバイスを使用して、いつでもどこからでも設計/エンジニアリング・プロジェクトにアクセスできます。この柔軟性により、「1台のマシンで作業しなければならない」という制約がなくなるため、ワークフローが効率化して製品開発プロセスが加速します。
クラウド接続型NXは、コンシューマー製品業界向けに最適化された包括的なツール/機能セットを提供することで、設計プロセスを簡素化します。ユーザーは、高度なモデリングとシミュレーション機能の利点を活用して、複雑な設計も容易に作成して最適化することができます。このソリューションにはインテリジェントな自動化も組み込まれているため反復作業が減り、設計者は創造性とイノベーションを追求する作業に集中できるようになります。
この評価版は、クラウド接続型NXのデータ主導型意思決定機能に焦点を当てています。このプラットフォームは、ユーザーが設計/製造データから貴重な知見を取得できる高度な解析/可視化ツールを提供します。これらの知見を使用して、最適化の機会を特定し、製品品質を向上させ、全体的なオペレーション効率を高めることができます。
クラウド接続型NXは、拡張性の高いクラウド・インフラストラクチャに構築されているため、企業は変化する需要に容易に適応できます。生産のピーク時に拡張する場合でも、グローバルにオペレーションを拡大する場合でも、進化するビジネスニーズに対応するために必要な柔軟性を提供します。
テクノロジーとエンジニアリングのリーダー、シーメンスは、クラウド型ソリューションのセキュリティと信頼性を重視しています。ユーザーは、知的財産と機密データを保護する、業界標準のセキュリティ対策を期待できます。さらにシーメンスは、信頼性の高いクラウド・インフラストラクチャの構築に注力して、ダウンタイムを最小限に抑え、シームレスなユーザー・エクスペリエンスを実現しています。
コンシューマー製品業界向けクラウド接続型NXの評価版を使用すれば、お客様は革新的なソリューションの可能性を直接探求して評価することができます。この評価版は、コンシューマー製品製造部門の製品開発、コラボレーション、生産性に革命をもたらし、この業界の企業の競争優位を確立するクラウドを体験していただくことを目的としています。