1. Home
オープン・マシンショップで2台のCNC工作機械を使用して部品を製造します。

産業機械のデジタル・スレッド

部品製造

適切なデジタル・ツールを備えた最新のマシンショップは、高度な部品を迅速かつ効率的に設計し、提供しています。ソフトウェア・ソリューションを適切に組み合わせることで、部品メーカーは顧客要件、品質目標、持続可能性の目標を確実に達成できます。

デジタライゼーションでマシンショップのプロセスをスピードアップ

部品メーカーは、持続可能で複雑かつ高品質な部品を設計、生産しなければなりません。しかも、ロットサイズの縮小と競争の激化を背景に、利益を上げることがこれまで以上に難しくなっています。成功を収めているマシンショップは、デジタルツール、アプリケーション、プロセスをつなぐことで、コラボレーションを最適化し、ワークフローを自動化しています。

部品製造ソリューションでオペレーションを強化

今こそマシンショップは、部品生産オペレーション全体を接続し、データの転送や複製を排除しながらコラボレーションを改善して、プロセスを自動化するデジタルツールを導入すべきです。

30%

CNCプログラミング時間を短縮

部品設計とCAMプログラミングを自動化するソフトウェア機能を使用して、部品をより迅速に生産しながら、生産に必要なツールの数を大幅に削減します。(Grob)

70%

効率と品質を改善

CADとCAM間の自動データ転送で生産効率を向上させ、統合型のシミュレーションと検証を使用して潜在的なプログラミング・エラーを削減します。(ASM Pacific Technology)

80%

設備のダウンタイムを短縮

検査プログラミング機能を自動化してダウンタイムを短縮し、検査データをデジタルツイン・モデルに直接フィードバックして可視化し、解析します。(C-Mill)

部品製造ソリューション

マシンショップのためのデジタルツール

デジタライゼーションは、システムや機能の標準化、一元化、優先順位付けを実現することで、今日の部品製造を成功に導きます。

Select...

実証済みのプロジェクト・データを数値制御プログラムに再利用することで、自動化を通じて機械プロセスを最適化します。自動化されたプロセスは、一貫した結果をもたらし、エネルギー消費量を削減して、全体の品質を向上させます。

  • マルチマシン・システムと管理されたモーション制御を使用して、部品をより迅速に生成
  • プロセスベースの設計アプリケーションからリアルタイムのフィードバックを取得
  • 部品生産システム全体をシミュレーションして仮想コミッショニングし、機械の生産性を最大化

部品メーカーが実現できること:

96%

部品の提供を加速

先進的な計画とスケジューリング (APS) ソフトウェアの機械の可用性表示機能を使用して、より正確な製造時間を計算します。(Proform)

25%

サイクルタイムを短縮

機械のツールパスを最適化して、切削パスの数を減らし、機械加工サイクルを短縮してツールの寿命を延ばします。(W.A. Pfeiffer)

90%

リードタイムを​​短縮

アディティブ・マニュファクチャリング技術を活用することで、非常に複雑な部品をカスタマイズし、その時々の部品生産需要を満たすことができます。 (Schubert Additive Solutions)

ユーザー事例

Either Tech

Either Techは、NX CAD、NX CAM、Mold Wizard、Mec-Plastを活用して、空気圧バルブとソレノイドの設計、生産に関するコンサルティング・サービスを提供しています。

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market
Case Study

Manufacturer uses Solid Edge and NX CAM to fully leverage 5-axis machining so it can enter the aerospace market

会社:Either Tech

業界:航空宇宙 / 防衛

開催場所:Kaohsiung City, Taiwan

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Solid Edge

複雑な部品のプログラミングは、もはや退屈なプロセスではありません。 このソフトウェアは、多くの高度なオプションをエンジニアに提供するため、安全な5軸オペレーションを迅速かつ柔軟に構築できます。
Guo Ren-Chi氏, 副部長, Either Tech Co., Ltd.
部品製造

シーメンスのリソース・ライブラリを見る

マシンショップをデジタル化し、機械メーカーが必要とする複雑で高品質な部品を提供します。シーメンスのソフトウェア・ソリューションは、企業がオペレーション効率を高め、品質目標を上回り、競合他社よりも早く市場投入できるように支援します。

アディティブ・マニュファクチャリングでツールの導入を加速

金型と部品の製造

アディティブ・エンジニアリングとアディティブ・マニュファクチャリング

製造プロセス計画

生産計画とスケジューリング

よくある質問 (FAQ)

見る

ビデオ | デジタル部品製造ソリューションを活用して完璧な部品の精度を極める

ケーススタディ | アディティブ・マニュファクチャリング業界のリーダー、NXを使用してトレーサビリティを改善し、時間を短縮

ビデオ | 部品製造を成長させる次世代ソリューション

聴く

ポッドキャスト | デジタル部品製造の紹介

ポッドキャスト | 高度に自動化されたCAM

ポッドキャスト | アディティブ・マニュファクチャリングの利点

読む

インフォグラフィック | デジタル部品製造で高品質部品を開発

ホワイトペーパー | デジタル部品製造の製造実行

電子ブック | 産業機械向けの詳細計画とスケジューリング (APS)

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。