こちらのページは日本語に自動翻訳したものです。 元の英語を表示しますか?
この翻訳は役に立ちましたか?
ノートパソコンの周りに集まったエンジニアたち

Siemens Xcelerator for Startups: 設計とシミュレーション

私たちは、スタートアップ企業が成長の痛みを回避できるように、設計とシミュレーションの課題のために作成された割引されたスケーラブルなソフトウェアソリューションにアクセスできるように設計されています。

AWSの支払い割引でスタートアップを加速

現在、対象となるスタートアップは、新規顧客の購入に対して5000ドル分のAWS支払い割引が受けられます。

数字で見る設計とシミュレーション

36%

収益性の向上

3D設計とシミュレーションを活用することで、ユーザーは顧客維持率、生産性の向上、欠陥コストとユニットあたりの総コストの削減を通じて、収益性を最大36%向上させています。

80%

CAEに費やす時間を短縮

ファイル共有の効率化、CADとシミュレーションの統合により、CAEに費やす時間が最大80%短縮しました。

23%

試作機の削減

メーカーは、バーチャルプロトタイピングを使用して、作成する物理プロトタイプの数を前年比で23%削減しています

世界を変えるエンジニアリングを実現

Introduction to the Siemens Xcelerator for Startups Program

1 / 4

1 / 4

先駆者たち: スタートアップは夢から現実へ

アイデアだけでは世界を変えることはできません。ねばり強さも必要です。ホストのケビン・ブレビンスとゲストがスタートアップの世界について話し合います。

パッケージ

どのソフトウェアパッケージがあなたに適しているか迷っていませんか?設計とシミュレーションのオプションについて、以下をご覧ください。お探しのものが見つからない場合は、 お問い合わせください 。必要なパッケージを作成するために協力します。

Select...

Do you have tight timelines and limited resources? In search of an integrated platform for design, simulation, and virtual prototyping? The Engineering for Startups bundle provides a variety of tools including:

  • Teamcenter Rapid Start: A preconfigured product data management (PDM) solution that simplifies deployment, accelerates time to value, and helps manage product information and processes efficiently.
  • Teamcenter Author: A comprehensive technical publishing solution that allows users to create, manage, and publish product documentation in alignment with product lifecycle management (PLM) processes.
  • NX Mach 3 Industrial Design: A powerful industrial design tool that provides advanced surface modeling, rendering, and visualization capabilities for creating high-quality 3D designs.
  • Simcenter 3D Structures: A simulation software that offers comprehensive tools for performing structural analysis on complex products to predict behavior under real-world conditions.

適格性

Siemens Xcelerator for Startupsプログラムへのアクセス基準を絞り込むには、以下の点を挙げてください。

  • 新規のお客様であること
  • 非公開企業であること
  • 最終顧客製品は、商用品としての提供対象となること
  • 主要事業がコンサルティングやサービス業ではないこと
  • PMEおよびスタートアッププログラム管理者による承認を得ていること

プログラムの詳細:

  • ソフトウェア割引率は、最初の2年間は90%以上から始まり、その後は毎年15%減少します
  • 価格は1年間のSaaSライセンスを反映しています
  • 追加のシーメンスポートフォリオ製品は75%割引
航空貨物コストを50%~60%削減可能な航空機の開発にスタートアップ企業が活用したシーメンスのソリューション
Case Study

革新的な設計で航空貨物のコストを削減

会社:Natilus

業界:航空宇宙 / 防衛

開催場所:米国カリフォルニア州サンディエゴ, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, SES (formerly Vistagy), Simcenter 3D Solutions, Teamcenter

お問い合わせ

詳細はこちらからお問い合わせください!