最大30%
立体視モデリングでオペレーション効率が向上

次世代の製品エンジニアリングは、没入型エンジニアリングです。そこで、現実世界とデジタル世界のギャップを埋めるために、没入型CADソフトウェアとシームレスに統合する仮想ヘッドセットが必要になります。
ソニーXRヘッドマウント・ディスプレイ (HMD) は、3Dで体験、対話、コラボレーションできる最も高精細で自然な手法を提供します。驚異的なビジュアル忠実度、ソフトウェアとハードウェアのダイナミックな統合により、ユーザーは最もスムーズなワークフローで没入型エンジニアリングを体験できます。
ソニーXRヘッドマウント・ディスプレイで没入型設計を強化するテクノロジーの詳細をご覧ください。没入型エンジニアリングとコラボレーションを通じた製品設計を実現するこの新しいソリューションは、シーメンスのオープン・デジタル・ビジネス・プラットフォーム、Siemens Xceleratorのソフトウェアと連携して機能します。
Natilusは、シーメンスの没入型テクノロジーを使用して、次世代の貨物航空機を開発し、世界の航空輸送業界を再構築しています。
Natilusのエンジニアは、ソニーXRヘッドマウント・ディスプレイとシーメンスNX™ Immersive Designerソフトウェアを使用して、物理プロトタイプを作成する前に、リアルタイムのコラボレーション環境でヒューマン・スケールで設計を表示しています。その方法を紹介します。
OLEDマイクロディスプレイは、大型の1.3型ディスプレイで、片目4Kの高解像度を実現します。臨場感を高めた滑らかな画質をお楽しみください。 すべてQualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2チップを搭載しています。
拡張現実 (AR) を使用して、現実世界と仮想世界の間で対話します。ビデオ・シースルー (VST) 機能により、複合現実環境で仮想設計と対話する際に、ボーダーレスな体験を得られます。
軽量設計のヘッドセットは、最適な前後の重量バランスと、額のクッション性が特徴です。ゴーグルを上げ下げできるため、シームレスなマルチタスクと、ボーダーレスなモデリングが可能です。
設計との高精細な対話を体験します。設計者は新開発のリング型コントローラーとポインティング・コントローラーを使用して、直接VR空間内でモデルを容易に操作・編集できます。
ディスプレイ | カメラ | インターフェース | システム | |||
---|---|---|---|---|---|---|
解像度: 片目4K | ビデオ・シースルー (VST): X2 RGBカメラ | コントローラー: リング型コントローラー、ポインティング・コントローラー | プラットフォーム: Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2チップ | |||
タイプ: MOLED | トラッキング: 手と視線のトラッキング | OS: Android | ||||
画素密度: 55 PPD | スタイル: スタンドアロンとPCテザリング |
*現在、このソニー・ヘッドマウント・ディスプレイで使用できるソフトウェアはNX Immersive Designerのみです。
ソニーのテクノロジーとシーメンスのエンジニアリングの専門知識・技術を組み合わせることで、設計者やエンジニアの日常のワークフローを再定義する、より没入感のあるエンジニアリングを実現できたことを嬉しく思います。高品質でリアルなレンダリングと直感的な対話を通じて、より没入感のあるクリエイティブ・プロセスを追求するツールをクリエーターに提供し、産業用メタバースでさらなるイノベーションを促進します。
ソニーXRヘッドマウント・ディスプレイは、2025年1月23日から購入可能になります。以下からサインアップして、シーメンスの営業担当者に、購入プロセスの開始を依頼してください。
現実世界とデジタル世界の融合をぜひお試しください。
ソニーHMDは、シーメンスNX Immersive Designerとのみ連携します。この2つの製品のパワーを活用することで、現実世界とデジタル世界を1つに統合することができます。