こちらのページは日本語に自動翻訳したものです。 元の英語を表示しますか?
この翻訳は役に立ちましたか?
  1. Home
大型コンテナ船の俯瞰図

造船向けデジタル・スレッド

船舶ライフサイクル管理

造船プロセスと船舶ライフサイクルの各段階をサポートする接続された一元化されたデータシステムを使用して、設計、建造から保守、修理まで、造船プロジェクトの実行を合理化します。

船舶ライフサイクル管理とは?

船舶ライフサイクル管理とは、船舶の寿命全体の管理と監視を網羅する包括的なアプローチを指します。これにより、船舶の安全性、効率性、規制への準拠が最初から最後まで保証されます。

船舶のライフサイクルを効果的に管理

関係者間で情報を共有するためのスプレッドシートベースの手作業のプロセスでは、プロジェクトの遅延や品質へのリスクが生じる可能性があります。デジタル船舶ライフサイクル管理ソリューションは、船舶の耐用年数全体にわたってすべての造船情報を接続できます。

55%

不確実性を表明する造船業者

エネルギーコストの上昇とインフレにより、造船業者は現在の経済状況を懸念しています。浮き沈みを乗り切るために、船のライフサイクル全体をコントロールします。(住友金属鉱山総合研究所)

51.3%

代替燃料源を使用して注文に応じて出荷

持続可能性の目標と要件は、造船プロジェクトの複雑さを増しています。船舶のライフサイクル管理は、脱炭素化への道筋を描くのに役立ちます。(DNV海事予報)

45%

造船所はIMOの目標が達成されないと考えている

造船業者は、国際海事機関(IMO)が野心的な持続可能性目標を設定しているにもかかわらず、投資に消極的であると感じています。すべてのプロジェクト情報をまとめて、俊敏性とイノベーションを高めます。(住友金属鉱山総合研究所)

船舶ライフサイクル管理の成功によるメリット

0

紙のドキュメント

紙の図面に頼らない完全デジタル造船所に移行します。デジタル化により、情報を簡単に共有および追跡できます。(ニューポートニューズ造船所)

6

毎年新しいデザインが生産される

デジタルツインを作成して、構成とバリアントを管理および追跡します。(プリンセスヨット)

£100K+

コストの削減

船舶のライフサイクル管理により、サイクルタイムを短縮し、コストを削減します。(コックス・マリーン)

ユーザー事例

Royal IHC

NXとTeamcenterを使用して、高難度の特注船舶の開発プロセスを効率化した造船会社
Case Study

NXとTeamcenterを使用して、高難度の特注船舶の開発プロセスを効率化した造船会社

会社:Royal IHC

業界:造船 / 洋上プラント

開催場所:キンデルダイク, Netherlands

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Solid Edge, Teamcenter

NX CAD/Teamcenter環境とERP環境との間でデータ交換が可能になったため、すべての部門が同じ図面や仕様を使用できるようになりました。疑問がある場合は、誰でもシステムを開いて、業務に必要などのようなデータでも見つけることができます。
Wim de Ronde氏, 浚渫ポンプ担当製品マネージャー, Royal IHC
船舶ライフサイクル管理

シーメンスのリソース・ライブラリを確認

造船プロセスと船舶のライフサイクルの各ステップをサポートする一元化されたデータバックボーンで、すべての造船情報を接続します。

造船所の作業員がタブレットを見つめる。

船の寿命を徹底的に管理するソリューション

製品ライフサイクル管理

アプリケーション開発プラットフォーム

要件エンジニアリング

サプライヤーとのコラボレーション

インダストリアルIoT (産業用モノのインターネット)

よくある質問 (FAQ)

詳細情報

見る

ビデオ |造船業者のBOM管理

読む

電子ブック |船舶ライフサイクル管理の未来

ホワイトペーパー |船舶ライフサイクル管理の開始

電子ブック |造船におけるエンジニアリング時間の浪費を削減

聴く

ポッドキャスト |海洋産業の未来はデジタル

接続する準備はできましたか?

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。