携帯電話の分解組立図のレンダリングの隣に立ち、携帯電話を持つ女性。

電子機器のデジタル・スレッド

電子機器向け統合ライフサイクル管理

シームレスなコラボレーションを通じて、新製品開発における課題を克服し、イノベーションを促進します。電子機器の製品データ、プログラム、要求仕様、品質を管理することは非常に重要です。管理が不十分な場合、遅延、コストの増加、信頼の失墜につながります。

電子機器におけるライフサイクル管理とは何か。

電子機器の開発においてその端緒から完成までを管理するには、人、データ、プロセス、業務システムを統合する必要があります。製品ライフサイクル管理 (PLM) と呼ばれるこのアプローチは、情報フローを合理化し、企業が高品質の製品を革新、適応させ、納期と予算内で納品できるよう支援します。

統合データ管理によるライフサイクルの最適化

統合データ管理の利点を実感してください。電子機器メーカーは、複雑な製品データを処理し、IP (知的財産) を保護し、適切なコンテキスト情報を使用して、正しい製品を確実に届ける設備を整えることが重要です。

29%

アジリティの向上

製品開発を阻害するデータ盗難やマルウェアのリスクを軽減します。PLMソリューションを使用して、プロバイダとそのクラウド・パートナーの専門知識を活用し、データ・セキュリティを強化します。(フォレスター・リサーチ)

40%

見積り処理時間の短縮

顧客からの問い合わせに迅速に対応し、プロジェクトのタイムラインを改善し、見積り処理の時間を速めることで、付加価値の高いタスクにより多くの時間を割り当てます。(elobau)

35%

複数にわたる設計変更指示 (ECO)

設計変更指示回数を最小化し、コンプライアンスを確保し、納期を守り、予算内に収めながら、次世代製品の立ち上げを速めます。過度な変更は、遅延、コストの増加、コンプライアンスのリスクにつながります。(Aberdeen Group)

デジタル・トランスフォーメーション・ソリューション

信頼できる唯一の情報源の活用

コンセプトから生産まで、ライフサイクルの各段階でデータを取得します。デジタル・トランスフォーメーションの3つの利点をご確認ください。これらのソリューションは、次世代の電子機器を創造し、コンプライアンスを合理化し、電子製品の品質を向上させるように設計されています。

Select...

製品ビジョンを共有して複雑性を管理することで、製品をより迅速に提供できます。戦略目標のシームレスな調整、ワークフローの自動化、リソースの最適化に重点を置き、複雑なプロジェクト管理に比類のない効率性をもたらします。

  • シーメンスのソリューションで目標を合理化することで、ステップごとに確実に事業を成功に近づけ、無駄な工数を排除し、組織全体の透明性を高めます
  • 最先端のツールで反復作業を自動化し、エラーを減らし、貴重な時間をイノベーションと戦略的思考に使えるようにすることで、開発チームを強化します
  • シーメンスのソリューションの高度な最適化機能により、人員や部材といったあらゆるリソースを最大限に活用し、プロジェクト管理を合理化し、時間とコストを大幅に削減します

当社のPLMソリューションでさらなる成果を実現しましょう。

市場投入期間の短縮、製品品質の向上、開発コストの削減など、PLMソリューションがもたらすメリットを体感してください。

84%

設計変更指示のサイクル時間の短縮

効率的なプロセスとコラボレーション・ツールを導入することで、Teradyneは設計変更指示のサイクル時間を90日から14日に短縮しました。(Teradyne)

80%

データ管理に費やす時間を削減

ティラドは、設計データの登録や再利用などの作業時間を80%削減しました。(ティラド)

91%

生産性向上により、年間200万ドルを削減

Teradyneは、プロセスを自動化して正確性を向上させ、設計と製造のアウトプットを維持しながら、変更管理コストを年間200万ドル削減しました。(Teradyne)

ユーザー事例

Teradyne

ECO (設計変更指示) サイクルを84パーセント短縮するとともに、年間200万ドルのコストを削減減
Case Study

ECO (設計変更指示) サイクルを84パーセント短縮するとともに、年間200万ドルのコストを削減

会社:Teradyne

業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス

開催場所:North Reading, Massachusetts, United States

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Microsoft SQL Server Runtime (Standard Edition) Core, Teamcenter

以前は、エンジニアリング・ドキュメントを検索する際に、どのファイル共有システムのどのフォルダに目的のドキュメントが保管されているのかを把握している必要がありました。現在では、エンジニアリング・データとその他の非構造化データ (通常は、エンジニアリング・データの10倍のサイズ) の両方を1か所で管理できるようになりました。
Chuck Ciali氏, 最高情報責任者, Teradyne
無駄のない電子機器の製品開発

シーメンスのリソース・ライブラリを確認

エンジニアリングの密接なコラボレーションを活用することで、新製品の開発を加速し、競争の激しい市場で優位に立つことができます。シーメンスのソリューションは、継続的な改善のためのデジタル・トランスフォーメーションを提供し、さらなる成果を生み出す強力なテクノロジーの開発を可能にします。コンセプトから市場投入まで、コンプライアンスに準拠した製品が納期と予算を満たすように、コラボレーション、品質、データ統合を優先して新製品の立ち上げを成功させます。

工場内でタブレットの画面を見ている2人の作業員。

PLMソリューションで電子機器のライフサイクルを最適化

製品ライフサイクル管理

コンプライアンス順守

電子機器の品質管理

電子機器のサプライチェーン管理

電子機器の要求仕様

電子機器のBOM管理

よくある質問 (FAQ)

詳細情報

読む

インフォグラフィック | PDMから電子機器PLMへのデジタル・トランスフォーメーションを実現

レポート | ディスクリート・メーカー向け製品ライフサイクル管理のエキスパート、シーメンス

ケーススタディ | 標準化による研究開発とイノベーションの最適化

見る

ウェビナー | 電子機器製造におけるPLMで製品のライフサイクルを自動化

ウェビナー | 電子機器向け製品ライフサイクル管理 (PLM) でより多くの製品をより迅速に提供

電子機器向けPLMについてご紹介します。

電子機器の統合ライフサイクル管理に関するご質問やご意見をお寄せください。いつでもサポートいたします。