設計プロセスを同期し、複数領域設計と再利用の機能を使って、優れた設計案をより迅速に生み出します。高度な設計自動化によって、カスタム・ソリューションを迅速に設計します。システム主導の統合アプローチで、契約および規制に準拠し続けます。
業界をリードするエネルギー企業は、シーメンスの次世代設計ソリューションを使用して卓越した設計への道をすでに歩んでおり、目に見える結果を出しています。
プロセス機器のエンジニアリング開発時間を60%短縮し、利益を最大10%増加させました。(EIGSA)
発電所のコンポーネント構成の再利用を最大40%増やし、エンジニアリング設計時間を10%以上短縮しました。(Ansaldo Energia)
設計プロセスを自動化し、HVACコイルの設計時間を短縮しました。(Daikin McQuay)
シーメンスのソリューションは、カスタマイズ可能でありながら標準化した設計開発を可能にし、生産性、パフォーマンス、持続可能性を向上させます。これを実現する重要な取り組みが以下の3つです。
設計プロセスを同期して、優れた設計をより迅速に実現:
設計ルールとプロセスを自動化して、カスタム・ソリューションを迅速に設計:
絶えず変化する顧客ニーズや規制要件に対応:
建設を産業化する画期的な業界の流れに乗り遅れれば、取り残される恐れがあります。マッキンゼー・アンド・カンパニーの「The next normal in construction (建設業のネクスト・ノーマル)」によると、建設会社はかつてない混乱を経験していると同時に、利益とパフォーマンスを劇的に向上させる絶好の機会も得ています。
会社:FMC Technologies
業界:エネルギー / ユーティリティ
開催場所:Houston, United States
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:NX, Teamcenter
Teamcenterの最も重要なメリットは、グローバル展開を可能にしたことです。各デザイン・センターの製品データを再利用できるようになり、人員を増やさずにより多くのプロジェクトを実行できるようになりました。"
要求が厳しく複雑な大型設備の設計においてリーダー的な地位を築きましょう。製品ベースのエンジニアリング設計アプローチへの移行には、デジタル技術の採用が不可欠です。