デジタルイノベーションと電動化により、設計分野間の相互作用がますます強力になります。これにより設計の複雑さが増す一方で、カスタマイズとグローバリゼーションに対する需要の高まりにより、さらなる課題が生じています。サイロ化を解消することで複数領域にまたがる複雑さを克服し、プログラム間の共通性と再利用に重点を置くことで効率を高めるのに役立つ統合アプローチを使用します。
設計の初期段階から、統合された多分野にわたる設計アプローチを開始すると、すべての要件をより効果的に満たし、顧客が要求するものをより迅速に低コストで提供できます。完全に統合されたソリューションで重機の設計プロセスをコントロールします。
200,000 の製品バリエーションを管理しながら、再利用に重点を置くことで効率を向上させます。(JCB)
シミュレーション機能の向上により、コンセプトから生産までの期間を1年から3〜4か月に短縮します。(AMAZONE)
ハーネスの設計と配線を統合することで、設計エラーの可能性を25%削減しました。(Carraro Group)
継続的な機器の革新により、重機業界では設計効率の向上に対する需要が高まっています。タイムリーな納品と収益性を確保するために、迅速に対応します。設計プロセスのデジタル化に必要な3つの主要な道筋を探り、それぞれに統合されたソリューションを見つけてください。
シミュレーションと検証管理を使用して、製品の機械、電気、およびソフトウェア機能を単一のコラボレーション環境で管理します。
{1}複数領域にまたがる設計{2}で実現すること
その答えは、顧客が望むものを期日どおりに納品し、競争力を獲得すること。すべての関係者に信頼できる唯一の情報源を導入することで、構成の複雑さを克服します。設備設計のあらゆる組み合わせに対応。
包括的な BOM および構成管理により、次のことが可能になります。
業界基準を上回る、カスタマイズした複雑な機器を設計次世代設計で一貫した品質を促進する方法とプロセスを導入します。
業界標準に合わせて設計することで、次のことを実現できます。
新しい機械、設備、および自動化システムの需要が高まるにつれて、機械メーカーは...移行期間中も競争力を維持するために、レガシー製品をより効率的にし続ける必要があります。(ボストン・コンサルティング・グループ)
新しい法律や規制に関する情報はいたるところにあります。しかし、それは非常に広範囲に散らばっているため、組織が懸念事項、何をする必要があるか、どの時間枠で特定することが困難な場合があります。(Price, Waterhouse & Co)
建設機械の大きな変化は、地理的な需要の変化だけではありません。また、業界の状況は、顧客の嗜好、製品技術、ビジネスモデル、規制の動向の変化に対応して変化しています。(マッキンゼー・アンド・カンパニー)
会社:JCB
業界:重機
開催場所:Rocester, United Kingdom
シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Geolus, NX, PLM Open, Teamcenter
シーメンスの統合ソリューションで、複雑な重機設計を管理し、市場投入までの時間を短縮し、競争上の優位性を獲得するために、アクセラレーテッド・デザインの力を使いこなしましょう。
製品の提供を成功させるということは、ますます要求が厳しくなり、パーソナライズされる顧客の期待に応えていることを意味します。設計および製造プロセスを改善するには、速度低下やコスト発生の原因となるすべての課題に対処し、今日の革新的でカスタマイズされた製品に典型的な複雑さを考慮する必要があります。設計サイクルの最初から共有モデルを使用して、すべての分野の設計を共通の環境で同時に推進することで、終わりのない反復を回避する必要があります。多数の構成を効果的に設計し、プログラム間での再利用の最大化とプロセスの自動化に重点を置くには、専用のソリューションが必要です。複雑な要件を全員が把握、共有、理解でき、検証活動にリンクできる環境が必要です。最後に、製品設計チーム、設計チーム、製造チームなど、すべての関係者間のコラボレーションを促進する必要があります。これにより、製造可能性の問題と機会をライフサイクルの早い段階で発見することでコスト削減を実現し、 重機の次世代設計にうまく取り組むことができます。
シーメンスのソフトウェアとサービスの包括的で統合されたポートフォリオであるSiemens Xceleratorを通じて提供するいくつかのツールは、今日の革新的でカスタマイズされた重機製品の設計に伴う課題に特化して対処します。シーメンスCapitalとシーメンスNXを組み合わせて使用することで、複合領域設計を推進できます。シーメンスNXは、シーメンスの強力な統合型コンピュータ支援設計(CAD)ソリューションです。Siemens Capitalは、E/Eシステムおよびソフトウェアアーキテクチャ、ネットワーク通信、組み込みソフトウェア開発の機能を含む、電気および電子(E/E)システム開発向けのソリューションセットです。これらのアプリケーションは、製品ライフサイクル管理ソリューションであるSiemens Teamcenterを介して接続できます。このバックボーンでは、すべての製品関連データが中央の共有リポジトリに保存され、最新の状態に保たれ、すべての意思決定が追跡されます。そうすることで、包括的なデジタルツインを実現し、あらゆる設計活動のコンテキストにおける変更がすべての分野に即座に伝播されます。さらに、シーメンスTeamcenterは、要件管理、構成管理、検証管理、変更管理など、設計プロセスの複雑さに特化して対処するアプリケーションを通じて、設計目標の達成を支援します。
デジタル技術の応用や電動化により分野間の相互作用が激化し、設計活動がより多くのパートナーやサプライヤーとグローバル組織でますます共有されるようになるにつれて、すべての設計関係者間のシームレスなコラボレーションがますます重要になっています。重機設計ソフトウェアは、トップレベルの要件を個々の関係者の目標にカスケードダウンし、両方のレベルをリンクさせることで、全員が共通の目標に向かって調整します。誰もが、より広い視野で自分の役割が何であるかをよりよく理解することができます。また、設計ソフトウェアは、すべての個人が意思決定を追跡できる、最新の情報を含む共有リポジトリという、信頼できる唯一の情報源への安全な役割ベースのアクセスをすべての人に提供します。すべての設計活動は完全な透明性の中で行われ、その効果は影響を受けるすべての人に即座に自動的に伝播されます。これにより、ミスアライメントによるミスを排除し、最終製品に到達するまでにかかる反復回数を大幅に削減できます。
重機設計ソフトウェアを使用すると、OEMは、本質的に 学際的な製品を開発しながら、無限の反復で行き詰まることを回避できます。今日の世代の製品では、これはもはやオプションではなく、要件です。重機設計ソフトウェアは、設計を正常に完了できるかどうかも判断できます。これは、カスタマイズとパーソナライゼーションに対する需要の高まりという複雑さが加わった場合です。世界中の顧客の特定の好みや要件に応えながら、収益性を維持したいと考えているOEMは、コンポーネントの共通化と再利用、および設計プロセスの自動化に焦点を当てて、プログラム全体で効率の向上を達成できる場所を模索する重機設計ソフトウェアを必要としています。最後に、OEMは規制の複雑化、持続可能性の義務化、責任のシフトに直面しているため、共通の目標を明確に設定して全員が理解し、設計活動を適切に調整し、すべての決定を追跡および文書化できる体系的なアプローチを提供する重機設計ソフトウェアが必要です。