1. Home
ハイテクカメラや光学デバイスの断面図を示すレンダリング (イラスト) です。透明な青色の筐体を通して、レンズや回路基板などの複雑な内部部品を見ることができます。

エレクトロニクスのデジタル・スレッド

エレクトロニクス・システム設計のイノベーション

仮想環境で実験と最適化を実行するプラットフォームをエンジニアに提供することで、最先端のハイテク製品の開発を変革します。多様な設計構成案とシナリオをシミュレーションすることで、設計の反復作業を高速化し、革新的なコンセプト案を探求したり、新たな可能性を見出したりすることが可能です。

エレクトロニクス・システム設計とは何か。

エレクトロニクス・システム設計は、機械、エレクトロニクス、電気、ソフトウェアの各コンポーネントを統合して複雑なエレクトロニクス製品を開発するプロセスです。メーカーは今日、複雑な製品を短いスケジュールで納品しなければならないというプレッシャーに直面しています。そうしたなかで革新的な製品をより早く提供するためには、コンセプトから製造までのライフサイクル全体を管理し、プロセスを合理化しなければなりません。しかし、どうすればこれを効果的に進められるでしょうか。

A pair of engineers engages in a collaborative work environment, focusing on cutting-edge robotics and technology.

エレクトロニクス設計プロセスを最適化

シーメンスの最先端技術でエレクトロニクスの設計能力を高め、チームがイノベーションを加速し、優れた製品を市場投入できるようにします。

3.6M

コスト削減を達成

産業化と情報管理を組み合わせた完全なソリューションを使用して、情報の共有と機器の再利用性の向上を図った結果、それがそのまま、コストの削減につながりました。(Airmate Electrical)

74%

より良い製品を生み出しているエンジニアの割合

シミュレーションを活用すると、より多くの設計案を検討してより早期に知見を取得できるため、迅速なイノベーションを実現して、高いROIを達成できます。(Tech-Clarity)

25%

データの管理時間を短縮

成熟したデータ管理機能と構造化されたコラボレーション・ソリューションを通じて設計データを効率的に制御、アクセス、共有することで、エンジニアは革新的な製品の設計に集中できます。(Tech-Clarity)

エレクトロニクス・システム設計ソリューション

複合領域をまたぐマルチドメイン設計を高度化

統合型の電気機械エンジニアリング・アプローチを採用します。産業用/民生用エレクトロニクスの設計、性能、信頼性を向上させながら、コストを削減し、市場投入時間を短縮します。これらの目標を達成し、電気機械エンジニアリング・プロセスを強化する3つの鍵をご覧ください。

Select...

複数領域をまたぐ統合型のマルチドメイン・コラボレーションを通じた高速設計プロセス、すべての領域を網羅した目標の調整、データ交換のデジタル化によるサプライヤーの早期関与、3Dモデリング・ツールを介した効率的なエレクトロニクス構成定義、統合された部品表 (BOM) の効果的な管理を組み合わせた包括的なアプローチを採用することで、市場投入期間を短縮し、サプライチェーンの課題を克服して、最終的には、ペースの速い今日の市場で競争力を高めます。包括的なアプローチは、次のことに役立ちます。

  • 仮想3D環境でエレクトロニクス部品をモデリングする3D設計ツールにより、エレクトロニクスの構成を簡単に設計できます。
  • 統合型デジタル・プラットフォームを通じ、機械、電気、ソフトウェアの領域をまたいで統合されたBOMデータを効果的に管理します。
  • 設計データのデジタル交換により、サプライヤーを早期から関与させて、サプライチェーンの問題に対処することで、市場投入期間を短縮します。

エレクトロニクス・システム設計を成功に導く

86%

予定どおりの発売日

複合領域をまたぐ統合型のマルチドメイン・ソリューションは、コラボレーション環境を提供し、開発を合理化して複雑さを管理します。このためエンジニアは、手戻りや価値を生まない作業に翻弄されることがありません。(Aberdeen Group)

61%

エンジニアの重複作業の割合

エンジニアのリソースが付加価値のない作業に費やされると、イノベーションに遅れが生じます。(Tech-Clarity)

32%

エンジニアのやり直し作業の割合

古い情報や整理されていないデータがあるため、エンジニアは作業のやり直しに時間を浪費しています。シーメンスの包括的なソリューションは、複数の領域とデータをリアルタイムでつなぐことでコラボレーションを促進するため、エンジニアは初回から正しい結果を出すことができます。(Tech-Clarity)

ユーザー事例

Marumo Electric

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェアのソリューションで製品開発期間を35%短縮した丸茂電機
Case Study

Simcenter STAR-CCM+を使用してスポットライトのデザインを改良し、再設計をなくした照明メーカー

会社:丸茂電機

業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス

開催場所:東京, Japan

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter STAR-CCM+

CFDを導入した結果、手戻りがなくなりました。Simcenter STAR-CCM+を導入する前は、実機の製作とテストを繰り返していましたが、導入後は効率よく開発できるようになりました。
Ryosuke Wakabayashi氏, 機器開発部、CFDエンジニア, 丸茂電機 (株)
エレクトロニクス設計を変革する

シーメンスのリソース・ライブラリを確認

複数のチームがシームレスにコラボレーションできる無料のビューアで、エレクトロニクス設計を変革します。クラウド評価版では、サンプルとガイドを使用して革新的なソリューションを体験できます。高度なツールを使用して、コンポーネントの調達を加速し、DFM解析を自動化して、製造準備を合理化します。イノベーションを推進し、効率的に検証して、市場投入期間を短縮します。最先端のシステムを提供するアプローチをいかに変革できるか、探っていきましょう。

エレクトロニクス部品をテストするエレクトロニクス・エンジニアのチーム。

エレクトロニクス・システム設計を加速するスマート・ソリューション

エレクトロニクス・システム設計

システム・エンジニアリング

性能エンジニアリング

製品ライフサイクル管理

よくある質問 (FAQ)

詳しく見る

視聴する

オンデマンド・ウェビナー | E-CADとM-CADのコラボレーション

オンデマンド・ウェビナー | 電気機械設計の統合

オンデマンド・ウェビナー | 電気機械設計を改善する最新のCAD

聴く

ポッドキャスト | E-CADとM-CADのコラボレーション - エピソード10

読む

ケーススタディ | コラボレーションを改善し、ナレッジ資産管理を合理化したSINDOH

ケーススタディ | 半導体リソグラフィ装置の大手メーカー、Plant Simulationを使用して生産を最適化

お気軽にお問い合わせください。

エレクトロニクス・システム設計に関するご質問やご意見をお寄せください。いつでもサポートいたします。