オフィス内のパソコンで、設計ソフトウェアを操作している男性。

消費財デジタル・スレッド

高度な消費財製品とプロセス設計

現在は、優れたカスタマー・エクスペリエンスが消費財業界の原動力になっています。シミュレーション機能と仮想検証機能が組み込まれた高度な製品とプロセス設計を採用することにより、持続可能性を確保しながら業界の動向に対応できます。市場のニーズに応える効率的な製品開発の促進

消費財製品の設計プロセスを促進

設計と製造エンジニアリングを統合する一体型システムを使用することにより、設計プロセスを合理化し、リアルタイムで検証を行うことが可能です。また、持続可能性を確保しながらコストを削減し、ブランド・ロイヤリティを高める信頼性の高い最先端の製品を迅速に提供できます。スマート製品・プロセス設計 (SPPD) ソリューションを導入すれば、これが実現します。

消費財の設計プロセスを拡張

早い段階ですべての分野と関係者を統合して消費財の設計プロセスを合理化することにより、シームレスな製品計画と製造計画を実現します。シミュレーション機能を使用して仮想検証と最適化を行うことにより、生産規模を拡大し、イノベーションを加速させます。

25-30%

メンテナンス・コストの削減

製品開発ソフトウェアを使用してプロセスの合理化とイノベーションの促進に取り組み、効率的な設計とコラボレーションを通じて時間とリソースを節約することにより、製品開発コストを最大35%削減できます。(B/S/H)

33%

立ち上げ期間の短縮

仮想検証ツールを使用して、グローバルなプロセス計画を策定して作業効率を高め、共同での製造作業と合理化された設計検証を通じて作業時間とリソースを大幅に節約することにより、立ち上げ期間を短縮します。(B/S/H)

50%

解析時間の短縮

高度なモデリング・ツールを使用して運用効率と精度を高め、合理化されたデータ処理と範囲を絞った分析を通じて作業時間とリソースを大幅に節約することにより、解析にかかる時間を50%短縮できます。(SRAM)

消費財の設計ソリューション

消費財の設計プロセスの変革

複数の環境を統合し、製品設計業務とプロセス開発業務を検証業務に融合させます。業務のスピードアップ、製品の品質向上、コストの削減を実現しながら、市場のニーズに対応した革新的な製品を開発できます。

消費財製造用のSPPDと、消費財メーカーのニーズに対応した3つの主要なソリューション分野をご確認ください。

Select...

エンジニアリングの複数の分野にまたがるデジタル・エコシステムにすべての設計チームを配置して統合し、パフォーマンスに関するリアルタイムのデータを使用することにより、顧客のニーズを満たす製品を開発できます。堅牢なデータ・プラットフォームとデジタルツインを活用して持続可能性と品質を向上させることにより、イノベーションを成功に導きます。

  • 機械、電子、ソフトウェア、パッケージング、シミュレーションに関する専門知識を統合した統合設計戦略により、環境に優しい製品に求められる複雑なニーズに対応することができます。
  • デジタルツインを使用して開発作業を促進し、チーム間のコラボレーションと市場への対応を強化します。
  • コンカレント設計を通じてイノベーションの課題に対処し、アジリティと顧客満足度を重視した開発プロセスを進めることができます。

消費財メーカー向けソリューションのメリット

高い設計精度を早期に確保

シミュレーション機能を使用して、プロセスの早い段階で設計に関する正確な判断を行い、複雑な製品を短期間で開発できます。(Groupe SEB)

標準化と効率性の強化

設計とエンジニアリングで標準化と効率性を強化し、市場投入までの期間を短縮します。(Groupe Brandt)

継続的な品質改善

正確な振動騒音解析機能を使用して製品の品質を継続的に改善することにより、顧客の期待を超える製品を提供できます。(Wuxi Little Swan Company Limited)

ユーザー事例

BSH

Simcenter Testlabを使って製品の音響・振動試験を最適化した家電メーカー
Case Study

Simcenter Testlabを使って製品の音響・振動試験を最適化した家電メーカー

会社:BSH

業界:エレクトロニクス, 半導体デバイス

開催場所:コシツェ, Slovakia

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Simcenter 3D Solutions, Simcenter Testing Solutions

Simcenter Testlabによって、シミュレーション・チェーンのどの段階でも介入でき、変更が基本設計にどのように反映されるかを知ることができます。
Otto Petraška氏, 振動・音響部門長, BSH Slovakia
製品設計とプロセスの促進

シーメンスのリソース・ライブラリを確認

包括的なアプローチにより、製品のコンセプト設計から市場投入までの段階を合理化することにより、設計プロセスを強化してイノベーションを促進し、消費者の期待を超える製品を提供します。

オフィス内のパソコンで、設計ソフトウェアを操作している男性。

消費財製品の設計を革新するソリューション

製品の妥当性確認と最適化

コンプライアンスと持続可能性の管理

プロセスの妥当性確認と最適化

アートワークとラベル作成

よくある質問 (FAQ)

詳細情報

見る

オンデマンド・ウェビナー | スマート製品のジェネレーティブ・デザインとシミュレーションのパワー

オンデマンド・ウェビナー | SPPDデジタル・アプローチで大規模なイノベーションを成功させる

オンデマンド・ウェビナー | 消費財開発の促進

聴く

ポッドキャスト | 製造企業によるデジタル・スレッドの活用方法

ポッドキャスト | Simcenterで当て逃げ自転車事故の謎を解明

ポッドキャスト | 消費財ポッドキャスト - デジタル化がもたらす効率性と持続可能性のメリット

読む

電子ブック | 消費財メーカーが実行するべき4つのこと

ブログ | 消費財産業向けの革新的なツール

ブログ | 消費財の可視化プロセス

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。