自動運転車の前を歩く、電話を持った男性。

自動車デジタル・スレッド

自動運転車の開発

トレーサビリティと継続的な学習を通じて、エンジニアが自信を持って関連課題を克服できる、安全性、拡張性、費用対効果の高いADAS/AVシステム開発、テスト、最適化ソリューションを見つけましょう。

先進的な自動運転車設計

自動運転車の性能を継続的に設計、テスト、改良、最適化、検証します。 機能のデジタルツイン、シミュレーション、シナリオの記録とエンジニアリング、センサー統合、継続的な最適化、およびクローズドループ検証により、安全で効果的、かつ規制を遵守したADAS/AVシステムの提供を加速できます。

自動運転車の開発を変革

ADAS/AVの開発プロセスに俊敏性と効率性を追加します。現実世界と仮想世界を機能のデジタルツインで融合することで、可能な限り広範な重要シナリオを用いて、システムや車両の性能を継続的に設計、テスト、改良、最適化、検証することができます。

100%

トレーサビリティ

要件、テストケース、および技術的な安全要件の間の完全なトレーサビリティを提供します。(MobileDrive)

1.5

技術の開発、訓練、交換に数年

物理プロトタイプの作製前であってもADAS製品のタイムラインを短縮できます。(MobileDrive)

>50%

シミュレーション時間を短縮

人体動作のシミュレーション時間を数日から数時間に短縮します。(EDAG)

自動運転車の設計ソリューション

信頼性の高いADAS/AVシステムを構築

クローズドループの仮想検証・妥当性確認を通じて、信頼性の高いモデル内のすべての重要情報を連携して維持し、車両製造前後のシステム動作を最適化します。

自動運転車の開発に革命を起こすには、3つの方法があります。

Select...

複数領域をまたぐコラボレーションにより、さまざまなチームが協力して、設計がシステム環境、サブシステム環境、および外部環境で完全に機能するかどうか検証します。機能のデジタルツインは、正確なエンジニアリング・モデルで構成されており、ターゲット、要件、シナリオを取得して更新します。

  • 完全なトレーサビリティと検証カバレッジを達成します。
  • 車両の目標と機能を事前に定義して、自律機能を最大化します。
  • ハードウェア、ソフトウェア、および関連シナリオについて、より効果的な意思決定を下します。

シーメンスを活用した、OEMの先進的な自動運転車設計

95%

シーメンスのソフトウェアを活用

車載電子制御ユニット (ECU) サプライヤーの上位95%の企業が、シーメンスのソフトウェアを使用しています。

23

自動車OEMの上位23社

グローバルな自動車OEMの上位23社が、Siemens Xceleratorを採用しています。

20

EVブランドの上位20社

電気自動車ブランドの上位20社が、Siemens Xceleratorを使用しています。

ユーザー事例

MobileDrive

Case Study

モデルベース・システム・エンジニアリング (MBSE) を使用して、ADAS機能の包括的なデジタルツインを開発

会社:MobileDrive社

業界:自動車 / 輸送機器

開催場所:アムステルダム, Netherlands

シーメンスデジタルインダストリーズソフトウェア:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan

シーメンスとのコラボレーションのおかげで、より合理的かつ効率的に製品を市場投入できるようになりました。
Winston Hsu氏, CTO, MobileDrive
自動運転車の開発

シーメンスのリソース・ライブラリを確認

可能な限り広範な条件下で効果的に機能する、規制に準拠した信頼性の高いADAS/AVシステムを提供します。

歩行者が横断する、交通量の多い市街地の道路の写真。

安全なADAS/AVの開発を合理化

システム・エンジニアリング

E/Eシステム開発

性能エンジニアリング

アプリケーション・ライフサイクル管理

要件および検証管理

よくある質問 (FAQ)

詳細はこちら

視聴する

オンデマンド・ウェビナー | 自動運転車開発フォーラム

オンデマンド・ウェビナー | システム・エンジニアリング技術で、成功するAVテクノロジーを開発

オンデマンド・ウェビナー | 物理ベースのセンサー・シミュレーションを検証・妥当性確認

聴く

ポッドキャスト | AVの設計・開発におけるシミュレーションの威力

ポッドキャスト | 自動運転車の設計・開発

ポッドキャスト | 自動運転車の検証・妥当性確認

読む

電子ブック | 信頼性とコンプライアンスに優れた自動運転車システムを提供

電子ブック | 機能のデジタルツインを使用して、ADAS/AVの設計を強化

電子ブック | 重要シナリオを仮想でテストしてADAS/AVを継続的に最適化

お気軽にお問い合わせください。

質問やコメントをお寄せください。いつでもサポートいたします。