統合エンジニアリングソリューションは、設計、エンジニアリング、持続可能性の間のギャップを埋めるのに役立ちます。コラボレーションを合理化し、開発サイクルを加速する統合ソフトウェア環境を体験してください。その価値は、エラーを減らし、品質を向上させ、製品ライフサイクルを短縮することにあります。
統合されたCADとシミュレーションを組み合わせた効率的なファイル共有により、CAEに費やす時間が最大80%削減されました。(デンソー)
3Dモデリングのデジタル・トランスフォーメーションにより、社内のコラボレーションと市場投入までの時間が短縮されました。(MET)
部品、リソース、およびシステムのデジタルツインを使用した製造プロセス全体の可視化。(PM Bearings)
今日の競争の激しい環境では、メーカーはサイクルタイムを短縮し、予算を抑えながら高品質の製品を作成するという課題に直面しています。設計エンジニアリング・ソフトウェアが、柔軟性、拡張性、手頃な価格のソリューションを提供し、持続可能な成長を実現する方法をご覧ください。
シーメンスのエンジニアリング・ソフトウェアは、設計、シミュレーション、製造に不可欠なツールを提供し、幅広い業界で利用されています。デジタルツイン技術は、プロセスの最適化と効率の向上に役立ちます。製品開発からコラボレーションまで、シーメンスのソフトウェアは世界中のエンジニアリング・プロジェクトにおいてイノベーションと精度を推進しています。
シーメンスのNXやTeamcenter、SimcenterなどのSiemens Xceleratorポートフォリオなどの先進的な設計ソフトウェアを使用すると、エンジニアリング設計プロセスで従来のステップと強力なソフトウェア機能が統合され、効率、精度、コラボレーションが向上します。シーメンスの製品設計、エンジニアリング、製造のための包括的で統合されたソフトウェアは、CAD、CAM、CAE、PLM、シミュレーション、E/E設計のためのさまざまなツールを提供します。このコンテキストでのエンジニアリング設計プロセスには、以下の重要な段階があります。
このプロセスを通じて、Siemens Xceleratorポートフォリオは、チームメンバー間のコラボレーションや他のソフトウェアツールやプラットフォームとの統合を促進し、製品開発のさまざまな段階でデータがシームレスに流れるようにします。この包括的なアプローチにより、コンセプトから生産まで、より効率的で効果的なエンジニアリング設計プロセスが可能になります。
エンジニアリング設計プロセスは、エンジニアリングの分野で不可欠な手法であり、イノベーションと問題解決のバックボーンとして機能します。この構造化されたアプローチにより、エンジニアや設計者は 複雑な課題に系統的に取り組むことができ、抽象的なアイデアを具体的な解決策に変換して、私たちの日常生活を向上させ、技術の進歩を促進することができます。
エンジニアリング設計プロセスの中核となるのは、次の点です。
このプロセスは、単なる一連の手順ではありません。これは、製造、技術、環境の進化するニーズに適応するダイナミックなフレームワークです。エンジニアリング設計プロセスは、継続的な改善、コラボレーション、イノベーションの文化を育むことで、今日の課題に対処するだけでなく、将来の進歩の基礎を築き、私たちが生み出すソリューションが持続可能で将来を見据えたものであることを保証します。
製品エンジニアリング・ソフトウェアとは、製品の設計、開発、テスト、管理に使用される一連のソフトウェアツールとアプリケーションを指し、特に機械工学、電気工学、電子工学、ソフトウェアエンジニアリングなどの分野で使用されています。これらのツールは、現代の製品開発プロセスに不可欠であり、エンジニアや設計者は、より複雑で信頼性が高く、効率的な製品をこれまで以上に迅速に作成することができます。
製品エンジニアリング・ソフトウェアの主なカテゴリと機能は次のとおりです。
シーメンスのソフトウェアは、設計エンジニアリングに サステナビリティ を組み込むために、生産ライフサイクル全体を通じてサステナブルな実践を強化する高度なソリューションを提供しています。重要なイノベーションの1つは、プロセスの仮想モデルを作成できるデジタルツインテクノロジーです。これにより、物理的な試練なしに運用をシミュレーションして最適化し、廃棄物を削減し、エネルギーを節約し、原材料の使用量を最小限に抑えることができます。
また、シーメンスソフトウェアは、製品開発の初期段階から 環境への影響への配慮 を統合することで、持続可能な設計をサポートします。サステナビリティ基準を設計およびエンジニアリングプロセスに組み込むことで、より効率的でリソース消費の少ない製品を開発できます。
さらに、シーメンスのエンジニアリングツールは、リアルタイムのデータと分析を提供し、製造プロセスの継続的な改善を促進します。これにより、非効率性を特定し、運用を最適化し、省エネ対策を実施し、より持続可能な製造環境に貢献します。シーメンスがさまざまな業界でサステナビリティを推進している方法をご覧ください。
製造業向けエンジニアリング・ソフトウェアにおける統合設計とは、さまざまなソフトウェアツールと手法をシームレスに組み合わせて、製品開発と製造プロセス全体を合理化するまとまりのあるアプローチを指します。この統合には、概念設計から生産まで、製品ライフサイクル管理のさまざまな段階にまたがり、チーム間の効率的なデータ交換とコラボレーションを可能にする、相互接続されたソフトウェアソリューションの使用が含まれます。ここでは、製造業向けエンジニアリング・ソフトウェアでの統合設計の利点をご紹介します。