1. Home
An open-topped buggy, with colored lines on either side of it

自動車業界向け機械設計ソフトウェア

シーメンスの自動車業界向け機械設計ソリューションは、包括的なCAD/CAM/CAEソフトウェアにより、エンジニアが自動車部品やアセンブリを設計、シミュレーション、製造できるように支援します。サーフェス・モデリングや、部品よびアセンブリの設計、製図、シミュレーションのための高度なツールを備えています。また、マルチCADデータの交換に対応しているため、他のCADシステムで作成されたデータも扱うことができます。

自動車業界向け機械設計ソフトウェアの機能と利点

CAD/CAM/CAEの統合: 単一のプラットフォームにCAD、CAM、CAE機能が統合されているため、自動車メーカーは自動車部品やアセンブリをより効率的かつ効果的に設計、シミュレーション、製造できます。

高度なモデリング・ツール: 複雑な形状やサーフェスを高い精度で作成できます。パラメトリック・モデリング、ダイレクト・モデリング、フリーフォーム・モデリング、リバース・エンジニアリングといったツールが含まれています。

マルチCADデータの交換: 他のCADシステムで作成されたデータを扱うことができるため、手動でのデータ変換が不要になり、エラーの削減と設計時間の短縮につながります。

シミュレーション機能: 有限要素解析 (FEA) 解析、数値流体力学 (CFD) 解析、モーション・シミュレーションが含まれます。これらの機能により、自動車メーカーは製造前に製品の性能を解析して最適化することができます。

デジタルツイン: 実際の製品の仮想表現である製品のデジタルツインを作成することができます。デジタルツインを使用することで、製品性能をシミュレーションし、製品設計を最適化し、製品開発の時間とコストを削減できます。

全体としてシーメンスのNXは、包括的な統合ソリューションを自動車メーカーに提供し、高品質の製品をより効率的かつ効果的に設計、シミュレーション、製造するのに役立ちます。