1. Home
A car jumps a dirt berm with a cutaway view of its engine

最も耐久性の高いデザインを車両設計の早い段階で見つける

車両の耐久性を予測および最適化するためには、車両設計プロセスの初期段階に正確かつ効率的なシミュレーションを実施することが非常に重要です。初期段階であれば、それほどコストをかけずに設計案を幅広く検討する余地があるからです。早ければ早いほど効果的です。

Simcenter 3Dソリューションを使用すると、自動車メーカーやサプライヤーは次のことができます。

  • CAEのプリプロセスとポストプロセスが統合したツールを使って作業を加速
  • マルチドメイン・シミュレーション・ソルバーで複雑さをモデル化
  • シミュレーションの自動化によってさまざまな設計案を比較・検討
  • シームレスなデータ管理によって連携を維持

効率的で正確な耐久性予測機能を活用したCADシミュレーション

Simcenter 3D Specialist Durabilityを使用すると、物理的なプロトタイプを作成する前に、耐久性の目標とその他の要件 (車両の重量、騒音振動、快適性、剛性、安全性) との間のバランスを効率的に調整できます。

また、特定のシーム溶接やスポット溶接の高精度な解析が可能です。同時に、エンジンやパワートレイン部品、エンジン・ブラケット、ギアボックス・チェーンのヒール、排気ラインに対して、数値による高度な耐久性を予測できます。

耐久性解析および疲労解析の機能:

  • 疲労・強度解析
  • 溶接部の疲労解析
  • 複合材の疲労解析

効率的で正確な耐久性シミュレーション・ソリューションを使用することで、自動車メーカーとサプライヤーがどのようにCADからCAEへのプロセスを改善できるかについて、以下のリソースで紹介しています。