こちらのページは日本語に自動翻訳したものです。 元の英語を表示しますか?
この翻訳は役に立ちましたか?
  1. Home
無限大記号。

消費財・小売業

構想から店頭までのイノベーションを加速

一歩先を行くためには、イノベーションが必要です。新製品の開発、新市場への参入、製造方法の変革など、シーメンスのデジタルソリューションはイノベーションを加速させるように設計されています。

構想から店舗まで迅速に移行させる方法を学ぶ

次のリソースからニーズに合ったトピックを選択し、無料のホワイトペーパーと電子ブックをダウンロードしてください。

現実世界でのメリットを備えたデジタルソリューション

スピードと俊敏性

さまざまな生産需要に対応するため、レシピを 1 秒でスケーリングできます。

運用コストの削減

エラーを排除し、ITオーバーヘッドを削減し、プロセスを最適化します。

最大効率

最初から最後までを合理化し、最大50%の材料節約を実現します。

持続可能性の向上

炭素排出量とエネルギー使用量を最大40%削減します。

さらなるイノベーション

プロトタイプとテストの回数を減らして新製品を開発します。

実証済みの成功

フォーチュン500企業の92%が当社のソフトウェアツールを使用しています。