Software per la conformità alle normative di produzione
L'obiettivo di affrontare la sfida della conformità normativa manifatturiera comporta la definizione di una strategia coerente e dall'alto verso il basso in tutta l'azienda manifatturiera. Le soluzioni software per Manufacturing Execution e Quality Management su misura per le esigenze dei produttori di dispositivi medici e farmaceutici affrontano queste sfide.
Questo sistema consente la conformità al 21 CFR Parte 11 e fornisce un'infrastruttura tecnologica completa per i produttori, riducendo efficacemente i costi e i rischi associati. Consente l'automazione dei processi di produzione, creando un ambiente paperless per le operazioni globali conformi alle normative e consentendo alle aziende di mantenere la conformità alle buone pratiche di produzione in modo più efficiente ed economico.
Il software di conformità normativa aiuta i produttori globali a fornire prodotti di alta qualità in modo coerente. Attraverso la visibilità in tempo reale, l'applicazione dei controlli di produzione e l'integrazione del feedback nella progettazione del prodotto, la piattaforma promuove naturalmente la conformità globale. Inoltre, promuove la gestione della conformità basata sul rischio a livello globale, favorendo l'eccellenza operativa e garantendo la conformità agli standard normativi e di settore internazionali come sottoprodotto di processi efficienti e di alta qualità.
Caratteristiche del software di conformità normativa:
- Conformità normativa FDA a 21 CFR Parte 820, Parti 210/211 e 21 CFR Parte 11 per record elettronici e firme elettroniche.
- Conformità agli standard internazionali del settore, tra cui ISO 9001, ISO 13485, IEC 61215 e IEC 61646
- Allineamento aziendale con le buone pratiche di fabbricazione (GMP) e gli standard di prestazione garantiti
- Riduzione dei risultati dell'audit e dei rischi associati alla non conformità
Funzionalità del software di conformità normativa
Una soluzione software efficace per la conformità della qualità è adattabile ai processi aziendali esistenti. Il software di gestione della conformità normativa integra funzioni di controllo e strutture di responsabilità per consentire un flusso di informazioni rapido ed efficace. Ciò si traduce in una rapida identificazione delle tendenze di produzione e dei rischi operativi e nell'evitare conseguenze negative.
Il software di conformità integra l'amministrazione degli utenti per consentire un'allocazione affidabile di ruoli e funzioni per ogni singolo utente. Per soddisfare tutte le esigenze di conformità organizzativa, il software di gestione della conformità deve fornire una soluzione altamente configurabile e scalabile e non creare vincoli di settore. In quanto soluzione software per documenti di conformità, il software di conformità deve supportare un'ampia varietà di tipi di documenti diversi, diritti diversi e flussi di lavoro diversi. Il software di conformità dovrebbe essere utile a ogni unità all'interno di un'azienda, indipendentemente dalla posizione.
Le funzionalità specifiche supportate da una soluzione software di conformità integrata includono:
Formazione e qualificazione: il software di conformità alle normative fornisce un unico repository per la formazione e la certificazione dei dipendenti, inclusi i profili di formazione dei dipendenti, le informazioni sui corsi, i requisiti di lavoro, le date di scadenza delle certificazioni e i requisiti di formazione rivisti.
Valutazioni: il software di conformità consente processi di controllo, tra cui pianificazione, creazione ed esecuzione online.
Gestione della taratura e della prevenzione: il software di conformità crea pianificazioni e offre notifiche, avvisi ed escalation per tutte le attività di taratura e manutenzione delle apparecchiature.
Gestione dei fornitori: il software di conformità gestisce le valutazioni e le valutazioni dei fornitori, identificando i problemi e spostandoli verso la risoluzione.
Gestione ambientale: con il software dei documenti di conformità, i produttori garantiscono una registrazione ambientale completa, compresa l'analisi degli aspetti e degli impatti ambientali e il monitoraggio dei traguardi e degli obiettivi ambientali.
Salute e sicurezza sul lavoro: il software di gestione della conformità tiene traccia e affronta gli incidenti sul posto di lavoro, monitora i rischi e i controlli per la sicurezza e gestisce le politiche e i registri.
Gestione del rischio: il software di conformità aiuta i produttori a valutare e mitigare i rischi utilizzando un'analisi approfondita dei rischi e test di controllo.