1. Home

test di acustica e vibrazioni

I test di acustica e vibrazioni sono il processo di analisi delle caratteristiche acustiche di un sistema e dei suoi componenti, quindi della creazione e della validazione di soluzioni per modificare tali caratteristiche al fine di soddisfare gli obiettivi di progettazione.

Che cos’è il test di acustica e vibrazioni?

L’acustica e le vibrazioni influenzano tutti noi nella nostra vita quotidiana, dagli smartphone che usiamo, alle auto che guidiamo e ai macchinari che utilizziamo, fino all’ambiente in cui viviamo. Per molti prodotti, la legislazione si applica ai livelli massimi di vibrazioni o acustici. Tuttavia, le prestazioni acustiche e vibrazionali ben bilanciate sono percepite dagli utenti anche come segno di alta qualità, precisione, comfort, sportività o altre importanti caratteristiche del prodotto.

I test di acustica e vibrazioni sono il processo di misurazione, analisi o validazione delle caratteristiche dinamiche di un sistema e dei suoi componenti, quindi della creazione e validazione di soluzioni per modificare tali caratteristiche al fine di soddisfare gli obiettivi di progettazione.

Il modo in cui le prestazioni di acustica e vibrazioni sono percepite dagli esseri umani o misurate dai sensori è la combinazione di sorgenti dinamiche nel sistema e molti percorsi di trasferimento nella struttura attraverso cui viene trasmessa l’energia. I test di acustica e vibrazioni aiutano a separare le dinamiche legate alle fonti operative dalle proprietà dinamiche strutturali e consentono agli ingegneri di identificare le cause principali e le soluzioni mirate per migliorare le prestazioni.

Prodotti correlati: Simcenter Testlab Neo | Simcenter SCADAS | Simcenter Testxpress | Simcenter Anovis | Simcenter Sound Camera | Simcenter Qsources

Un ingegnere Siemens esegue test acustici e di vibrazioni su un escavatore in collaborazione con il centro di competenza VDAB.

Scopri i vantaggi

Prestazioni ottimizzate

I test di acustica e vibrazioni aiutano a scomporre rapidamente le proprietà dinamiche nelle sorgenti e nei percorsi di trasferimento, consentendo miglioramenti mirati nelle prestazioni del prodotto.

Riduzione dei tempi

I test di acustica e vibrazioni consentono di migliorare in modo efficiente le prestazioni dei modelli CAE virtuali o di risolvere efficacemente i problemi relativi a rumori e vibrazioni riscontrati su prodotti reali.

Riduzione dei costi

I test di acustica e vibrazioni sui prodotti reali sono una fase essenziale dello sviluppo e sono spesso regolamentati dalla legislazione. Metodologie di test innovative possono ridurre i costi di risoluzione dei problemi o di test di costosi prototipi.

Tipi di test di rumore e vibrazioni

Un test di acustica e vibrazioni eseguito con un microfono e un dispositivo SCADAS XS.

Risoluzione dei problemi

La risoluzione dei problemi di acustica e vibrazioni è un processo cruciale che rileva, diagnostica e risolve i problemi di rumore e vibrazioni nei sistemi meccanici. È fondamentale risolvere efficacemente i problemi di rumore e vibrazioni per evitare ritardi nei lanci di prodotto o clienti insoddisfatti.

Un test di acustica e vibrazioni eseguito con una macchina per foratura e un dispositivo SCADAS.

Certificazione

La maggior parte dei paesi del mondo ha stabilito limiti legislativi sulla quantità di rumore o vibrazioni prodotti dai macchinari, ad esempio, negli standard ISO globali. Queste procedure di test hanno il solo scopo di certificare i prodotti, ma quando la certificazione non va a buon fine, è fondamentale risolvere rapidamente qualsiasi problema.

Un uomo che utilizza un dispositivo hardware Simcenter SCADAS con il laptop per eseguire test di vibrazioni e urti.

Qualificazione delle vibrazioni

La qualifica delle vibrazioni e i test di controllo delle vibrazioni sono una forma specifica di certificazione del prodotto. Questo garantisce che il componente o l’assieme sia in grado di resistere alle vibrazioni che si verificano durante le condizioni operative reali per cui è stato progettato.

Immagine dei vari macchinari industriali sottoposti a test di qualità.

Test di qualità di fine linea

Il test di qualità di fine linea (EOL, End-of-Line Testing) è una forma di test di acustica e vibrazioni applicata sui banchi di prova in un ambiente di produzione nell’ambito del processo di controllo qualità. Utilizzando un innovativo rilevamento dei guasti basato su suoni e vibrazioni, i test possono identificare eventuali anomalie o difetti di produzione.

Prova gratuitamente il software per i test di acustica e vibrazioni

Software Simcenter Testlab Neo.

Versione di prova di Simcenter Testlab Neo

  • Visualizza in modo semplice i dati raccolti
  • Esegui un processing intuitivo dei dati utilizzando un processo predefinito
  • Confronta i risultati in pochi secondi e ottieni informazioni di valore

Domande frequenti

Scopri di più

Guarda

Webinar | Sfrutta le prestazioni dei test utilizzando un sistema di acquisizione dati compatto

Webinar | Introduzione ai fondamenti dell’ingegneria acustica

Ascolta

Podcast | Test delle prestazioni dei veicoli elettrici

Leggi

Blog | Top 5 – I suoni più fastidiosi

White paper | Implementa un sistema di controllo della qualità al 100% utilizzando i test di fine linea