Funzionalità del software IBS QMS
Il software IBS QMS fa molto di più che supportare semplicemente le routine di ispezione e la documentazione. Con il suo approccio olistico alla qualità, il software di gestione della qualità IBS QMS consente di avviare la pianificazione della qualità durante l'ingegnerizzazione e la progettazione di un prodotto. Prosegue con il controllo qualità durante la fabbricazione del prodotto. Il software IBS QMS rileva i rischi e i guasti nella progettazione e nella produzione del prodotto in modo che possa avvenire un miglioramento continuo. In particolare, raccogliendo dati di qualità dalla progettazione e dalla produzione, IBS QMS fornisce le informazioni necessarie per avviare in modo continuo e sostenibile processi di risoluzione dei problemi di prodotto e produzione, in modo continuo e sostenibile.
Le funzioni fornite dal software di gestione della qualità IBS QMS includono:
- Un metodo strutturato per definire e avviare i passaggi necessari per portare un prodotto dalla fase di pianificazione alla produzione in serie, tipicamente la pianificazione avanzata della qualità di produzione (APQP)
- Analisi delle modalità di guasto e degli effetti (FMEA) per supportare la riduzione dei difetti in modo preventivo con una valutazione delle conseguenze dei guasti e dei rischi associati già nella fase di pianificazione
- Acquisizione dei dati rilevanti e costi per reclami esterni e interni
- Gestione della qualità dei fornitori, compresa l'ispezione delle merci in entrata, la valutazione dei fornitori, l'audit dei fornitori e la gestione dei reclami
- Gestione dei calibri per monitorare le prestazioni degli strumenti e calibrare gli strumenti in base alle specifiche di prodotto
- Qualità della produzione, compresa la pianificazione dell'ispezione, l'ispezione durante la produzione e il controllo statistico del processo (SPC) per rilevare le variazioni di tolleranza, identificare le cause principali e correggere i difetti in tempo reale
- Gestione della conformità (cliente/fornitore/interno)
- Audit (fornitore/interno)
- Acquisizione e valutazione dei difetti
IBS QMS Professional
Opcenter Quality
IBS QMS Professional è una soluzione standard di qualità assistita da computer (CAQ) multilingue e intersettoriale. I moduli IBS QMS Professional sono progettati per ottimizzare i processi nelle aree di sviluppo, produzione, test e accettazione del prodotto.
IBS QMS Professional armonizza e standardizza i processi di qualità nel corso dell'intero ciclo di vita del prodotto. Dalla progettazione e pianificazione (ideazione) attraverso il processo di produzione (realizzazione) e di nuovo con il miglioramento continuo (utilizzo), IBS QMS Professional supporta un processo di qualità end-to-end a ciclo chiuso. Una significativa ottimizzazione del processo viene effettuata nella fase di pianificazione della produzione, sviluppo e costruzione. Successivamente, i processi di approvvigionamento e produzione vengono gestiti per ottenere la qualità desiderata. Il prodotto maturo funge quindi da principale fonte di input, attraverso le lezioni apprese, per il processo di progettazione del prodotto, chiudendo il ciclo della qualità.
IBS QMS Professional esegue processi di qualità in modo sicuro acquisendo e tenendo conto di tutte le complessità del prodotto e del processo. Il sistema supporta interfacce con un'ampia gamma di apparecchiature di misurazione, dai calibri semplici alle complesse macchine di misurazione a coordinate o alle macchine di ispezione al 100%. Il sistema di gestione dei calibri fornisce strumenti per la gestione di vari tipi di calibri (ad es. meccanici, elettrici) e per documentare tutte le procedure relative alla cronologia dei calibri (ad es. taratura dei calibri, emissione/restituzione e riparazione). La scelta del calibro è un requisito fondamentale per ottenere una documentazione standardizzata dei dati di prodotto e di processo di qualità rilevanti e aiuta a identificare e monitorare le scadenze per ciascun calibro.
È importante sottolineare che IBS QMS Professional soddisfa gli standard normativi e garantisce – e dimostra – la piena conformità. I produttori devono soddisfare gli standard e rispettare le linee guida pertinenti al loro settore specifico.
IBS QMS Professional è progettato per aumentare la trasparenza in tutta l'azienda manifatturiera, riducendo i rischi e i costi di problemi di qualità e violazioni dei processi. Come sistema modulare orientato al processo, supportato dall'affidabilità e dalla struttura del ciclo di Deming (Plan-Do-Check-Act), IBS QMS Professional garantisce prestazioni di altissima qualità. Il ciclo di Deming supporta IBS QMS Professional lungo l'intera catena del valore del prodotto come approccio scientifico e graduale alla risoluzione dei problemi e al miglioramento continuo. Inoltre, IBS QMS Professional si rivolge a quello che è tipicamente un insieme disparato di attività di qualità in tutta l'azienda e sostituisce molti strumenti decentralizzati che gestiscono i processi di qualità con database diversi in un panorama IT eterogeneo e non integrato. Il sistema ospita tutti i dati rilevanti per la qualità in un database centralizzato.
IBS QMS Automotive
IBS QMS Automotive offre trasparenza all'intera gamma di dati di produzione dal fornitore al rivenditore, proteggendo la capacità di funzionamento, la puntualità, la stabilità e la riduzione dei tempi di elaborazione durante la produzione. Padroneggia le complessità tecniche della produzione automobilistica, offrendo una gestione completa delle configurazioni e un accesso facilitato a tutti i dati di produzione.
Adattandosi in modo personalizzato alle esigenze dell'industria automobilistica, IBS QMS Automotive:
- È conforme a tutti i principali standard, tra cui QS 9000, VDA 6.1, IATF 16949:2016 e AIAG
- Supporta la strategia zero difetti
- Supporta le schede di lavoro elettroniche dei veicoli
- Gestisce in modo efficiente la rilavorazione
- Gestisce la posizione e la creazione dinamica di ordini di ispezione specifici per il veicolo
- Genera una tracciabilità completa con localizzazione precisa dei prodotti difettosi
- Riduce i costi di garanzia e accelera l'elaborazione dei reclami
- Previene ispezioni multiple e rafforza il processo di ispezione
- Determina gli indici aziendali per l'ottimizzazione dei processi
IBS QMS CompliantProTM
IBS QMS CompliantPro è una soluzione di conformità integrata, che offre un supporto sostenibile per tutte le aree della governance aziendale, della gestione del rischio e della conformità. Supporta la cronologia delle modifiche, i meccanismi di escalation, le notifiche e-mail e altro ancora.
CompliantPro può essere adattato ai processi aziendali esistenti e mapparli chiaramente. Le funzioni di controllo integrate e le strutture di responsabilità consentono un flusso di informazioni rapido ed efficace, che a sua volta garantisce una più rapida identificazione di tendenze e rischi e l'assenza di conseguenze negative.
La soluzione IBS QMS CompliantPro integra l'amministrazione degli utenti per consentire un'allocazione affidabile di ruoli e funzioni per ogni singolo utente. Ciò garantisce la sicurezza dell'accesso a ogni livello. Il sistema è fortemente orientato alle best practice, nonché alle normative e ai requisiti.
IBS QMS CompliantPro è progettato per supportare una gestione aziendale affidabile e orientata al valore per la soddisfazione di tutti i gruppi di stakeholder. Favorisce l'applicazione tempestiva di tutte le normative e gli standard interni ed esterni pertinenti applicabili all'azienda sia oggi che in futuro, senza costi elevati per l'azienda. IBS QMS CompliantPro:
- Promuove la Culture of Compliance™ nelle aziende nel corso della supply chain
- Garantisce la conformità a tutti gli standard e i regolamenti pertinenti, nonché ai requisiti legali
- Fornisce una soluzione software altamente configurabile e scalabile
- Non crea restrizioni di settore, rendendolo utilizzabile in ogni azienda
- Supporta un'ampia varietà di tipi di documenti, diritti e workflow diversi
- Può essere utilizzato da ogni unità, indipendentemente dalla posizione