1. Home

Computer-Aided Design (CAD)

Il software CAD (Computer-Aided Design) o 3D consente di creare, analizzare e modificare progetti e modelli bidimensionali o tridimensionali in un ambiente digitale, anziché utilizzare metodi di disegno manuali. Architetti, ingegneri, designer commerciali e industriali e artisti utilizzano spesso il CAD.

Che cos’è il CAD?

Il Computer-Aided Design (CAD) consiste nell’utilizzo di programmi software per creare, modificare, analizzare e documentare rappresentazioni grafiche bidimensionali o tridimensionali (2D o 3D) di oggetti fisici. È un metodo alternativo all’impiego di disegni manuali e prototipi di prodotti. La tecnologia CAD trova largo impiego nella realizzazione di effetti speciali e animazioni computerizzate, oltre che nella progettazione industriale e nella progettazione di prodotti.

Che cos’è CAD NX?

CAD NX è una soluzione di progettazione di prodotti meccanici sviluppata da Siemens che aiuta le aziende a migliorare l’efficienza e la qualità della progettazione dei prodotti. Consente il digital twin più completo del prodotto collegando team, processi, sistemi e dati coinvolti nella progettazione del prodotto.

Si tratta del primo importante sistema MCAD (Mechanical Computer-Aided Design) ad essere certificato come sistema aperto che fornisce una facile integrazione e ha una comprovata esperienza nell’aiutare i clienti a far progredire i propri dati senza interruzioni. Si tratta dell’unica soluzione CAD a supportare le licenze token, un approccio altamente flessibile alla fornitura di soluzioni aggiuntive. È ora disponibile sul cloud, as-a-service (NX X), per aiutarti ad accelerare la trasformazione digitale in modo più semplice, veloce e scalabile.

Che cos’è CAD di Solid Edge?

Il CAD di Solid Edge è una tecnologia Siemens che può essere utilizzata da ingegneri, sviluppatori di prodotti e progettisti per creare prototipi virtuali funzionali di oggetti tridimensionali. Con Solid Edge i progettisti possono creare e modificare dinamicamente ogni singolo dettaglio di un prodotto, parte o assieme. Il software CAD 3D semplifica e automatizza altri aspetti della progettazione, come test di simulazione, disegno e messa in tavola, produzione, gestione dei dati, generazione di animazioni e molto altro ancora. Questi modelli tridimensionali possono essere utilizzati negli studi di simulazione per prevedere la risposta dell'oggetto alle sollecitazioni e ai fattori ambientali. Effettuandone il rendering, è possibile ottenere immagini fotorealistiche da utilizzare nei materiali di vendita e marketing e/o disegni dettagliati da inviare al reparto produzione. Nel caso dell'additive manufacturing, il file CAD può essere inviato direttamente a una stampante 3D.

Modellazione in CAD

Tradizionalmente si utilizzano due approcci principali per creare e modificare la geometria in CAD 3D, ovvero la modellazione basata sulla cronistoria (nota anche come modellazione ordinata o basata su feature) e il direct modeling. Nella modellazione basata sulla cronologia, la reazione dei modelli alle modifiche è determinata dalla struttura e dall'ordine delle feature. In questo modo si ottengono risultati prevedibili dalle modifiche apportate agli sketch delle feature sottostanti eseguendo modifiche precise delle quote. La modellazione diretta non mantiene una cronologia delle feature, né registra la modalità di creazione di un modello. Non sono presenti sketch per controllare le feature che formano la parte. Le modifiche vengono eseguite semplicemente selezionando e modificando l'oggetto desiderato.

Prodotti correlati: NX CAD

Grafica 3D di una macchina da cucire accanto a un wireframe della stessa macchina da cucire

Scopri i vantaggi

Le funzioni CAD sono utilizzate in tutte le fasi del processo di progettazione, dalla progettazione concettuale del prodotto al layout, dall’analisi degli assiemi alla definizione del metodo di produzione.

Modellazione

Dalla progettazione di assiemi alla progettazione a forma libera, i potenti e versatili strumenti di modellazione CAD 2D e 3D del software CAD consentono di utilizzare liberamente qualsiasi approccio che si adatti alle proprie esigenze di progettazione. Crea disegni 2D e modelli 3D ricchi di dettagli.

Test

Consente agli ingegneri di sottoporre le varianti di progetto a test interattivi, con un uso minimo di prototipi fisici. Garantendo l'accuratezza della progettazione in anticipo, le aziende possono ridurre al minimo gli errori e le rilavorazioni durante le fasi di produzione, assemblaggio e test.

Salvataggio sui costi

Il CAD consente ai progettisti di creare modelli virtuali dettagliati dei prodotti prima che vengano costruiti i prototipi fisici. Le aziende possono identificare e correggere i difetti di progettazione nelle prime fasi dello sviluppo, riducendo la necessità di costosi prototipi fisici.

Time-to-market più rapido

Il CAD facilita lo sviluppo più rapido del prodotto semplificando il processo di progettazione. Con il CAD, i progettisti possono iterare rapidamente i progetti, testare le variazioni di progettazione e apportare revisioni in modo efficiente velocizzando il time-to-market in modo significativo.

Collaborazione

Il CAD facilita la collaborazione tra team multidisciplinari fornendo una piattaforma centralizzata per la condivisione di dati, documenti e feedback di progettazione, migliorando la comunicazione e il coordinamento tra progettisti e stakeholder.

Funzionalità del software CAD

Viene ampiamente utilizzato perché presenta numerosi vantaggi rispetto al disegno manuale. Il software CAD è più rapido, consente di realizzare progetti più precisi, si integra facilmente con i flussi di lavoro digitali e permette agli utenti di accumulare progetti e conoscenze di progettazione in una libreria consultabile e ampiamente accessibile.

Disegno e documentazione CAD

La progettazione 2D, il layout, il disegno, l'annotazione e la documentazione sono le funzionalità principali di ogni software CAD. La creazione automatica di viste di disegno da modelli 3D di parti e assiemi e l'allineamento e la scalatura delle viste di disegno migliorano ulteriormente l'uso del software nel processo di progettazione. Utilizza il software CAD per creare modelli 3D dettagliati e disegni 2D.

Validazione accelerata dei progetti

Il software CAD aiuta a sintetizzare rapidamente le informazioni, verificare la conformità dei progetti ai requisiti e prendere decisioni informate.

Interoperabilità della progettazione

Quando si tratta di elettronica integrata, è fondamentale che i progettisti di entrambi i sistemi collaborino durante tutto il processo di sviluppo del Computer-aided Design (CAD). Il software CAD collega gli stakeholder per garantire l'allineamento tra ciascun sistema prima del completamento del progetto.

Il software CAD può essere chiamato anche CADD, ovvero Computer-Aided Design and Drafting. L'espressione CAD/CAM (Computer-Aided Manufacturing) si riferisce all'uso di CAD con software che inviano i dati ai processi di produzione.

Le funzioni CAD sono utilizzate in tutte le fasi del processo di progettazione, dalla progettazione concettuale del prodotto al layout, dall’analisi degli assiemi alla definizione del metodo di produzione. La tecnologia CAD permette agli ingegneri di sottoporre le varianti di progetto a test interattivi, con un uso minimo di prototipi fisici, allo scopo di:

  • Riduzione dei costi di sviluppo prodotto
  • Operazioni più rapide
  • Aumento della produttività
  • Garanzia di qualità
  • Time-to-market accelerato

Prova la versione gratuita

Donna seduta a una scrivania che guarda dall'alto una foresta. Le sue mani sono sulla tastiera di un laptop.

Versione di prova del software NX X

Sviluppato per i progettisti di prodotti di qualsiasi livello di esperienza, NX X CAD offre una potenza senza pari. Sfrutta tutte le potenti caratteristiche e funzionalità di NX con i vantaggi del cloud, anche in assenza di una connessione Internet.

Una donna seduta a un tavolo che lavora sul suo laptop.

NX CAD CAM Student Edition

Il software CAD per studenti consente agli studenti di ingegneria di accedere a tutte le funzioni della tecnologia CAD 3D a un costo accettabile. Il software è di fatto identico a quello utilizzato dai professionisti, ma con alcune differenze fondamentali.

Scopri di più

Implementa a modo tuo

Le opzioni di implementazione su misura per i team di tutte le dimensioni includono, on-premise, un ambiente virtualizzato o un servizio in streaming da un provider di cloud pubblico.

Accedi alla formazione

Inizia con Siemens Xcelerator Academy. Padroneggia il CAD NX per diventare uno dei principali esperti nella progettazione di prodotti meccanici.

Entra a far parte della nostra community

Connettiti con altri progettisti, apprendi nuove tecniche, condividi idee e migliora continuamente la tua esperienza nella progettazione di prodotti meccanici.