1. Home

Camstar Systems

I sistemi di esecuzione della produzione Camstar definiscono completamente il processo di produzione eseguibile, guidano l'applicazione automatica, forniscono dati di autocontrollo e offrono visibilità globale.

Che cos’è Camstar Systems?

Camstar Systems, ora parte di Siemens Opcenter, è il fulcro del sistema di esecuzione della produzione (MES) di una soluzione completa di gestione delle operazioni di produzione (MOM). Tre suite software MES Camstar personalizzano l'esecuzione della produzione per i settori dei dispositivi medici e della diagnostica (MD&D), dei semiconduttori e dell'elettronica.

I sistemi di esecuzione della produzione Camstar forniscono il controllo della produzione applicando sistematicamente e in modo proattivo la qualità e l'efficienza in tutto il processo di produzione. Il software MES Camstar è in grado di collegare più impianti o siti in un'intera supply chain, rendendo visibili le informazioni di produzione in tempo reale e consentendo l'ottimizzazione dei processi di produzione in tutta l'azienda. Il software Camstar MES può essere integrata facilmente con apparecchiature, controller e applicazioni aziendali,

guadagnandosi la reputazione di essere robusto, intuitivo e facile da usare. Camstar Systems supporta flussi di lavoro di processo altamente complessi, raccolta automatizzata di dati ad alto volume, personalizzazione di massa e severi requisiti di tracciabilità della produzione.

Prodotti correlati: Opcenter Execution

camstar-mes-sb-640x360

Scopri i vantaggi

I sistemi Camstar offrono ai produttori funzionalità che consentono un cambiamento rapido, una produzione snella, di qualità costante, una rapida introduzione di nuovi prodotti (NPI) e margini di profitto più elevati.

Elimina le attività senza valore aggiunto

Facilita l'eliminazione delle attività senza valore aggiunto nelle operazioni di produzione, migliorando l'efficienza e riducendo i costi semplificando i processi e applicando le best practice.

Analisi delle tracce

Identifica e diagnostica rapidamente le cause principali dei problemi e risolvili in modo efficiente durante l'intero processo di produzione, contribuendo a migliorare il controllo della qualità e l'affidabilità operativa.

Qualità dei prodotti

Migliora la qualità del prodotto con solide funzionalità per il controllo della qualità, garantendo una produzione costante e il rispetto delle specifiche, con conseguente miglioramento dell'eccellenza complessiva del prodotto.

Visibilità sulla supply chain

Ottieni controllo e visibilità in tempo reale lungo tutta la supply chain della produzione, facilitando un processo decisionale informato e ottimizzando i processi di produzione per una maggiore efficienza e reattività.

Riduzione dei costi

Applica processi di produzione efficienti, riducendo al minimo i difetti e semplificando la gestione della qualità, riducendo in ultima analisi le spese associate a problemi di rilavorazione o garanzia.

Analisi migliorate

Ottieni dati e approfondimenti completi, che consentono decisioni operative e strategiche basate sui fatti che contribuiscono a migliorare l'efficienza, la produttività e le prestazioni aziendali complessive.

Funzionalità MES di Camstar

Le soluzioni MES Camstar sono progettate per l'uso globale, consentendo una visibilità end-to-end per il controllo in tempo reale delle operazioni mission-critical. Le soluzioni Camstar per il sistema di esecuzione della produzione offrono:

Scalabilità: le soluzioni Camstar possono aggiungere una maggiore capacità, tra cui più utenti, più strutture e transazioni, man mano che le esigenze di un produttore crescono.

Estensibilità: le soluzioni Camstar aggiungono anche funzionalità, sia sotto forma di moduli aggiuntivi sia attraverso l'"estensibilità senza codice", che consente agli utenti Camstar non IT di creare applicazioni personalizzate in base alle loro esigenze specifiche.

Rapidità di integrazione: le soluzioni Camstar possono funzionare come soluzioni digitali autonome o essere integrate in un ecosistema collegato di funzioni IT di produzione, inclusi i sistemi MOM, QMS, ERP e PLM.

I sistemi di esecuzione della produzione Camstar supportano decisioni rapide e informate in ambienti operativi in rapida evoluzione. Le funzionalità del software MES Camstar includono:

  • Monitoraggio e sincronizzazione delle attività di produzione su più linee di produzione, impianti di produzione e reti di fornitori
  • Tracciamento dei dettagli del prodotto e dell'ordine in negozio
  • Raccolta delle transazioni per la segnalazione ai sistemi finanziari e di pianificazione
  • Produzione senza carta, compresi l'invio elettronico di ordini e istruzioni di produzione all'officina
  • Modellazione flessibile e modifica di processi complessi con applicazione immediata
  • Controlli di qualità in tempo reale
  • Monitoraggio della resa
  • Specifiche e applicazione delle regole aziendali
  • Tracciabilità dei lotti, del dispositivo o dell'unità as-manufactured
  • Feedback in tempo reale per una rapida identificazione e risoluzione dei problemi di produzione

Le soluzioni MES Camstar si adattano ai requisiti specifici dei diversi processi industriali, generando un ricco ecosistema di funzionalità specifiche del settore. I settori chiave sono serviti da tre suite Camstar:

Camstar Medical Device Suite

(vedi Opcenter Execution Medical Device and Diagnostics)

Le soluzioni Camstar Systems includono un MES progettato specificamente per l'industria dei dispositivi medici e della diagnostica, compresa la produzione di dispositivi discreti, batch e combinati. Camstar Medical Device Suite digitalizza le operazioni di produzione MD&D, applicando processi di produzione altamente efficienti e conformi che accelerano la consegna di prodotti innovativi ai massimi livelli di qualità. Camstar Medical Device Suite offre funzionalità MES per processi di produzione e verifica degli errori e tracciabilità senza carta attraverso registrazioni elettroniche della cronologia dei dispositivi (eDHR) e registrazioni elettroniche dei lotti (eBR).

Camstar Medical Device Suite è la base per i produttori globali di alto livello e gli innovatori di prodotto che desiderano consentire un cambiamento rapido, una produzione snella e di qualità costante, una rapida introduzione di nuovi prodotti (NPI) e margini di profitto più elevati.

Camstar Medical Suite può essere utilizzato per completare l'infrastruttura tecnologica per la produzione di dispositivi medici e diagnostici attraverso l'integrazione dell'area di produzione con la pianificazione delle risorse aziendali (ERP), la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM), la gestione della supply chain (SCM) e la gestione delle relazioni con i clienti (CRM). Camstar Medical Device Suite:

  • Crea un ambiente di produzione senza carta per operazioni batch e discrete
  • Fornisce eDHR ed eBR di autocontrollo
  • Elimina le attività senza valore aggiunto
  • Applica le best practice di produzione e la conformità normativa
  • A prova di errore nei processi di produzione
  • Accelera e controlla la configurazione e la gestione delle modifiche

Camstar Semiconductor Suite

(vedi Opcenter Execution Semiconductor)

Camstar Semiconductor Suite per la produzione di semiconduttori è un MES completo che consente alle aziende di fabbricazione, assemblaggio e test di wafer di soddisfare i requisiti di tracciabilità, controllare la produzione e integrare l'officina nel loro sistema ERP e nell'azienda estesa. Si tratta di una piattaforma configurabile, scalabile e modulare per la produzione di semiconduttori.

Camstar Semiconductor Suite rappresenta un approccio tecnologico in grado di offrire grandi opportunità per i produttori di semiconduttori. Li aiuta, infatti, a raggiungere alti livelli di innovazione, resa e miglioramento dei processi, sostituendo efficacemente i sistemi di produzione legacy e in silos che non sono più in grado di tenere il passo con i requisiti esigenti e in continua evoluzione della produzione di semiconduttori.

Camstar Semiconductor Suite consente ai produttori di semiconduttori di:

  • Sostituire il monitoraggio WIP di base del MES legacy con funzionalità che includono l'invio, il controllo statistico dei processi (SPC), la gestione delle non conformità, la gestione della manutenzione, i dashboard, la produzione senza carta e altro ancora.
  • Implementare un MES aziendale configurabile nelle operazioni front-end e back-end globali di un produttore, tra cui fab, probe, assemblaggio, test e lavoro in subappalto. La standardizzazione consente la coerenza nella reportistica globale e la semplificazione del supporto delle applicazioni.
  • Sostituire i sistemi legacy con un MES moderno e robusto, sufficientemente potente da gestire volumi di transazioni elevati e abbastanza flessibile da soddisfare le esigenze specifiche di ogni sito.

Camstar Electronics Suite

(vedi Opcenter Execution Electronics)

Camstar Electronics Suite è una soluzione di produzione completamente digitale per l'industria elettronica. Può essere esteso a tutta la catena del valore dell'elettronica, comprese le operazioni di produzione di PCB, assemblaggio meccanico e scatole. Camstar Electronics Suite supporta queste operazioni con la connettività diretta alle macchine e alle linee di produzione. Include funzionalità MOM uniche e all'avanguardia di Siemens Digital Industries Software e Valor Software: esecuzione della produzione, gestione della qualità, gestione dei materiali, pianificazione e programmazione nonché manufacturing intelligence.

Camstar Electronics Suite è progettato per aiutare i produttori di elettronica a soddisfare le crescenti richieste del mercato di frequenti modifiche di progettazione, cicli di vita brevi e maggiore complessità della produzione e dei prodotti. Camstar Electronics Suite consente agli assemblatori di PCB e scatole di migliorare il controllo della produzione, ottenere la tracciabilità richiesta e integrare l'area di produzione nei sistemi PLM ed ERP. I risultati dell'implementazione di Camstar Electronics Suite includono il raggiungimento simultaneo di una migliore qualità e di una riduzione dei costi operativi.

Camstar Electronics Suite consente ai produttori di elettronica di modificare e riconfigurare i processi di produzione e qualità alla velocità necessaria per soddisfare l'aumento della domanda dei clienti e i requisiti di qualità, indipendentemente dalla complessità del prodotto e dall'ubicazione dell'impianto. Utilizzando Camstar Electronics Suite, i produttori possono standardizzare, definire e applicare i processi di produzione e qualità a livello globale in più siti per produrre la massima qualità dei prodotti riducendo i costi.

Prodotti correlati a Camstar Systems