1. Home
Una grande nave mercantile blu nell'oceano che trasporta un carico.

Soluzione di progettazione navale multidisciplinare

Ingegneria navale

Connetti gli stakeholder in ogni fase del ciclo di vita dell'ingegneria navale con una soluzione multidisciplinare che comprende progettazione, validazione e produzione.

Perché l'ingegneria navale?

In un settore marittimo che richiede imbarcazioni sempre più avanzate e sostenibili, l'uso di soluzioni eterogenee e scollegate tra loro impedisce ai team di progettazione di progettare in modo efficiente. I team di progettazione hanno bisogno di un'unica fonte di attendibilità e di un flusso di lavoro integrato che metta in comunicazione tra loro tutti i team di ingegneri coinvolti nella progettazione navale. Scopri in che modo altre aziende stanno approfittando dei vantaggi offerti dalle soluzioni complete di ingegneria navale.

30%

Maggiore risparmio di carburante

Riduci il consumo di carburante con i flussi di lavoro automatizzati e la fluidodinamica computazionale (Bar Technologies).

50%

Tempi di sviluppo ridotti

Riduci i tempi di sviluppo fino al 50% durante l'implementazione di una soluzione PLM (Tech Clarity).

20%

Tempi di test ridotti

Riduci i tempi di test del 20% utilizzando gli strumenti di simulazione 3D. Accorcia il ciclo di test e risparmia denaro con la prototipazione virtuale (Brabant Engineering).

Come si fa a tenere il passo con la crescente complessità dei progetti navali moderni?

I costruttori navali hanno bisogno di sistemi di progettazione e gestione in grado di lavorare in modo efficace con enormi quantità di dati, consentendo di progettare intere classi di navi. Rimuovi le barriere legate all'uso di soluzioni eterogenee per migliorare i processi e l'efficienza con il digital twin per un approccio software multidisciplinare alla progettazione navale.

Approfitta di una soluzione multidisciplinare end-to-end per l'ingegneria e la produzione navale per connettere i team con un flusso di informazioni integrato e senza soluzione di continuità per la progettazione collaborativa e simultanea per tutte le applicazioni marittime.

00:00
00:00

Approfitta dei vantaggi offerti dalle soluzioni end-to-end per la costruzione navale

Usa il digital twin per accelerare realizzazione di qualsiasi progetto navale, in qualsiasi fase del processo di progettazione e produzione navale.

Innova con il nostro software di progettazione per l'ingegneria navale 3D

Con l'ingegneria navale, puoi accelerare lo sviluppo dei progetti grazie a un flusso ininterrotto di informazioni nelle varie fasi della progettazione della nave e puoi consentire ai progettisti di cercare e recuperare rapidamente le informazioni e collaborare al processo di progettazione end-to-end.

Continuare a esplorare le capacità multidisciplinari in ogni fase.

Una nave da crociera di grandi dimensioni in un porto turistico.

Progettazione iniziale dell'imbarcazione

  • Definisci e analizza rapidamente bozze e progetti delle superfici dello scafo
  • Colloca attrezzature e parti standard nello spazio 3D per definire la disposizione generale dell'imbarcazione
  • Valida l'architettura navale con i calcoli di peso e stabilità delle navi-faro
  • Valida in modo esaustivo l'architettura del sistema di alimentazione dell'imbarcazione
Un grande yacht ormeggiato.

Progettazione funzionale dell'imbarcazione

  • Definisci le strutture principali e secondarie in fase di sviluppo dell'acciaio strutturale
  • Crea diagrammi di processo e sviluppa schemi dei sistemi di controllo idraulici e pneumatici
  • Crea un progetto elettrico funzionale con un approccio sistemico alla definizione dei sistemi di controllo elettrico per l'imbarcazione
Veduta aerea di una nave da carico nell'oceano.

Progettazione dettagliata dell'imbarcazione

  • Gestisci le modifiche durante lo sviluppo del progetto con una connettività topologica completa tra le fasi di progettazione
  • Sviluppa le strutture e i compartimenti dell'imbarcazione con le definizioni parametriche
  • Definisci l'allestimento con soluzioni completamente integrate per l'instradamento ottimizzato dei cavi e la progettazione HVAC
Un uomo con equipaggiamento protettivo passa vicino a una porzione di struttura dello scafo di una nave in costruzione collocata su supporti.

Progettazione della produzione navale

  • Automatizza la creazione e la riorganizzazione dell'assieme di manufacturing della struttura navale per semplificare la pianificazione della produzione
  • Ottimizza la produzione con strumenti di automazione della produzione e del nesting delle lamiere
  • Monitora i progressi, pianifica costi e tempistiche e facilita il sequenziamento della produzione

Scopri la formazione e i servizi di ingegneria navale

Offriamo numerosi corsi di formazione diversificati on-demand per l'ingegneria navale, oltre a corsi programmati aperti a privati e aziende. I nostri servizi per le soluzioni di ingegneria navale includono anche il supporto per l'implementazione e la messa in servizio, la manutenzione e l'assistenza in loco.

Implementazione e messa in servizio

In seguito all'installazione, offriamo supporto tecnico opzionale durante il periodo di messa in servizio, presso le tue strutture o da remoto, per preparare la soluzione in conformità con le procedure e i metodi in vigore presso ciascun cantiere.

Manutenzione

Forniamo servizi di manutenzione che includono aggiornamenti annuali e nuove funzionalità per le nostre soluzioni di ingegneria navale, nonché supporto tecnico permanente via Internet, telefono ed e-mail.

Assistenza in loco

Su richiesta, forniamo anche assistenza tecnica in loco, per aiutarti a consolidare le tue conoscenze, sviluppare capacità operative ottimali e acquisire familiarità con le migliorie e le nuove funzionalità introdotte nelle versioni più recenti.

Domande frequenti

Guarda

Webinar on-demand | Ottimizzazione multidisciplinare nel campo delle costruzioni e dell'ingegneria navale

Webinar on-demand | Visualizzazione del prodotto con il digital twin per il settore marittimo

Ascolta

Podcast | Il futuro del settore marittimo è digitale

Leggi

Case study | Ottimizzazione di 50 anni di esperienza nella costruzione di yacht

Case study | Sunseeker ottimizza i processi di costruzione, aumentando il tasso di produzione di yacht del 100%

Parla con noi

In caso di ulteriori domande o commenti, non esitare a contattarci. Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza.