Dati accurati, risultati rapidi e costi di sviluppo controllati sono obiettivi essenziali nei crash test di veicoli, componenti e sistemi di sicurezza.
Il nostro centro di sicurezza di Helmond, nei Paesi Bassi, è un laboratorio di prova indipendente accreditato EN ISO/IEC 17025 che supporta l'industria automobilistica globale nella creazione di veicoli più sicuri e intelligenti. La nostra struttura per incidenti e sicurezza è nota per le sue strutture e servizi di test e certificazione all'avanguardia. Il nostro centro di collaudo offre test di componenti e sistemi di sicurezza per caschi, cinture di sicurezza, sistemi di ritenuta per bambini e sistemi di ritenuta completi. Oltre ai test di sviluppo, eseguiamo la verifica finale e indipendente della conformità del vostro prodotto agli standard mondiali.
Offriamo strutture completamente attrezzate per eseguire test su varie applicazioni automobilistiche, come i test di sviluppo dei sistemi di assistenza attiva alla guida (ADAS), i test di sicurezza passiva su autovetture, i test della Commissione economica per l'Europa (ECE) per camion e autobus fino a un peso lordo di 22 tonnellate e i test secondo i protocolli NCAP. Anche i sedili aeronautici e i test interni vengono eseguiti presso la nostra struttura di prova interna.
Per saperne di più sui test di sicurezza passiva
Per saperne di più sui test di sicurezza attiva
Test di pneumatici
Gli pneumatici sono fondamentali per la sicurezza, il comfort e il consumo dei veicoli. Di conseguenza, il test degli pneumatici è un'impresa significativa. Offriamo una struttura di prova all'avanguardia proprio dove appartiene: la strada.
Il nostro team ha una vasta conoscenza dei test sugli pneumatici utilizzando un laboratorio di guida unico e costruito internamente, misurando le prestazioni degli pneumatici su qualsiasi superficie stradale e in quasi tutte le condizioni. Il rimorchio di prova misura le forze e i momenti che si verificano quando si posiziona uno pneumatico su strada in varie situazioni. Per impostazione predefinita, sono montate due torri. Da un lato c'è una configurazione di misurazione degli pneumatici dell'auto; Dall'altro lato c'è una configurazione di misurazione degli pneumatici per motociclette, con la possibilità di misurare pneumatici con angoli di campanatura fino a 70 gradi.
Le misurazioni degli pneumatici con il nostro rimorchio di prova per pneumatici vengono solitamente eseguite in terreni di prova commerciali in Germania o Spagna. Tuttavia, queste misurazioni possono essere condotte su qualsiasi pista di prova privata o pubblica. Siamo in grado di facilitare la misurazione degli pneumatici in una struttura interna a scelta del cliente.
Forniamo i dati di misura in un formato standardizzato (TYDEX). Oltre a raccogliere gli input per il nostro strumento di montaggio degli pneumatici e successivamente per i nostri modelli di pneumatici, le strutture di misurazione vengono utilizzate anche per studi di convalida e benchmarking.
Per saperne di più sulla simulazione e il collaudo degli pneumatici
Guarda il webinar