Fino al 30%
Aumento dell'efficienza operativa attraverso la modellazione stereoscopica

La nuova generazione di ingegneria dei prodotti è immersiva. Ciò significa che hai bisogno di un visore virtuale che si abbini perfettamente al software CAD immersivo per colmare il divario tra il mondo reale e quello digitale.
L'HMD Sony XR offre il modo più preciso e naturale per sperimentare, interagire e collaborare in 3D. Grazie alla straordinaria fedeltà visiva, abbinata all'integrazione dinamica di software e hardware, è possibile sperimentare un’ingegneria immersiva con flussi di lavoro estremamente fluidi.
Scopri di più sulla tecnologia che alimenta il design immersivo con l’HMD XR di Sony. Questa nuova soluzione per l'ingegneria immersiva e la progettazione collaborativa dei prodotti funziona in tandem con il software della piattaforma aziendale digitale aperta Siemens Xcelerator.
Natilus sta utilizzando la tecnologia immersiva di Siemens per sviluppare la prossima generazione di aerei cargo e reinventare l'industria globale del trasporto aereo.
Scopri come lo schermo XR montato sulla testa di Sony e il software Siemens NX™ Immersive Designer consentono agli ingegneri di Natilus di visualizzare i progetti su scala umana, in un ambiente collaborativo in tempo reale, prima di creare prototipi fisici.
Il microdisplay OLED offre una risoluzione 4K per occhio, con uno schermo di grandi dimensioni da 1,3". Goditi una qualità d'immagine fluida con una maggiore sensazione di realtà. Il tutto alimentato con il chip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2.
Interagisci tra il mondo reale e quello virtuale utilizzando la realtà aumentata (AR). Con la funzionalità “video see-through” (VST), si ottiene anche un'esperienza ottimale quando si interagisce con i progetti virtuali in ambienti a realtà mista.
Progettate per essere leggere, le cuffie sono dotate di un bilanciamento ottimale del peso anteriore e posteriore e di un'ammortizzazione della fronte. La visiera si solleva per un multitasking senza interruzioni e una modellazione senza limiti.
Sperimenta un'interazione precisa con i tuoi progetti. I controller ad anello e di puntamento di nuova concezione consentono ai progettisti di manipolare e modificare facilmente i modelli direttamente all'interno dello spazio VR.
DISPLAY | TELECAMERA | INTERFACCIA | SISTEMA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Risoluzione: 4K per occhio | Funzionalità VST: X2 Telecamera RGB | Controllore: Anello e puntamento | Piattaforma: Chip Qualcomm Snapdragon® XR2+ Gen 2 | |||
Tipo: MOLED | Tracciamento: Tracciamento delle mani e degli occhi | Sistema operativo: Android | ||||
Densità: 55PPD | Stile: Stand-alone e con collegamento al PC |
*Attualmente, NX Immersive Designer è l'unico software disponibile per questo display HMD di Sony.
Combinando le nostre tecnologie e l'esperienza ingegneristica di Siemens, siamo entusiasti di rendere possibile un'ingegneria più immersiva che ridefinisce il flusso di lavoro quotidiano di progettisti e ingegneri. Il rendering realistico e di alta qualità e l'interazione intuitiva forniranno ai creatori gli strumenti per perseguire processi creativi più immersivi, che promuovono ulteriormente l'innovazione nel metaverso industriale.
Il visore HMD Sony XR sarà disponibile per l'acquisto a partire dal 23 gennaio 2025. Clicca sul link sottostante per accedere al modulo informazioni e richiedere di essere contattato da un nostro rappresentante.
Unisciti a noi per scoprire la fusione del mondo reale e digitale.
L'HMD di Sony funziona esclusivamente con Siemens NX Immersive Designer. Con la potenza di questo duo a portata di mano, potrai finalmente unire il mondo reale a quello digitale.