Questa pagina è visualizzata in italiano grazie alla traduzione automatica. Visualizzare la versione in inglese?
Questa traduzione è stata utile?
  1. Home
Un uomo con in mano un telefono che cammina davanti a un veicolo autonomo.

Thread digitale per il settore automobilistico

Sviluppo dei veicoli autonomi

Scopri una soluzione sicura, scalabile ed economica per lo sviluppo, il test e l'ottimizzazione di sistemi ADAS e AV per consentire la tracciabilità e l'apprendimento continuo in modo che i tuoi ingegneri possano superare con sicurezza le sfide coinvolte.

Migliora la progettazione di veicoli autonomi

Progetta, testa, perfeziona, ottimizza e convalida continuamente le prestazioni dei veicoli autonomi. Con il gemello digitale funzionale, la simulazione, la registrazione e l'ingegnerizzazione degli scenari, l'integrazione dei sensori, l'ottimizzazione continua e la convalida a circuito chiuso, è possibile accelerare la fornitura di sistemi ADAS e AV sicuri, efficaci e conformi.

Trasforma lo sviluppo di veicoli autonomi

Aggiungi agilità ed efficienza al processo di sviluppo ADAS e AV. L'unione del mondo reale e virtuale con un gemello digitale funzionale consente di progettare, testare, perfezionare, ottimizzare e convalidare continuamente le prestazioni del sistema e del veicolo con il set più ampio possibile di scenari critici.

100%

Tracciabilità

Fornire una tracciabilità completa tra requisiti, casi di test e requisiti tecnici di sicurezza. (MobileDrive)

1.5

Anni per sviluppare, formare e scambiare tecnologia

Riduci la tempistica del prodotto ADAS prima ancora che venga costruito un prototipo fisico. (MobileDrive)

>50%

Riduzione dei tempi di simulazione

Riduci il tempo di simulazione del comportamento del corpo umano da giorni a ore. (EDAG)

Soluzione di progettazione di veicoli autonomi

Crea sistemi ADAS e AV affidabili

Collabora e mantieni tutte le informazioni critiche in modelli affidabili attraverso la verifica e la convalida virtuale a circuito chiuso, nonché l'ottimizzazione del comportamento del sistema prima e dopo la produzione del veicolo.

Ci sono tre percorsi per rivoluzionare lo sviluppo dei veicoli autonomi.

Select...

Multidisciplinary collaboration ensures that different teams can work together to validate that your design functions perfectly across systems, subsystems, and external environments. The functional digital twin is composed of accurate engineering models, where you can capture and update targets, requirements and scenarios to-

  • Establish full traceability and verification coverage.
  • Define vehicle goals and functionalities upfront to maximize autonomous features.
  • Make better decisions about hardware, software and relevant scenarios.

La progettazione avanzata dei veicoli autonomi degli OEM con Siemens

95%

Utilizza il nostro software

Il 95% dei principali fornitori di centraline elettroniche (ECU) per il settore automobilistico utilizza il software Siemens.

23

I 23 principali OEM

I 23 principali OEM del settore automobilistico a livello globale hanno adottato Siemens Xcelerator.

20

I 20 principali brand di veicoli elettrici

I 20 principali brand di veicoli elettrici utilizzano Siemens Xcelerator.

Case study

MobileDrive

Case Study

Using model-based systems engineering to develop a comprehensive digital twin of ADAS features

Azienda:MobileDrive

Settore industriale:Industria automobilistica e dei trasporti

Sede:Amsterdam, Netherlands

Siemens Software:Polarion, Simcenter 3D Solutions, Simcenter Amesim, Simcenter Prescan

Grazie alla nostra collaborazione con Siemens, siamo in grado di portare i nostri prodotti sul mercato in modo molto più snello ed efficiente.
Winston Hsu, CTO, MobileDrive
Sviluppo dei veicoli autonomi

Esplora la libreria di risorse

Offri sistemi ADAS e AV affidabili e conformi che funzionano in modo efficace nella più ampia gamma possibile di condizioni.

Una fotografia di una strada cittadina trafficata con traffico intenso e pedoni che attraversano la strada.

Semplifica lo sviluppo sicuro di ADAS e AV

Ingegneria dei sistemi

Sviluppo di sistemi E/E

Ingegneria delle prestazioni

Progettazione di circuiti integrati

Gestione del ciclo di vita delle applicazioni

Gestione dei requisiti e delle verifiche

Domande frequenti

Scopri di più

Guarda

Webinar su richiesta | Forum sullo sviluppo di veicoli autonomi

Webinar su richiesta | Sviluppa una tecnologia AV di successo con la tecnologia di ingegneria dei sistemi

Webinar su richiesta | Validazione e verifica della simulazione di sensori basata sulla fisica

Ascolta

Podcast | La potenza della simulazione per la progettazione e lo sviluppo AV

Podcast | La progettazione e lo sviluppo di veicoli autonomi

Podcast | La verifica e la convalida dei veicoli autonomi

Leggi

eBook | Fornisci sistemi di veicoli autonomi affidabili e conformi

eBook | Potenzia la progettazione ADAS e AV con un gemello digitale funzionale

eBook | Ottimizzazione continua di ADAS e AV attraverso test virtuali di scenari critici

Parla con noi

In caso di ulteriori domande o commenti, non esitare a contattarci. Siamo a tua disposizione per qualsiasi esigenza.