1. Home

Simulation de systèmes

Maîtrisez la complexité de l'ingénierie dès les premières phases de conception. Évaluez et équilibrez les attributs de performance depuis les premières étapes de développement jusqu'à la validation finale des performances et l'étalonnage des contrôles.

Qu'est-ce que la simulation de systèmes ?

La simulation de système est le processus d'expérimentation et d'étude de la façon dont les modifications apportées aux caractéristiques d'un système (ou sous-système) complexe affectent le système dans son ensemble.

Les logiciels de simulation avancée utilisent des algorithmes mathématiques pour prédire et illustrer l'impact des changements système proposés. La simulation de système peut être utilisée lors de la conception d'un nouveau système, pour découvrir l'origine des problèmes dans un système existant ou pour tester les ajustements du système afin d'obtenir des résultats différents.

La simulation de systèmes permet aux équipes d'ingénieurs d'optimiser les systèmes multiphysiques plus tôt en évaluant les interactions entre les composants mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, thermiques, électriques et électroniques avant que le premier prototype physique ne soit disponible. Dans le contexte de produits de plus en plus automatisés et électrifiés, la simulation de systèmes aide les ingénieurs concepteurs à prévoir le comportement de systèmes multiphysiques complexes, à trouver des configurations qui répondent aux exigences de performance et à accélérer les décisions d'ingénierie.

Produits connexes : Simcenter Amesim | Simcenter Flomaster | Analyste système Simcenter | Simcenter HEEDS

Un ingénieur utilisant le logiciel de simulation de systèmes Simcenter sur un bureau.

Découvrez les avantages

La simulation de systèmes est un outil puissant pour la conception et l'analyse de systèmes complexes. Il combine la simulation de systèmes multi-domaines avec des commandes pour aider les ingénieurs à créer des conceptions, à comprendre le comportement transitoire et en régime permanent et à prendre des décisions d'ingénierie éclairées tout au long du processus de développement.

De meilleures performances

La simulation système vous permet d'optimiser des systèmes multi-domaines complexes, contrôlés ou non, dès la phase de conception, avant même que la CAO détaillée ne soit disponible.

de réduction des délais

La simulation de systèmes permet aux ingénieurs d'évaluer rapidement les performances de différentes options de conception et de prédire le comportement des systèmes dans différentes conditions.

Réduction des coûts

Le modèle de simulation de système est très polyvalent et s'adapte aux questions auxquelles il doit répondre. Elle permet d'éviter des prototypes coûteux pendant le développement, de trouver rapidement la meilleure architecture ou d'optimiser le fonctionnement du produit en temps réel.

Etapes du processus de simulation de système

Une unité matérielle de simulation électrique Simcenter.

Simulation de systèmes électriques

Simulez et intégrez des systèmes électriques et électromécaniques dès la conception et jusqu'à la validation des contrôles. Avec Simcenter, optimisez les performances des systèmes mécatroniques, analysez la consommation d'énergie et créez et validez des règles pour les dispositifs électriques de différents secteurs.

De l'huile est versée sur des engrenages représentant la simulation de systèmes mécaniques.

Simulation de systèmes mécaniques

Gérez la complexité croissante de l'ingénierie des systèmes mécaniques intégrés. Simcenter offre des techniques de modélisation de pointe pour des simulations dynamiques multidimensionnelles (1D, 2D et 3D).

Plusieurs composants pneumatiques et hydrauliques.

Simulation de systèmes de fluides

Optimisez le comportement dynamique des composants hydrauliques et pneumatiques tout en limitant le besoin en prototypes physique au strict nécessaire. Avec sa vaste palette de composants, de fonctionnalités et d'outils spécialisés, Simcenter vous permet de modéliser des systèmes de fluides pour un large éventail d'applications.

La jauge de température sur un compteur de vitesse.

Simulation de systèmes thermiques

Simcenter contribue à maximiser les performances thermiques pour le confort CVC et de l'habitacle, la gestion thermique des véhicules, les systèmes de contrôle de l'environnement ou d'autres systèmes thermiques.

Quelques ingénieurs discutant et montrant du doigt l'écran de l'ordinateur portable.

Intégrations des contrôles

Simcenter offre l'intégration de divers outils de simulation tout au long du cycle de vie de votre système, de la conception initiale à la phase d'exploitation. Vous êtes ainsi à même de relever le défi de la continuité numérique et d'augmenter l'efficacité de vos flux de travail.

Simulation de systèmes multiphysiques

Les fonctionnalités puissantes de la plateforme permettent d’optimiser rapidement les interactions entre les systèmes mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, thermiques, électriques et électroniques avant même que le premier prototype physique ne soit disponible.

Simcenter offre l'intégration de divers outils de simulation tout au long du cycle de vie de votre système, de la conception initiale à la phase d'exploitation. Vous êtes ainsi à même de relever le défi de la continuité numérique et d'augmenter l'efficacité de vos flux de travail, ainsi que la collaboration entre les divers services.

Simcenter prend en charge les connexions à un système de gestion du cycle de vie des produits (PLM) et aux données géométriques, les cosimulations entre outils IAO 1D et 3D, l'exploration de l'espace de conception, le développement de contrôles basés sur des modèles et les interactions entre divers systèmes à l'aide de l'interface de maquette fonctionnelle (FMI).

Obtenez une version d'essai gratuite du logiciel

Un visuel du logiciel de simulation de systèmes Simcenter Amesim.

Essai du logiciel Simcenter Amesim

Augmentez la productivité de la simulation avec Simcenter Amesim, une plateforme de simulation de systèmes mécatroniques intégrée et évolutive permettant aux concepteurs d'évaluer et d'optimiser virtuellement les performances des systèmes.

Interface utilisateur (UI) du logiciel Simcenter Flomaster.

Essai Simcenter Flormaster

Simcenter Flomaster propose un ensemble d'outils de simulation pour la conception, la mise en service et l'exploitation de systèmes thermo-fluides. Sa connexion au PLM, à la CAO, la simulation et l'IIoT facilite la transformation numérique.

FAQ

En savoir plus

Regarder

Webinaire à la demande | Améliorez les performances des systèmes fluides grâce à la simulation de systèmes

Webinaire à la demande | Comprendre la manœuvrabilité des navires grâce à la simulation

Écouter

Podcast | ChatGPT dans la boucle : Connecter les humains aux simulations de systèmes

Podcast | Le pouvoir de la simulation pour la conception et le développement de véhicules autonomes

Lire

Blog | Atteignez vos objectifs de durabilité avec la simulation de systèmes Simcenter - Partie 1

Blog | Atteignez vos objectifs de durabilité avec la simulation de systèmes Simcenter - Partie 2