Logiciel SIMATIC IT MES
SIMATIC IT Unified Architecture Foundation (UAF) est une plateforme pour la création, l'exploitation et la gestion d'un écosystème MOM moderne, ciblant les technologies transformationnelles actuelles et futures qui façonnent l'avenir de l'industrie manufacturière. Au cœur de SIMATIC IT UAF se trouve un bus de données d'opérations de fabrication unifié qui fournit une colonne vertébrale commune pour l'intégration des applications existantes tout en offrant également la première étape fondamentale vers un système unifié et intégré.
Les logiques SIMATIC IT UAF sont exécutées dans un environnement d'exécution distribué conçu pour fonctionner sur du matériel informatique de petite à grande échelle. Les données sont conservées dans un système de gestion de base de données relationnelle (RDBMS) standard.
SIMATIC IT UAF est construit autour de la conception pilotée par le domaine (DDD). Les données, les services et les événements d'application sont définis par un modèle définissant la structure de l'application et exposés sous forme de métadonnées à n'importe quelle couche.
SIMATIC IT UAF dispose d'une architecture orientée services (SOA) pilotée par les événements. Son application est composée de blocs fonctionnels modulaires, déployés et gérés par l'environnement d'exécution, intercommuniquant avec les événements et les messages. Cette architecture permet une gestion modulaire des applications, facilitant ainsi l'extension fonctionnelle.
SIMATIC IT UAF est conçu pour évoluer afin de garantir un haut niveau de performance tout au long du cycle de vie de l'application, en prenant en charge une charge croissante d'utilisateurs et de données ainsi qu'une expansion au niveau fonctionnel.
Produit annexe : Opcenter Execution
SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing
Voir Opcenter Execution Discrete
SIMATIC IT Unified Architecture Discrete Manufacturing (UA Discrete Manufacturing) est le système d'exécution de fabrication spécialisé répondant aux besoins du marché de l'industrie manufacturière. Il est conçu pour répondre aux besoins des industries dans lesquelles les macro-zones sont dédiées à l'exécution de fonctions de fabrication discrètes séquentielles pour produire le produit souhaité. On peut notamment citer :
- Fournisseurs automobiles
- Fournisseurs de l'aéronautique et de la défense
- Fabricants de systèmes d'énergie et de services publics
- Fabricants de machines industrielles et d'équipements lourds
- Fabricants d'appareils électroménagers et d'appareils domestiques
- Fabrication et assemblage de pièces complexes
- Fonctions prêtes à l'emploi spécialisées pour les environnements de fabrication d'assemblages complexes et d'ateliers (haute complexité, faible volume) et les industries de fabrication répétitives automatisées (produits configurables, volume élevé)
Il convient également de noter que SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing prend en charge les procédés de fabrication additive sur lit de poudre. Cela comprend la préparation des lots de poudre, le fractionnement, la consommation, le recyclage et l'association avec les certificats de laboratoire d'essai, le mélange et la généalogie. Il associe également les numéros de série aux travaux d'impression pour cet espace de fabrication.
SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing offre une ingénierie native et une définition des données d'exécution. Les ingénieurs produit peuvent définir des entités afin de pouvoir modéliser les données d'ingénierie. Cela signifie qu'ils peuvent configurer des informations sur les produits qu'ils vont fabriquer, le processus de production et les opérations de travail associées, ainsi que toutes les ressources requises, telles que les emplacements, les machines, les outils, les définitions de matériaux, les défauts et les codes de retouche. Comme alternative, bien sûr, il est possible d'importer de telles données à partir de systèmes externes.
SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing permet de configurer des contrôles d'interverrouillage pour valider le démarrage et l'achèvement des opérations, ainsi que des contraintes configurables sur l'utilisation des outils et des équipements de fabrication. Il applique la gestion des audits et des certifications pour suivre et prévenir les actions non autorisées. Il peut télécharger des consignes sur les machines, collecter des données de processus et déclencher l'impression d'étiquettes. SIMATIC IT UA Discrete Manufacturing prend en charge des matériaux lourds, des appels d'outils et le réapprovisionnement de la mémoire tampon e-kanban.
SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries
Voir Opcenter Execution Process
SIMATIC IT Unified Architecture Process Industries (UA Process Industries) est conçu pour les produits de grande consommation (PGC), l'industrie agro-alimentaire et les spécialités chimiques. SIMATIC IT UA Process Industries permet de réaliser des plans de production bien exécutés en séquençant correctement les opérations de fabrication et les travaux en cours (WIP) à l'aide d'une gestion intuitive des tâches. Cette capacité permet de moins solliciter des ressources limitées, de raccourcir les temps de cycle et de respecter les délais de livraison.
Grâce aux priorités et aux règles de production associées aux équipements de production spécifiques et aux caractéristiques du produit, SIMATIC UA Process Industries garantit que le bon équipement avec le bon statut se trouve au bon endroit et au bon moment. En conséquence, les fabricants de procédés sont en mesure de minimiser le temps et les efforts de changement et/ou d'augmenter le temps de fonctionnement des équipements. SIMATIC UA Process Industries tient compte de la capacité finie des ressources et envisage des opérations parallèles, chevauchantes ou alternatives si nécessaire.
SIMATIC IT UA Process Industries rend compte en temps réel des opérations de fabrication et permet de les comparer aux résultats attendus et historiques. En plus de fournir des mesures de performance par rapport aux normes, de conformité au calendrier, de temps de cycle de l'unité de produit, de disponibilité des ressources et d'utilisation des ressources, SIMATIC IT UA Process Industries effectue des analyses comprenant le contrôle statistique du processus et le contrôle statistique de la qualité (SPC/SQC).
SIMATIC IT eBR
Voir Opcenter Execution Pharma
SIMATIC IT eBR est la solution d'exécution de fabrication spécialisée pour la gestion des dossiers de lots électroniques (eBR) utilisée dans les secteurs des sciences de la vie et de l'industrie pharmaceutique. Elle offre une intégration native entre la couche MES et la couche DCS (système de contrôle distribué). Cela permet d'accélérer les étapes de conception, d'exécution et d'examen de l'eBR et offre une réelle flexibilité dans le processus de conception des dossiers de mélanges maîtres.
SIMATIC IT eBR permet de gérer tous les processus réglementés sans procédures ni documents papier. Le système offre une configuration facile et des fonctionnalités prêtes à l'emploi et permet aux utilisateurs de concevoir n'importe quel processus sans compétences spécifiques en matière de technologies de l'information (TI).
Entièrement conforme aux réglementations de la Food and Drug Administration (FDA) et des bonnes pratiques de fabrication (GMP) des États-Unis, le système optimise les processus de fabrication par lots et contribue à rationaliser les ressources, telles que le guide de l'utilisateur, l'affectation des équipements et les procédures d'exploitation standard. Il contrôle aussi systématiquement l'exécution correcte de toutes les étapes, qu'il s'agisse d'opérations humaines ou d'opérations contrôlées par la couche d'automatisation.
SIMATIC IT eBR permet aux fabricants du secteur de la pharmacie et des sciences de la vie d'acquérir de manière fiable des données de processus essentiels. Il permet d'effectuer des recherches en avant et en arrière grâce à des outils de généalogie et de piste d'audit. Cela permet de réduire considérablement les délais de fabrication, de révision et de publication et d'accélérer la mise sur le marché.
SIMATIC IT eBR permet aux fabricants du secteur des sciences de la vie d'atteindre l'excellence opérationnelle, de raccourcir le délai de commercialisation, de réduire les coûts de conformité et d'améliorer la qualité et la productivité. SIMATIC IT eBR aide les entreprises à maximiser l'efficacité de toutes les ressources (guidage des utilisateurs, affectation des équipements et procédures d'exploitation) et à contrôler et suivre chaque opération au sein de l'exécution de la production, qu'elle soit humaine ou automatisée. Le système permet d'examiner l'enregistrement des lots de produits par exception, ce qui permet une libération plus rapide et plus efficace des produits.
Doté d'un moteur de workflow avancé et d'un concept d'instructions de travail électroniques (EWI) facile à utiliser, SIMATIC IT eBR peut être utilisé pour diriger la fabrication tout en enregistrant et en centralisant toutes les informations nécessaires à l'examen du dossier de lot complet, ce qui permet une libération par exception. La gestion des dossiers de lots maîtres (MBR) facilite les paramètres clés du processus.
SIMATIC IT R&D Suite
Voir Opcenter Research, Development & Laboratory (RD&L)
SIMATIC IT R&D Suite rationalise les processus de R&D et de fabrication. Il permet une transition transparente des données et des définitions des produits tout au long du processus de fabrication en intégrant les laboratoires de R&D aux usines.
SIMATIC IT R&D Suite maintient les conceptions et les processus des produits en parfaite conformité avec les exigences de qualité et réglementaires. Il prend en charge des fonctionnalités clés telles que la conformité réglementaire et les processus de propriété intellectuelle. Les activités de R&D typiques, telles que la gestion de projet, le développement de formules et d'emballages, la gestion des tests et des expériences et la conception des processus de production, nécessitent un ensemble intégré de composants de premier ordre, allant des ordinateurs portables à la gestion du laboratoire et des spécifications, en passant par la gestion des lots et des stocks, la fabrication en usine pilote, etc.
Dans sa forme actuelle, SIMATIC R&D Suite regroupe ses capacités en trois solutions modulaires intégrées pour les activités de recherche, de développement et de laboratoire :
- SIMATIC IT Interspec (voir Opcenter Specification) : permet un référentiel unique dans le monde entier pour l'ensemble des usines, contenant tous les détails de toutes les matières premières, produits semi-finis, produits finis et matériaux d'emballage qui ont été utilisés au sein d'une entreprise. Comprend une nomenclature complète et des spécifications contrôlées par version.
- SIMATIC IT R&D Formulation Components (voir Opcenter Formulation) : donne vie au jumeau numérique du produit. Accède au référentiel unique fourni par SIMATIC IT Interspec pour travailler sur une formule améliorée dans un environnement numérique, à partir d'une nomenclature existante (BOM) ou à partir de zéro. Le fait de disposer du jumeau numérique de la formule permet aux utilisateurs de voir l'impact immédiat de cette formule sur le coût du produit, les valeurs nutritionnelles, les allergènes, ainsi que la conformité réglementaire (y compris les réglementations partout où le produit est exporté dans le monde entier).
- SIMATIC IT Unilab (voir Opcenter Laboratory) : le composant du système de gestion de l'information de laboratoire (LIMS) est un élément fondamental de SIMATIC IT R&D Suite. Après avoir défini tous les paramètres de qualité et les composants de gestion des spécifications, et disposant du jumeau numérique de la formule, SIMATIC IT Unilab permet au système de transférer de manière transparente ce jumeau numérique dans des essais réels et également d'analyser immédiatement en laboratoire pour voir comment ces essais sont conformes aux paramètres de qualité définis.
Parmi les autres outils essentiels de SIMATIC IT R&D Suite, citons :
Cahier de laboratoire électronique (ELN) : fournit des fonctionnalités ciblées pour garantir que chaque chercheur dispose d'une liberté totale pour capturer facilement toutes les données de tout type d'expérience ou de rapport au format électronique.
Atelier de formules : fournit l'environnement créatif nécessaire pour gérer un grand nombre de prototypes dans un établi et prend en charge les essais et les expériences pour introduire et vérifier de nouvelles formules, matières premières, matériaux d'emballage, ingrédients, conceptions de processus de fabrication et conceptions de test.
Collaboration avec les fournisseurs : cela vous permet de travailler en étroite collaboration avec vos fournisseurs sur la gestion des données des produits formulés. Les fournisseurs peuvent accéder directement au système via un portail sécurisé où ils ne peuvent consulter que les matériaux qu'ils fournissent et mettre à jour les champs d'information nécessaires. Cet outil minimise le risque d'erreurs et d'inefficacités dues à des spécifications manquantes sur les fiches techniques des produits ou à du temps perdu à retaper les spécifications dans le système.
SIMATIC IT Unified Architecture Manufacturing Intelligence
Voir Opcenter Intelligence
SIMATIC IT Unified Architecture Manufacturing Intelligence est une solution d'intelligence de la fabrication en entreprise moderne ciblant les technologies de transformation actuelles et à venir qui façonneront le futur de la fabrication : l'Internet des objets, le cloud et l'analyse avancée.
SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence connecte, organise et regroupe les données de fabrication provenant de différentes sources de la société sous la forme d'informations cohésives, intelligentes et contextualisées afin d'obtenir immédiatement des connaissances pratiques. Les informations comprennent des données de processus combinées à des informations commerciales, des données opérationnelles et des indicateurs clés de performance (KPI) qui affectent la fabrication.
SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence donne à l'utilisateur une vue d'ensemble de l'information, en fournissant des outils pour créer des tableaux de bord et des rapports web accessibles de partout, en permettant l'exploration des données en libre-service et en permettant de repérer les tendances et d'autres relations de données qui pourraient autrement ne pas être apparentes lors de l'examen de différentes feuilles de calcul ou rapports.
SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence étend la solution Siemens MOM en offrant la possibilité d'appliquer des techniques d'analyse et de production de rapports aux opérations et aux données commerciales aux niveaux local, régional et mondial.
SIMATIC IT UA Manufacturing Intelligence intègre, connecte et unifie les sources de données, telles que le système de gestion des informations de laboratoire (LIMS), la gestion des ressources d'entreprise (ERP), le système d'exécution de la fabrication, le système de gestion de la qualité, la planification et la programmation avancées, etc., dans un modèle de données analytiques accessible, offrant des capacités d'exploration et d'exploration de données contextualisées.
SIMATIC IT UA Enterprise Manufacturing Intelligence est utilisé au niveau de l'usine pour améliorer la collaboration et l'échange de données entre l'atelier et les systèmes de l'entreprise, et/ou au niveau de l'entreprise pour mesurer les performances et comparer les cycles de production ou prédire diverses opérations au sein de l'usine. Une fois les données combinées, elles sont ensuite placées dans un nouveau contexte ou regroupées pour fournir aux chefs d'équipe une perspective différente et complète des opérations de fabrication, quelle que soit l'origine de ces données.